エレクトロニクス部品技術窓口

3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・フードとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。コネクタ引き出しはア...
詳細を確認


| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 嵌合面と配線方向 | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長 (m) |
| SHPT EMI対策プラスチック アングルフード 住友スリーエム | HA (オス) HB (オス) | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 0.2 ~ 50 0.1m毎に 指定可 |
| 36 | ||||||
| HAH (オス・オス) HBH (オス・オス) | ![]() | ![]() | 20 | |||
| 36 | ||||||
| HAY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 HBY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | ![]() | 20 | |||
| 36 | ||||||
| HAT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 HBT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | ![]() | 20 | |||
| 36 | ||||||
| HAUC (オス・融着)チドリ結線 HAUJ (オス・融着)順列結線 HBUC (オス・融着)チドリ結線 HBUJ (オス・融着)順列結線 | ![]() | ![]() | 20 | 1 ~ 50 0.1m毎に 指定可 | ||
| 36 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・フードとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。コネクタ引き出しはアングルタイプで配線時のスペース削減に貢献。
【特長】
・コネクタ:3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ(コネクタ型番:101**-6000EL)
・フード:3M製アングルフード(フード型番:103**-3540-0*0)。
・ケーブル:二重シールド、一重シールド・細径柔軟タイプ。定格30V。ツイストペア。
・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。融着タイプは1m~50m迄。
・片側オスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、融着タイプ等、選定可。
互換メーカーとシリーズ名
| メーカー名 | シリーズ名 |
|---|---|
| AMP | チャンプ50 |
| ヒロセ電機(株) | DXM(注) |
| 日本航空電子工業(株) | TX10 |
| 本多通信工業(株) | NPC |
| 第一電子工業(株) | DHA |
| 富士通(株) | 240R型 |
| 山一電機(株) | NCS/NCP |
コンタクト配列図
コネクタ×フード組合せ表
| EMI対策プラスチックフードワンタッチロック | EMI対策金属フード ワンタッチロック | EMI対策プラスチックフードネジ止め | 汎用プラスチックフードネジ止め | 汎用プラスチックフードワンタッチロック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103**-3210-00 | 103**-A200-00 | 103**-52S0-00S | 103**-52A0-008 | 103**-52F0-008 | |||
| オス | 圧接式コネクタ | 101**-6000EL | ○ | ○ | ○(68芯除く) | ○(68芯除く) | ○(68芯除く) |
| メス | ハンダ式コネクタ | 101**-3000PE | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 圧接式パネルマウント | 102**-0200EL | × | × | × | × | × | |
適用電線
| タイプ | AWG |
|---|---|
| 圧接式オスコネクタ |
AWG28より線または0.08mm2より線(被覆外形0.70mm以下のもの)、ネイビー固定用ケーブル使用可 *フラットケーブルの使用はできません。(注) |
| ハンダ式オスコネクタ | AWG24〜30または0.2mm2〜0.05mm2(フラットケーブルの使用はできません。)*ケーブル仕上外径に注意。 |
| 圧接式パネルマウント(メス) | AWG28または0.08mm2,1.27mmピッチフラットケーブル(バラ線の使用はできません。) |
定格
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 電流 | 0.5A以下 | 結合したコンタクト相互間に許容できる電流 |
| 電圧 | AC:150V/DC:200V以下 | 定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大をいう |
| 周囲温度 | −55℃〜+85℃ | 最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう |
電気的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 接触抵抗 |
初期35mΩ以下 機械的試験および、環境試験後の接触 抵抗増加値が25mΩ以下のこと |
コンタクトのバルク抵抗含む。
抵抗測定電流1.5mA、解放電圧20mV、電圧降下法による。 (住友スリーエム製ハーフピッチコネクタとの組み合わせによる) |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | 隣接コンタクト間にDC500Vを印加し1分後の抵抗を測定する。 |
| 絶縁耐圧 | アーク絶縁破壊などの発生が無いこと |
隣接コンタクト間にAC500Vを1分間印加する。 なお、測定時の漏洩電流は1mAとする。 |
機械的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| コンタクト保持力 |
1kg以上 (圧接パネルマウントは0.8kg以上) |
コンタクトを装着しているコネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引張を与えたときのコンタクト保持力を測定する。 |
| 単極あたりの挿入抜去力 |
・挿入力150g以下 ・抜去力40g以上 |
プラグ/パネルマウント挿入・抜去時の総合挿抜力を単極あたりに採用し単極挿入・抜去力とする。(住友スリーエム製プラグとの組み合わせによる。)挿入・抜去スピード5mm/分とする。 |
| 振動試験 |
1)瞬断1μsec以下 2)電気的、機械的特性を満足する事 |
10〜55HZ 1分間挿引 振幅1.52mm または10G XYZ軸方向
各2時間 |
| 衝撃試験 |
1)瞬断1μsec以下 2)電気的、機械的特性を満足する事 |
50G 11msec XYZ軸方向 各3回 (計18回) MIL-STD-202E201A |
| 耐溶剤性 |
1)表示が判断できること 2)電気的、機械的特性を満足する事 |
フレオン1-1-1 トリクロールエタン溶液中に超音波洗浄3分 MIL-STD-202E213B |
| 耐久性 |
1)電気的、機械的特性を満足する事 但し、挿入抜去は初期値±20%とする |
挿入、抜去50回(速度360〜600回/時) MIL-STD-202E215 |
耐環境的特性
| 項目 | 試験条件 | 準拠規格 |
|---|---|---|
| 耐湿試験 | 10サイクル(−10℃〜+65℃ 95%RH) | MIL-STD-202E106D |
| 塩水噴霧試験 | 35℃ 5%濃度 48時間 | MIL-STD-202E101D |
| 熱衝撃試験 | −55℃→+25℃→+85℃→+25℃を5サイクル | MIL-STD-202E107D |
| 湿度試験(定常温度) | 40℃ 95%RH 96時間 | MIL-STD-202E103D |
| 高温寿命試験 | 85℃ 1000時間 定格電流×110%定時電流 | MIL-STD-202E108D |
| H2Sガス | 濃度 3±1PPM 40℃ 70〜85%RH 96時間 | JEIDA-25-1974(ハンダプラグは未取得) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
4.7
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)
4.5
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル
4.7
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)
4.7
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策アングル (3Mコネクタ使用)
0
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線フード付 (3M製コネクタ使用)
5
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)
3.5通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6