17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
      [200-700/1mm単位]
    • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

      ~mm
        [200-800/1mm単位]
      • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

        ~mm
          [100-350/5mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内

        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ

        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ
        • 【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ
        • 【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目

        3辺指定可能なフリーサイズ、パチン錠タイプのステンレス製ボックス!

        • 追加工コードはボックス穴加工サービスへ進む前にご選定ください
          (※一部追加工コードは穴加工サービスをご利用いただけません)
        • ヘアライン仕上げの場合は、溶接ビードの平滑仕上げは行わないため、ビードの盛り上がりが残る場合がございます。
        • 本商品は以下のきょう雑物測定図表を外観基準として採用しております。
          扉(カバー):1mm
          本体:3mm
        • ボックス穴加工サービスで生成した型式の図面やDXFのダウンロードは、製作時のユーザーIDのみ可能です。
        • 標準品で指定できない特殊な穴形状・加工範囲外への加工、図面からの見積依頼は「特注お見積り」をご利用ください。
        詳細を確認
        未確定:候補が2型番あります。
        • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品仕様

        基本仕様
         板厚材質
        t1.5SUS304
        本体t1.5SUS304
        中板2.3mm高耐食溶融めっき鋼板
        サイズ範囲単位
        W(幅)200~700mm1mm
        H(高さ)200~800mm1mm
        D(奥行)100~350mm5mm
        備考D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
        Hが500以上はパチン錠が2つになります
        IP54に対応(WHサイズ400以下)
        外形図、穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。
        外形図・詳細図は(>>こちら)、穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。
        [ ! ] 外形公差は「JISB0405-1991 m級(中級)」です。右記、公差表を参照ください。
        [ ! ] 本シリーズのCADデータは商品特徴を表しており、全ての寸法のCADデータをご準備しておりません。
           あくまで参考図面となります。3DCADデータご用意はございません。
        [ ! ] ボックスの部材に関する情報は「>>こちら」を参照ください。
        外形公差
        寸法区分公差
        (mm)
        を超え以下
        0.53±0.1
        36
        630±0.2
        30120±0.3
        120400±0.5
        4001000±0.8
        [ ! ] JIS B 0405 中級に準拠
         

        その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
        特注お見積もりについて
        Q&A
        ボックス商品の仕様に関する
        問い合わせ窓口
        特注お見積もりとは・・・
        商品ページで選択ができない特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工、中板追加(扉・底面等)、図面での見積などの製作可否を含めたお見積り依頼ができます。
        ・穴加工サービスでは指示できない加工、中板への切欠き、追加工位置変更、穴数が多く設計が困難な場合
        ・部材単品、寸法・位置・材質変更、スタッドボルト・ナット溶接、ハンドル無し、図面からの特注依頼など
        ・再見積りご希望の際もお気軽にご連絡ください

        規格表

        型番穴加工塗装色WHD追加工コード1追加工コード2穴加工コード 
        FSUSB  M435325220      (追加工なし・穴加工なし)
        FSUSB  M435325220ANTL  (追加工あり・穴加工なし)
        FSUSBPSM435325220    WB□□□□□□□□□(追加工なし・穴加工あり)
        FSUSBPSM435325220  TLWB□□□□□□□□□(追加工あり・穴加工あり)
        ※1 表面処理記号は「表面処理」にてご確認いただけます。
        ※2 追加工の詳細は(>>こちら)をご覧ください。
        [ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、WB□□・・記号が自動付与されます。
        [ ! ] 過去ご注文頂きました型番を、見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
        [ ! ] ボックスサイズ、塗装色、追加工コードを指定後に穴加工サービスをご利用ください。穴加工サービス設計後の変更はできませんのでご注意ください。
        [ ! ] 穴加工サービスの操作方法は (>>こちら)
        納期に関するお断り
        本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
        詳細な出荷日は「見積・注文」画面にてご確認ください。
        規格一覧
        [ ! ] 価格は型式生成後、「価格を確認」ボタンを押下して確認ください。
        [ ! ] 「×」部は製作不可です。
        DHW
        200~299300~399400~499500~599600~700
        100~135200~299
        300~399
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        140~155200~299
        300~399
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        160~195200~299×
        300~399
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        200~245200~299×
        300~399
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        250~295200~299××
        300~399×
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        300~350200~299××
        300~399×
        400~499
        500~599
        600~699
        700~800
        [ ! ] D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
           D>W、D>Hをご希望の場合は、特注お見積りへご相談ください。

        追加工

        ■ 追加工コード一覧
        追加工コード追加工内容加工詳細
        1AN内部部品なし接地端子・中板・中板取付金具無し
        BN中板・中板取付金具無し中板・中板取付金具無し
        NN中板無し中板のみ無し
        2HD中板方眼シール同梱中板の方眼シールを張り付けずに商品に同梱して出荷
        NM中板折り曲げ600mm以下の中板の四方を折り曲げる
        PDパッキン同梱パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷
        TL扉逆開き片開き:扉を逆方向に開く変更、両開き:左扉が先に開く変更
        [ ! ] 追加工の詳細は(>>こちら)をご確認ください。

        概要仕様

        ■表面処理

        表面処理記号表面処理記号
        H:ヘアラインM:鏡面仕上げ
        扉/背/左右側面→上下  
        上下面→左右  
        400番研磨
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ:関連画像
        [ ! ]扉閉状態でボックス表面のみを加工
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ:関連画像

        ■扉開閉角度


        [ ! ] 最大110度近辺で、扉が開くよう調整して製作しております。
           (あくまでも参考であり、保証値ではございません)
           内蝶番のため、平面壁に密着させても90度まで開閉可能です。
        [ ! ] 扉取り外しは扉蝶番のピンを抜くことで可能ですが、再度扉を取り付けできなくなる可能性がございます。
           (取り外した場合は、保証対象外となります。)
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ:関連画像【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ:関連画像【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ:関連画像
        もちろん穴加工します扉裏に中板を追加できます
        ※追加する中板の最大サイズについて804ページ
        鏡面仕上げも5日目出荷します

        穴加工サービス

        立体図、展開図
        立体図展開図(一例)
        ※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています
        ※2 色矢印は外形寸法を示しています
        ※3 中板は扉を開け内側から見た矢視方向です
        加工面はすべて外から見た図となります。中板は扉を開けて正面側から見た図面となります。
        グレーの範囲は加工指定ができません。
        ※図はあくまで一例です。外寸により加工不可領域は異なります。
        穴加工パターン種類
        パターン種類
        丸穴
        丸穴丸穴ビス穴丸穴ビス穴丸穴ビス穴丸穴3個丸穴ビス穴弧切欠きU字切欠き
        2個付き3個付き4個付き(PCD)4個付き(PCD)丸穴丸穴
        角穴  
        角穴角穴ビス穴角穴ビス穴丸穴4個角穴ビス穴角穴ビス穴  
        付き4個4個内付き2個掛違い
        角丸
        角穴角穴角丸角穴角丸角長穴角長穴ファン穴ファン穴ファン穴ファン穴
         ビス穴付きビス穴付き1234
        ネジ
        その他タップ穴タップ穴3個タップ穴4個タップ穴4個ボス加工スリット穴スリット穴D-subコネクタ
         (PCD) (PCD) 12(ハンダ・圧着)
        [ ! ] ビス穴は、キリ穴となります。
        [ ! ] ファン穴2、ファン穴3は取付穴が3つとなります。ファン形状に合わせた穴数となっております。
        [ ! ] 上記穴加工パターン以外は、特注お見積りへご相談ください。
        [ ! ] 設計完了後の各種変更は、システム上変更することができません。申し訳ございませんが、再度設計をお願いします。
        [ ! ] ボスの材質は「軟鋼(銅メッキ)」です。
        ■穴加工サービスボスサイズ
        ボス溶接は貫通ではありません。穴加工サービスのボス溶接方向は、ボックス本体の内側(標準中板の表面)となります。
        ※Rシリーズのボス溶接は中板対応不可。
        ねじ径ボス直径ボス高さ(L)ねじ深さ
        M4φ812mm7.5mm
        M5φ106.8mm
        [ ! ] 一部溶接できない面がございます。
        加工穴標準公差
        ■丸穴加工公差
        丸穴サイズサイズ指定単位公差
        (mm)(mm)(mm)
        2~29.90.1+0.50
        30~601.0+0.70
        61~1201.0+1.00
        121~1.0+1.00
        ■角穴加工公差
        角穴サイズ
        (mm)
        公差
        (mm)
        5.0~30.9+0.50
        31.0~60.0+0.70
        60.1~120.9+1.00
        121~+1.00
        [ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。

        部材

        商品仕様に戻る
        パチン錠中板仕様接地端子中板取付金具パッキン
        タキゲン製
        型番:C-1537-A-4
        ボックスの外形寸法より
        W 70mmのマイナス
        H 70mmのマイナス
        ※方眼シール貼付
        Wが871mm以上の場合、両端に貼り
        付けない部分が生じます。
        M5ステンレス製タキゲン製
        型番:C-300-EF-5-20
        厚さ:5mm

        ※単品販売しておりません。

        ※単品販売しておりません。
        [ ! ]部材の変更や指定はできません。
        [ ! ]パチン錠の個数は高さ(H寸法)により異なります。H200~499は1個、H500~1000は2個付属します。外形図は>>こちら

        型番リスト

        表示件数

        外形寸法W 横(幅)

        (mm)

        外形寸法H 縦(高さ)

        (mm)

        外形寸法D 奥行(厚み)

        (mm)

        表面処理

        RoHS?最小発注数量
        200 ~ 700
        200 ~ 800
        100 ~ 350
        ヘアライン
        10
        1個
        200 ~ 700
        200 ~ 800
        100 ~ 350
        鏡面調
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        3辺指定可能なフリーサイズ、パチン錠タイプのステンレス製ボックス!

        ご注意

        • 追加工コードはボックス穴加工サービスへ進む前にご選定ください
          (※一部追加工コードは穴加工サービスをご利用いただけません)
        • ヘアライン仕上げの場合は、溶接ビードの平滑仕上げは行わないため、ビードの盛り上がりが残る場合がございます。
        • 本商品は以下のきょう雑物測定図表を外観基準として採用しております。
          扉(カバー):1mm
          本体:3mm
        • ボックス穴加工サービスで生成した型式の図面やDXFのダウンロードは、製作時のユーザーIDのみ可能です。
        • 標準品で指定できない特殊な穴形状・加工範囲外への加工、図面からの見積依頼は「特注お見積り」をご利用ください。
        【ココが特長】
        ●南京錠で施錠可能なパチン錠を使用。
        WHサイズ400以下はIP54相当品です。
        ●蝶番をボックス内部に設置した構造。
        ●表面処理はヘアラインと鏡面仕上げから選択可能。
        ●ステンレスタイプのウレタン付ケーブルクランプ(KSUS)は コチラ
         
        ご注意
        内側キズについて(写真A)
        ●製品過程で内側に写真のような傷がつくことがございますが内側の傷は補修対象外です。
        溶接痕について(写真B)
        ●外側に溶接痕が発生します。
        ●中板取付金具、接地端子など溶接を実施した面の裏側に写真のような溶接痕が発生します。
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ:関連画像 【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ:関連画像
        A B
        製品のお取り扱いについて
        ●パッキンの密度によりドアが開きづらくなります。
        ●出荷時は鍵を閉めずに出荷いたします。また、鍵は扉の内側に付属しております。
        ●高密度パッキンを使用しているため、重量物を上に置いたまま保管するとパッキンのつぶれにより扉が開きづらくなることがございます。つぶれたパッキンは返品交換対象外ですので別途購入をお願いします。(型番は下記<商品仕様>参照)
           

         

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        EC-801

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズのレビュー
        4平均満足度:4.01件のレビュー
        電気配線の中継ボックス
        4
        満足度:4.0
        従来使用していた物が欠品でしたので、こちらで探した所、ここにたどり着きました。種類が豊富なので探していたサイズの物が見つ...もっと読む
        1人が参考にしています。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q穴加工の指定方法、Web設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
        A
        下記URLををご参照ください。
        https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
        Q塗装は可能ですか?
        A
        はい、可能です。但し、近似マンセル値2.5Y9/1(塗装記号:K)、近似マンセル値5Y7/1(塗装記号:G)の2色のみとなります。詳細はVONA制御部品・PC部品カタログの813ページをご参照ください。
        Q材質の変更は可能ですか?
        A
        はい、可能です。但し、SUS318、SUS430の2種のみとなります。
        詳細はVONA制御部品・PC部品カタログの813ページをご参照ください。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FSUSBシリーズ
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 RSUSCシリーズ
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 RSUSBシリーズ
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 RSUSBPシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 PFTBシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FTBシリーズ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日5日目3日目3日目お見積り3日目3日目
        用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
        材質ステンレスステンレスステンレスステンレス
        穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
        開閉形状パチン錠パチン錠パチン錠パチン錠パチン錠パチン錠
        基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製

        スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング