17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NAUL1015 UL対応

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NAUL1015 UL対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NAUL1015-10-BE-10

2023年06月に販売終了となりました。

別型番の同商品がございます。仕様差異はございません。UL1015-10AWG-BE-10でご注文ください。同ブランド品ご希望の場合、ブランド三沢電線をお選びください。

600V (株)三沢電線製 海外規格電線。国内規格の600V定格電圧(IV,KIV)に比べ耐熱性に優れています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】完全同一品の別型番に統合の為、2023年6月30日に本型番の販売を終了致します。完全同一品はこちらになります。2023年6月30日以降の販売型番について、こちらをご確認ください。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
【リール巻商品】
リール・ボビン巻で購入をご希望の方は、右記シリーズの商品をご確認ください。圧縮紙リールタイプはこちら、全燃焼リールタイプはこちら
一部商品はツイスト加工サービスを購入ご希望の方は右記シリーズの商品をご確認ください。ツイスト加工サービスはこちら
 
ご注意
・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
電気用品安全法を取得しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
UL1015
定格電圧
600V
AWGサイズ(AWG)
10
導体断面積(mm2)
5.5
絶縁体色
全長(m)
10
安全規格
UL Recognized
絶縁体材料
PVC
耐熱温度
[101~150℃] 105℃
仕上がり外径(mm)
4.91
特性
耐熱性
シールド

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト