17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が320型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
    • 15~14
    • 13~12
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 絶縁体色

  • ボビン(リール)巻

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

通常単価(税別)
2,16374,344
税込単価
2,37981,778
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。【特徴】・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル・UL、CSA規格共用...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • GY(緑/黄)は、緑色線芯に黄色色帯(約25%程度保持)を施したもので、スパイラル仕様となります。詳細は商品画像にてご確認ください。
未確定:候補が320型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

本商品の納入仕様書はこちら

製品仕様

  • 仕様書番号: MSD-CU002
規格定格電圧定格温度難燃性認定番号
ULUL758 Style 1015600V105℃VW-1E192340
cULCSA C22.2 No210600V105℃FT1/FT2
難燃-F-マーク--F-MDN
  • ※ 定格/適合規格
UL 1015 UL対応:関連画像

電線表面印字

規格表

構造・電気特性

型番導体サイズ全長(m)導体絶縁体導体抵抗
Ω/km以下(20℃)
絶縁抵抗
MΩ/km以上
(20℃)
許容電流
A(40℃)
試験電圧
(V/分)
概算質量
(kg/km)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
UL101524*(0.2mm2)W(白)・BK(黒)
R(赤)・BE(青)
Y(黄)・GN(緑)
O(橙)・BN(茶)
H(灰)
GY(緑/黄・スパイラル)
10

50

100

305
(一巻)
11/0.160.610.852.3188.7508.0AC.20007.6
22*(0.3mm2)17/0.160.762.4657.410.39.3
20*(0.5mm2)21/0.180.952.6536.813.411.8
18*(0.75mm2)34/0.181.212.9121.818.316.0
16*(1.25mm2)26/0.261.533.2313.724.422.1
14*(2.0mm2)41/0.261.923.629.630.831.2
12*(3.5mm2)65/0.262.420.874.166.141.345.7
10*(5.5mm2)104/0.262.990.964.913.856.369.1
*(~mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは→P1688の対比表を参照ください。          ※許容電流は保証値でなくあくまでも参考値です。
*GY(緑/黄)は、緑色線芯に黄色色帯(約25%程度保持)を施したもので、スパイラル仕様となります。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。

GY(緑/黄) スパイラル
電流減少係数
周囲温度(℃)35404550556065707580859095100105
電流減少係数 0.970.930.890.860.820.770.730.680.630.580.520.450.370.260
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG24で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  5×0.93=4.65(A)

・曲げ半径:仕上外径×8倍(固定部のみ)
・使用下限温度は0℃となります。(参考値)

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

絶縁体色

ボビン(リール)巻

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
10
5.5
緑/黄(スパイラル)
10
4.91
10
1個
10
5.5
緑/黄(スパイラル)
50
4.91
10
1個
10
5.5
緑/黄(スパイラル)
100
4.91
10
1個
10
5.5
緑/黄(スパイラル)
305
4.91
10
1個
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
10
5.5
10
4.91
10
1個
10
5.5
50
4.91
10
1個
10
5.5
100
4.91
10
1個
10
5.5
305
4.91
10
1個
[13~12] 12
3.5
10
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
305
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
10
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
305
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
10
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
305
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
10
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
305
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
緑/黄(スパイラル)
10
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
緑/黄(スパイラル)
50
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
緑/黄(スパイラル)
100
4.16
10
1個
[13~12] 12
3.5
緑/黄(スパイラル)
305
4.16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,667
( 6,234 )
1日目
18,833
( 20,716 )
1日目
30,000
( 33,000 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
5,733
( 6,306 )
1日目
19,083
( 20,991 )
1日目
30,429
( 33,472 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
5,667
( 6,234 )
1日目
18,833
( 20,716 )
1日目
30,000
( 33,000 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
5,733
( 6,306 )
1日目
19,083
( 20,991 )
1日目
30,429
( 33,472 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
6,978
( 7,676 )
1日目
23,500
( 25,850 )
1日目
37,714
( 41,485 )
1日目
74,344
( 81,778 )
1日目
5,667
( 6,234 )
1日目
18,833
( 20,716 )
1日目
30,000
( 33,000 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
5,667
( 6,234 )
1日目
18,833
( 20,716 )
1日目
30,000
( 33,000 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
5,667
( 6,234 )
1日目
18,833
( 20,716 )
1日目
30,000
( 33,000 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
5,667
( 6,234 )
1日目
18,833
( 20,716 )
1日目
30,000
( 33,000 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
5,667
( 6,234 )
1日目
18,833
( 20,716 )
1日目
30,000
( 33,000 )
1日目
54,138
( 59,552 )
1日目
4,525
( 4,978 )
1日目
13,583
( 14,941 )
1日目
21,429
( 23,572 )
1日目
35,075
( 38,583 )
1日目
4,525
( 4,978 )
1日目
13,583
( 14,941 )
1日目
21,429
( 23,572 )
1日目
35,075
( 38,583 )
1日目
4,450
( 4,895 )
1日目
13,417
( 14,759 )
1日目
21,143
( 23,257 )
1日目
35,075
( 38,583 )
1日目
4,525
( 4,978 )
1日目
13,583
( 14,941 )
1日目
21,429
( 23,572 )
1日目
35,075
( 38,583 )
1日目
5,600
( 6,160 )
1日目
17,167
( 18,884 )
1日目
27,000
( 29,700 )
1日目
52,231
( 57,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル
・UL、CSA規格共用
・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格
・600V海外規格電線
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線に最適

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • GY(緑/黄)は、緑色線芯に黄色色帯(約25%程度保持)を施したもので、スパイラル仕様となります。詳細は商品画像にてご確認ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015のレビュー
4.2平均満足度:4.211件のレビュー
アース線
4
満足度:4.0
UL規格のアース線が必要になったので購入しました。 長さが少ししかいらなかったので、少なく早く購入できました。
1人が参考にしています。
バッテリーへの接続用として使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品のバッテリーへの接続用としてプラス側とマイナス側を識別するために使用しています。この商品の規格品は...もっと読む
1人が参考にしています。
実験機用配線
5
満足度:5.0
実験用配線在庫として購入、UL対応で心線や被覆の品質は問題ありません。
1人が参考にしています。
ハーネス製作
5
満足度:5.0
新規案件で購入させていただきました。 商社では電線の切り売りが無いので助かりました。
0人が参考にしています。
ケーブル
5
満足度:5.0
UL規格の配線が必要になったので購入しました。 必要な長さが少しだけでしたので、短いぶん価格も安く抑えられて、とても助か...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電線に表示されたFのマークはなんですか?
A
難燃性の任意登録制度で電気用品技術基準の燃焼試験(垂直)に適合していることを意味します。
Q電線に表示されたcULのマークはなんですか?
A
カナダの国家規格であるCSA規格について、CSAより試験・認証機関としてULが認証を代行して行うものです。カナダ向け製品について、ULがCSA規格に基づいて試験を行い、認証を受けた製品にはcUL表示を行うことができ、CSA認証を受けているものと同等の扱いがなされます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
メーカー三沢電線品川電線プロテリアル(旧日立金属)品川電線品川電線品川電線
通常価格2,163-2,353 -4,555 -32,828 -8,017 -2,000 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目1日目〜1日目〜
タイプUL1015UL1015その他UL1283 / 1284UL1283 / 1284UL1007
定格電圧600V600V30V600V600V300V
安全規格UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL RecognizedUL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)
絶縁体材料PVCPVCポリエチレン系PVCPVCPVC
耐熱温度105℃105℃80℃105℃105℃80℃
よく一緒に購入される商品

電線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト