17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が300型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対数

  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ

NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ
通常単価(税別)
6,110192,060特別価格
税込単価
6,721211,266特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

300V ULAWM2464規格対応の耐ノイズ性に優れたケーブル。3重シールドは磁性箔テープ+編組シー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]      [推奨代替品]
    ・NANB-25-5P-(長さ)     ・NASWS-25-5P-(長さ)
    ・NANB-25-8P-(長さ)     ・NASWS-25-8P-(長さ)
    ・NANB-25-13P-(長さ)    ・NASWS-25-13P-(長さ)
    ※代替品シリーズ NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ から仕様差異をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像

概要仕様

NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像
NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像
NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ:関連画像

型番リスト

表示件数

対数

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
5P
8.5
1
10
1個
5P
8.5
2
10
1個
5P
8.5
3
10
1個
5P
8.5
4
10
1個
5P
8.5
5
10
1個
5P
8.5
6
10
1個
5P
8.5
7
10
1個
5P
8.5
8
10
1個
5P
8.5
9
10
1個
5P
8.5
10
10
1個
5P
8.5
11
10
1個
5P
8.5
12
10
1個
5P
8.5
13
10
1個
5P
8.5
14
10
1個
5P
8.5
15
10
1個
5P
8.5
16
10
1個
5P
8.5
17
10
1個
5P
8.5
18
10
1個
5P
8.5
19
10
1個
5P
8.5
20
10
1個
5P
8.5
21
10
1個
5P
8.5
22
10
1個
5P
8.5
23
10
1個
5P
8.5
24
10
1個
5P
8.5
25
10
1個
5P
8.5
26
10
1個
5P
8.5
27
10
1個
5P
8.5
28
10
1個
5P
8.5
29
10
1個
5P
8.5
30
10
1個
5P
8.5
31
10
1個
5P
8.5
32
10
1個
5P
8.5
33
10
1個
5P
8.5
34
10
1個
5P
8.5
35
10
1個
5P
8.5
36
10
1個
5P
8.5
37
10
1個
5P
8.5
38
10
1個
5P
8.5
39
10
1個
5P
8.5
40
10
1個
5P
8.5
41
10
1個
5P
8.5
42
10
1個
5P
8.5
43
10
1個
5P
8.5
44
10
1個
5P
8.5
45
10
1個
5P
8.5
46
10
1個
5P
8.5
47
10
1個
5P
8.5
48
10
1個
5P
8.5
49
10
1個
5P
8.5
50
10
1個
5P
8.5
51
10
1個
5P
8.5
52
10
1個
5P
8.5
53
10
1個
5P
8.5
54
10
1個
5P
8.5
55
10
1個
5P
8.5
56
10
1個
5P
8.5
57
10
1個
5P
8.5
58
10
1個
5P
8.5
59
10
1個
5P
8.5
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,110
( 6,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,110
( 6,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,110
( 6,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,110
( 6,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,110
( 6,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,331
( 14,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,442
( 15,886 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,553
( 17,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,664
( 18,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,775
( 19,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,885
( 20,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,996
( 21,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,107
( 23,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,218
( 24,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,329
( 25,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,440
( 26,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,551
( 28,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,662
( 29,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,773
( 30,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,884
( 31,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,995
( 32,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,105
( 34,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,216
( 35,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,327
( 36,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,438
( 37,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,549
( 39,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,660
( 40,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,771
( 41,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,882
( 42,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,993
( 43,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,104
( 45,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,215
( 46,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,325
( 47,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,436
( 48,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,547
( 50,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,658
( 51,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,769
( 52,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,880
( 53,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,991
( 54,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,102
( 56,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,213
( 57,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,324
( 58,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
54,435
( 59,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,545
( 61,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,656
( 62,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,767
( 63,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,878
( 64,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
59,989
( 65,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,100
( 67,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,211
( 68,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,322
( 69,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,433
( 70,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,544
( 72,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,655
( 73,321 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

300V ULAWM2464規格対応の耐ノイズ性に優れたケーブル。3重シールドは磁性箔テープ+編組シールド、各対シールドの3重シールドで優れたノイズ防止効果が得られます。各対シールド(ドレンワイヤ)を施しているのでアース端子接続など端末作業における加工を容易にしてます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]      [推奨代替品]
    ・NANB-25-5P-(長さ)     ・NASWS-25-5P-(長さ)
    ・NANB-25-8P-(長さ)     ・NASWS-25-8P-(長さ)
    ・NANB-25-13P-(長さ)    ・NASWS-25-13P-(長さ)
    ※代替品シリーズ NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ から仕様差異をご確認ください。

・ ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
・ 1P=2芯(ツイストペア)になります。
・ 耐油性能はありません。
・ この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1299

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ
NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ
UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB
NA20276 UL規格 シールド付 AWG28
UL2464 BIOケーブル
SS30WS UL対応 2重シールド
メーカーミスミミスミミスミミスミ坂東電線ミスミ
通常価格6,110-2,486 -1,361 -2,323 -3,100 -1,145 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
AWGサイズ(AWG)252528282828
導体断面積(㎟)0.20.20.080.080.080.08
シールド
ドレンワイヤ----
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED
よく一緒に購入される商品

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト