17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が600型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対数

  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ

NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ
通常単価(税別)
2,486169,647
税込単価
2,735186,612
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

300V ULAWM2464規格対応の耐ノイズ性に優れたケーブル。アルミ箔テープ+編組シールド、各対シ...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
未確定:候補が600型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

型番AWGサイズ対数指定長
NASWS251P10
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」、「O:オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
1本単位
型番AWGサイズ対数
1P=2芯
全長
もしくは
指定長
¥通常単価通常出荷日¥指定長単価通常出荷日
100m(巻)99~50m49~1m
メートル単価メートル単価
NASWS25
*(0.2mm2
1P1

100

(指定1m
単位)
151在庫品
(3巻まで)
172200在庫品
(5本まで)
2P418475554
3P454515600
5P523594692
8P745845985
13P1,0711,2141,415
*(~mm2)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは→P1688の対比表をご参照ください。
通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

概要仕様

シース色ネイビー
使用温度範囲-10~80℃
取得規格ULAWM2464
曲げ半径仕上外径×8倍
(固定部のみ)

仕様

型番AWG
サイズ
対数
1P=2芯
指定長
(m)
導体絶縁
厚さ
(mm)
対より
外径
(mm)
接地線すず
めっき軟銅
より線
本/mm
各対
シールド部
厚さ(mm)
シールド部
(テープ)
厚さ(mm)
シールド部
(編組)
厚さ(mm)
シールド部
(編組)
密度(%)
シース
厚さ
(mm)
仕上
外径
(mm)
電気的特性概算
質量
kg/km
サンプル
提供
構成
本/mm
外径
約/mm
導体
抵抗
Ω/km
(20℃)
絶縁
特性
MΩkm
(20℃)
試験
電圧
V/分
許容
電流
A
(30℃)
NASWS25
*(0.2mm2
1P1~100m
(指定
1m
単位)
7/0.180.540.252.17/0.180.050.050.3850.854.5113以下10以上AC
2000
5.835
2P6.95.045
3P7.24.250
5P8.43.590
8P9.73.0125
13P11.72.5180
*(~mm2)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは→P1688の対比表をご参照ください。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"をご参照ください。
※許容電流値はあくまでも参考値であって保証値ではありません。

構造概略

 

構造

NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ:関連画像※円内の番号は線心識別表の
 対No.を表します。
※ケーブルを丸く仕上げるため、
 必要により介在が入ります。
導体すずめっき軟銅より線
絶縁体耐熱ビニル
より合わせ対より
遮蔽アルミ箔テープ各対+アルミ箔テープ+編組シールド
シース耐熱ビニルシース/つ消し
 
 
   

電流減少係数

 

線芯識別表

周囲温度(℃)3040506070
電流減少係数1.000.930.860.770.68
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG25の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値5.8×0.93=5.39(A)
 
対NO.絶縁体の色ストライプ対NO.絶縁体の色ストライプ
第1線芯第2線芯第1線芯第2線芯
1有(色:白)8有(色:白)
2有(色:白)9有(色:白)
3有(色:白)10若草有(色:白)
4有(色:白)11有(色:白)
5有(色:白)12有(色:白)
6有(色:白)13有(色:黒)
7有(色:白) 
 

型番リスト

表示件数

対数

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
1P
4.5
1
10
1個
1P
4.5
2
10
1個
1P
4.5
3
10
1個
1P
4.5
4
10
1個
1P
4.5
5
10
1個
1P
4.5
6
10
1個
1P
4.5
7
10
1個
1P
4.5
8
10
1個
1P
4.5
9
10
1個
1P
4.5
10
10
1個
1P
4.5
11
10
1個
1P
4.5
12
10
1個
1P
4.5
13
10
1個
1P
4.5
14
10
1個
1P
4.5
15
10
1個
1P
4.5
16
10
1個
1P
4.5
17
10
1個
1P
4.5
18
10
1個
1P
4.5
19
10
1個
1P
4.5
20
10
1個
1P
4.5
21
10
1個
1P
4.5
22
10
1個
1P
4.5
23
10
1個
1P
4.5
24
10
1個
1P
4.5
25
10
1個
1P
4.5
26
10
1個
1P
4.5
27
10
1個
1P
4.5
28
10
1個
1P
4.5
29
10
1個
1P
4.5
30
10
1個
1P
4.5
31
10
1個
1P
4.5
32
10
1個
1P
4.5
33
10
1個
1P
4.5
34
10
1個
1P
4.5
35
10
1個
1P
4.5
36
10
1個
1P
4.5
37
10
1個
1P
4.5
38
10
1個
1P
4.5
39
10
1個
1P
4.5
40
10
1個
1P
4.5
41
10
1個
1P
4.5
42
10
1個
1P
4.5
43
10
1個
1P
4.5
44
10
1個
1P
4.5
45
10
1個
1P
4.5
46
10
1個
1P
4.5
47
10
1個
1P
4.5
48
10
1個
1P
4.5
49
10
1個
1P
4.5
50
10
1個
1P
4.5
51
10
1個
1P
4.5
52
10
1個
1P
4.5
53
10
1個
1P
4.5
54
10
1個
1P
4.5
55
10
1個
1P
4.5
56
10
1個
1P
4.5
57
10
1個
1P
4.5
58
10
1個
1P
4.5
59
10
1個
1P
4.5
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486
( 2,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,486
( 2,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,486
( 2,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,486
( 2,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,486
( 2,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,971
( 5,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,971
( 5,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,971
( 5,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,971
( 5,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,971
( 5,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,469
( 6,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,966
( 6,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,463
( 7,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,960
( 7,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,457
( 8,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,954
( 8,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,451
( 9,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,949
( 9,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,446
( 10,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,943
( 10,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,120
( 8,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,507
( 9,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,893
( 9,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,280
( 10,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,667
( 10,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,053
( 11,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,440
( 11,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,827
( 11,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,213
( 12,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,600
( 12,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,987
( 13,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,373
( 13,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,760
( 14,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,147
( 14,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,533
( 14,886 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,920
( 15,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,307
( 15,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,693
( 16,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,080
( 16,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,467
( 17,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,853
( 17,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,240
( 17,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,627
( 18,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,013
( 18,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,400
( 19,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,787
( 19,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,173
( 19,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,560
( 20,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,947
( 20,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,400
( 19,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,748
( 19,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,096
( 19,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,444
( 20,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,792
( 20,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,140
( 21,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,488
( 21,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,836
( 21,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,184
( 22,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,532
( 22,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,880
( 22,968 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

300V ULAWM2464規格対応の耐ノイズ性に優れたケーブル。アルミ箔テープ+編組シールド、各対シールドの3重シールドケーブルで優れたノイズ防止効果が得られます。各対シールド(ドレンワイヤ)を施しているのでアース端子接続など端末作業における加工を容易にしてます。

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
ご注意
・ ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
・ 1P=2芯(ツイストペア)になります。
・ 耐油性能はありません。
・ この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1300

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径 画像

    ミスミ

    SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
治具用
5
満足度:5.0
検査治具のために購入しました。これまでのものは、ノイズのために検査に支障をきたすことがあり、この商品に交換しました。耐ノ...もっと読む
0人が参考にしています。
加工機の信号線長さ変更
5
満足度:5.0
しっかりと3重シールドされており、ノイズの多い環境でも問題なく使用できています。3重シールドで柔軟性は低いので取り回し、...もっと読む
0人が参考にしています。
工場関係の機械に使用
4
満足度:4.0
ネットで手軽に購入できるので、検索して選定しました。品質や性能に関しては問題ないと思います。直接設置関係には携わっており...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NASWS UL 各対三重シールド アルミ箔テープ
NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ
UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB
NA20276 UL規格 シールド付 AWG28
UL2464 BIOケーブル
SS30WS UL対応 2重シールド
メーカーミスミミスミミスミミスミ坂東電線ミスミ
通常価格2,486-6,110 -1,808 -2,323 -3,100 -1,145 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
AWGサイズ(AWG)252528282828
導体断面積(㎟)0.20.20.080.080.080.08
シールド
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED
定格電圧300V300V30V30V300V30V
よく一緒に購入される商品

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト