エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

600V/300V UL AWM2501/2517規格モータ用可動電源ケーブル。
| 型番 | − | AWGサイズ | − | 芯数 | − | 指定長 |
| NA6CTR | − | 18 | − | 4 | − | 10 |
| シース色 | ネイビー | ||
| 使用温度範囲 | 0〜105℃ | ||
| 取得規格 | ULAWM2501(600V) | ||
| ULAWM2517(300V) | |||
| 許容曲半径 | 仕上外径×6倍(可動部6倍) | ||
| 型番 | AWGサイズ※1 | 芯数 | 指定長 (m) | 導体識別※2 | 導体 | 絶縁 厚さ (mm) | 線芯 外径 約(mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上 外径 (mm)※3 | 電気的特性 | 概算 質量 kg/km | サンプル 提供 ※5 | |||||
| 構成 本/mm | 外径 約/mm | 導体 抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁 特性 MΩkm (20℃) | 耐電圧 V/分 | 許容 電流 A(30℃)※4 | ||||||||||||
| NA6CTR (ULAWM2501-600V 105℃) | 18(0.75mm2) | 4 | 1~100 (指定1m単位) | 青白赤GY | 6/28/0.08 | 1.3 | 0.85 | 3.0 | 1.7 | 10.7 | 24.4 | 50 | 2000 | 9 | 143 | ◎ | |
| 16(1.25mm2) | 4 | 青白赤GY | 6/44/0.08 | 1.7 | 0.85 | 3.4 | 1.7 | 11.7 | 15.5 | 50 | 2000 | 12 | 178 | ◎ | |||
| 6 | 青白赤GY黒黒/白 | 6/44/0.08 | 1.7 | 0.85 | 3.4 | 1.7 | 13.7 | 15.5 | 50 | 2000 | 10 | 246 | ◎ | ||||
| 14(2mm2) | 4 | 青白赤GY | 6/69/0.08 | 2.1 | 0.85 | 3.8 | 2.0 | 13.3 | 9.87 | 50 | 2000 | 16 | 226 | ◎ | |||
| 6 | 青白赤GY黒黒/白 | 6/69/0.08 | 2.1 | 0.85 | 3.8 | 1.7 | 14.9 | 9.87 | 50 | 2000 | 14 | 316 | ◎ | ||||
| 12(3.5mm2) | 4 | 青白赤GY | 6/71/0.10 | 2.6 | 0.85 | 4.3 | 1.7 | 13.9 | 6.08 | 50 | 2000 | 22 | 298 | ◎ | |||
| 6 | 青白赤GY黒黒/白 | 6/71/0.10 | 2.6 | 0.85 | 4.3 | 1.7 | 16.4 | 6.08 | 50 | 2000 | 19 | 424 | ◎ | ||||
| 10(5.5mm2) | 4 | 青白赤GY | 6/112/0.10 | 3.3 | 0.85 | 5.0 | 1.7 | 15.6 | 3.86 | 50 | 2000 | 30 | 407 | ◎ | |||
| 6 | 青白赤GY黒黒/白 | 7/6/19/0.12 | 3.3 | 0.85 | 5.0 | 1.7 | 18.5 | 3.86 | 50 | 2000 | 25 | 580 | ◎ | ||||
| 6(14mm2) | 4 | 青白赤GY | 7/6/30/0.12 | 6.3 | 1.65 | 9.6 | 2.9 | 29.1 | 1.34 | 40 | 2000 | 83 | 1280 | ◎ | |||
| NA3CTR (ULAWM25017-300V 105℃) | 22(0.3mm2) | 4 | 青白赤GY | 6/11/0.08 | 0.93 | 0.24 | 1.4 | 1.0 | 5.5 | 59.6 | 10 | 2000 | 6 | 36 | ◎ | ||
| 6 | 青白赤GY黒黒 | 6/11/0.08 | 0.93 | 0.24 | 1.4 | 1.0 | 6.3 | 59.6 | 10 | 2000 | 5 | 49 | ◎ | ||||
| 20(0.5mm2) | 4 | 青白赤GY | 6/19/0.08 | 1.2 | 0.25 | 1.7 | 1.0 | 6.2 | 36.6 | 10 | 2000 | 7.8 | 59 | ◎ | |||
| 18(0.75mm2) | 4 | 青白赤GY | 6/28/0.08 | 1.47 | 0.27 | 2.0 | 0.8 | 6.5 | 24.4 | 10 | 2000 | 9 | 61 | ◎ | |||
| 型番 | 複合 (AWGサイズ×芯数) +(AWGサイズ×芯数) | 指定長 (m) | 導体識別 | 導体 | 絶縁 厚さ (mm) | 線芯 外径 約(mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上 外径 (mm) | 電気的特性 | 概算 質量 kg/km | サンプル 提供 | ||||||
| 構成 本/mm | 外径 約/mm | 導体 抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁 特性 MΩkm(20℃) | 耐電圧 V/分 | 許容 電流 A(30℃) | ||||||||||||
| NA3CTF-R (ULAWM25017-300V 105℃) | (AWG16×4) +(AWG22×2) | 1~100 (指定1m単位) | AWG16 | 青白赤G/Y | 6/44/0.08 | 1.83 | 0.24 | 2.3 | 0.8 | 7.7 | 15.8 | 10 | 2000 | 10 | 97 | ◎ | |
| AWG22 | 黒黒 | 6/11/0.08 | 0.93 | 0.24 | 1.4 | 59.6 | 10 | 2000 | 4 | ◎ | |||||||
無償サンプルを提供しております。
実際に手に取り、質感や作業性をご確認ください。
▼下記より必要情報を記入しサンプルをご依頼ください。
サンプル依頼フォーム
サンプル長は 1m未満です。
出荷にはご依頼日より一週間ほどかかる場合がございます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,020円 ( 2,222円 ) | 1日目 |
4,040円 ( 4,444円 ) | 1日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 1日目 |
8,082円 ( 8,890円 ) | 1日目 |
10,102円 ( 11,112円 ) | 1日目 |
12,122円 ( 13,334円 ) | 1日目 |
14,143円 ( 15,557円 ) | 1日目 |
16,163円 ( 17,779円 ) | 1日目 |
18,183円 ( 20,001円 ) | 1日目 |
18,520円 ( 20,372円 ) | 1日目 |
20,372円 ( 22,409円 ) | 1日目 |
22,225円 ( 24,448円 ) | 1日目 |
24,077円 ( 26,485円 ) | 1日目 |
25,929円 ( 28,522円 ) | 1日目 |
27,781円 ( 30,559円 ) | 1日目 |
29,633円 ( 32,596円 ) | 1日目 |
31,485円 ( 34,634円 ) | 1日目 |
33,338円 ( 36,672円 ) | 1日目 |
35,190円 ( 38,709円 ) | 1日目 |
37,041円 ( 40,745円 ) | 1日目 |
38,893円 ( 42,782円 ) | 1日目 |
40,745円 ( 44,820円 ) | 1日目 |
42,597円 ( 46,857円 ) | 1日目 |
44,449円 ( 48,894円 ) | 1日目 |
46,301円 ( 50,931円 ) | 1日目 |
48,154円 ( 52,969円 ) | 1日目 |
50,006円 ( 55,007円 ) | 1日目 |
51,858円 ( 57,044円 ) | 1日目 |
53,710円 ( 59,081円 ) | 1日目 |
55,562円 ( 61,118円 ) | 1日目 |
57,414円 ( 63,155円 ) | 1日目 |
59,266円 ( 65,193円 ) | 1日目 |
61,119円 ( 67,231円 ) | 1日目 |
62,971円 ( 69,268円 ) | 1日目 |
64,823円 ( 71,305円 ) | 1日目 |
66,675円 ( 73,343円 ) | 1日目 |
68,527円 ( 75,380円 ) | 1日目 |
70,379円 ( 77,417円 ) | 1日目 |
72,230円 ( 79,453円 ) | 1日目 |
74,083円 ( 81,491円 ) | 1日目 |
75,935円 ( 83,529円 ) | 1日目 |
77,787円 ( 85,566円 ) | 1日目 |
79,639円 ( 87,603円 ) | 1日目 |
81,491円 ( 89,640円 ) | 1日目 |
83,343円 ( 91,677円 ) | 1日目 |
85,195円 ( 93,715円 ) | 1日目 |
87,048円 ( 95,753円 ) | 1日目 |
88,900円 ( 97,790円 ) | 1日目 |
90,752円 ( 99,827円 ) | 1日目 |
78,246円 ( 86,071円 ) | 1日目 |
79,811円 ( 87,792円 ) | 1日目 |
81,377円 ( 89,515円 ) | 1日目 |
82,942円 ( 91,236円 ) | 1日目 |
84,507円 ( 92,958円 ) | 1日目 |
86,072円 ( 94,679円 ) | 1日目 |
87,636円 ( 96,400円 ) | 1日目 |
89,201円 ( 98,121円 ) | 1日目 |
90,766円 ( 99,843円 ) | 1日目 |
92,331円 ( 101,564円 ) | 1日目 |
93,897円 ( 103,287円 ) | 1日目 |
600V/300V UL AWM2501/2517規格モータ用可動電源ケーブル。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

太陽ケーブルテック
電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF
4.5通常価格(税別):948円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)
3通常価格(税別):577円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~