17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

KDFSB UL規格シールド付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KDFSB UL規格シールド付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KDFSB-0.2-1P-1

2023年12月に販売終了となりました。

別型番の同商品がございます。仕様差異はございません。KDF-SB-0.2SQ-1P-1でご注文ください。

300V シールド付 UL AWM2517/2103/c-UL対応 可動信号ケーブル。(ケーブルベア試験5,000万回以上)

ご注意

  • 【取扱い終了品】完全同一品の別型番に統合の為、2023年12月28日に本型番の販売を終了致します。完全同一品はこちらになります。2023年12月28日以降の販売型番について、こちらをご確認ください。
    商品仕様に関する変更はございません。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付になります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
【ココが特長】
(ULAWM2517/2103対応)
●本製品は倉茂電工㈱製の製品です。
●特に可動性能に優れております。
●ケーブルベア配線に使用可能。捻回試験1,000万回以上。
 ※試験結果のため保証値ではありません。
ご注意
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
電気用品安全法を取得しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
2
対数
1P
AWGサイズ(AWG)
[25~24] 25
導体断面積(mm2)
[0.2] 0.2
シールド
定格電圧
[300V] 300V(UL/cUL)、100/100V(CE)
特性
耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ
仕上り外径(mm)
4
シース(外被)色
安全規格
UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE
全長(m)
1
アース線
なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト