17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NEMA規格 インレット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NEMA規格 インレット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBL2325

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はJ-515です。仕様の違いをご確認ください。

NEMA規格、海外規格対応のインレット

ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    本商品は在庫限りで販売終了となります。推奨代替品は下記リンクの商品となります。
    仕様の違いをご確認下さい。
    NEMA規格 インレット

●受電側機器に取付けてケーブル側のソケット(メス)を受けるパネルマウントです。また全品商品がUL・CSAを取得しております。

電気用品安全法は未取得のため日本国内での使用が禁じられています。
結合相手のソケットは同じNEMA No. の末尾「R」のものと組み合わせてください。
例)HBL2615(NEMA L5-30)⇔HBL2613(NEMA L5-30
※刃の型はNEMA規格のものになります。各商品より刃型は異なりますのでこちらのNEMA No.にてご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] インレット
形状
-
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
NEMA規格有無
代表規格
UL / CSA
寸法 長さ(mm)
53.1
寸法 幅(mm)
73.2
寸法 厚み(mm)
73.2
芯数
2P+接地
仕様
汎用インレット
刃の形状
引掛け型左ロック

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト