エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】受電側機器へ取付けてケーブル側のソケット(メス)を受ける、パネルマウント(オス)です。UL・c...
詳細を確認| 型式 | NEMA No. | 安全規格 | 刃型タイプ | 芯数 | 定格 | |
| 汎用インレット | 電圧(V) | 電流(A) | ||||
| J-515 | L6-20P | UL/cUL | 引掛け形 | 2P+接地 | 250V | 20A |

| NEMA No. | オス | メス | |||
| プラグ | インレット | 埋込みアウトレット | フランジアウトレット | ソケット | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | |
| 5-15R | - | - | - | - | J-712 |
| 5-15P | J-710 | - | - | - | - |
| 5-20R | - | - | - | - | J-718 |
| 5-20P | J-716 | - | - | - | - |
| 6-15R | - | - | - | - | - |
| 6-15P | J-720 | - | - | - | - |
| 6-20R | - | - | - | - | - |
| 6-20P | - | - | - | - | - |
| L5-15R | - | - | - | - | J-703 |
| L5-15P | J-701 | - | - | - | - |
| L5-20R | - | - | WJ-6323B | - | WJ-9320B |
| L5-20P | WJ-8320 | - | - | - | - |
| L5-30R | - | - | - | J-518 | WJ-9330B |
| L5-30P | WJ-8330 | - | - | - | - |
| L6-15R | - | - | J-706 | - | J-707 |
| L6-15P | J-705 | - | - | - | - |
| L6-20R | - | - | - | - | WJ-9321B |
| L6-20P | WJ-8321 | J-515 | - | - | - |
| L6-30R | - | - | WJ-6331B | - | WJ-9331B |
| L6-30P | WJ-8331 | - | - | - | - |
| L14-20R | - | - | - | - | - |
| L14-20P | WJ-8420 | - | - | - | - |
| L14-30R | - | - | - | - | - |
| L14-30P | WJ-8430 | - | - | - | - |
| L15-20R | - | - | WJ-6421B | - | - |
| L15-20P | WJ-8421 | - | - | - | - |
| L16-20R | - | - | - | - | - |
| L16-20P | - | - | - | - | - |
| L21-30R | - | - | - | - | WJ-9531 |
| L21-30P | WJ-8531 | - | - | - | - |
【特長】
受電側機器へ取付けてケーブル側のソケット(メス)を受ける、パネルマウント(オス)です。
UL・cULを取得しております。
海外規格にも対応しています。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):288円~