エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・定格7/12A-125V ロープライス3芯コード・コネクタ型:ストレート型・長さ公差:±50...
詳細を確認■3Mシリーズ
| プラグ形状 | (単位:mm) |
| E:緑/黄 N:白 L:黒 | ![]() |
| ケーブル断面 |
![]() |
| ※3Vは7.8 (単位:mm) |
刻印:定格電圧、電流
■3Pシリーズ
| プラグ形状 | (単位:mm) |
| E:緑/黄 N:白 L:黒 | ![]() |
| ケーブル断面 |
![]() |
| (単位:mm) |
刻印:定格電圧、電流
| 型式 |
| 3M-2 |
| 型番 | 全長 | 定格 | RoHS | 規格対象国 | 適合規格 | プラグタイプ | ケーブル材質 | 芯数/形状 | ケーブル型式 | ケーブル外径 | 被覆外径 |
| 3M-2 | 2m | 7A-125V | 10 | 日本 | 〈PS〉E JET | 平型2P+アースピン (A TYPE) | キャブタイヤコード (PVC) | 3芯/丸型 | VCTF/3×0.75mm2 | Φ7.0±0.2 | 2.35+/-0.15mm |
| 3M-3 | 3m | ||||||||||
| 3M-5 | 5m | ||||||||||
| 3P-2 | 2m | - | |||||||||
| 3P-3 | 3m | ||||||||||
| 3P-5 | 5m | ||||||||||
| 3VC-2 | 2m | 12A-125V | 10 | VCTF/3×1.25mm2 | Φ7.8±0.2 | 2.75+/-0.15mm | |||||
| 3VC-3 | 3m |
[!]〈PS〉E JET:JET(第三者機関)認証
[!]外形寸法など若干異なりますが、同目的にお使いいただけます。
[!]電気用品安全法(PSE)管理の観点より、製造メーカ毎の認可書となるため型式を分けさせて頂いております。
[!]RoHS 10 は10物質対応、「ー」 は非対応品となります。

【仕様】
・定格7/12A-125V ロープライス3芯コード
・コネクタ型:ストレート型
・長さ公差:±50mm

SUS(エスユーエス)
スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~