17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長(m)

    ~mm

自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ

自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ
通常単価(税別)
7,61419,882
税込単価
8,37521,870
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・定格15A/125V 国際規格自由長商品です。・1m~15m間9種の長さを指定可能。

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

コネクタタイプ-形状仕様タイプ-指定長(m)
FJCU15A-P-1
1本単位
コネクタタイプ形状仕様タイプ外形イメージ図指定長(m)
FJCU15AP
(プラグ)
自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ:関連画像1
2
3
5
7
8
10
12
15

概要仕様

指定長(m)〜0.91.0〜3.54.0~1215
公差+/-20mm+/-50mm+/-指定長の3%+0/-600mm
※指定長の公差は上記の通りになります。


仕様

自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ:関連画像
定格15A-125V
規格対象国日本・米国・カナダ
プラグタイプ平型2P+アースピン
耐トラッキングレベル1
コード型番SJT(VCTF)/14AWG
芯数3芯
形状丸型
 

外形図

(単位 :mm)
■コード断面 ■プラグ/ソケット形状
自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ:外形図 プラグ
 自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ:外形図
コア色:E:緑/黄…G
N:淡青…W
L:茶
 

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
7
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,614
( 8,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,140
( 8,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,722
( 9,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,359
( 11,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,309
( 15,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,824
( 16,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,556
( 18,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,970
( 19,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,882
( 21,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格15A/125V 国際規格自由長商品です。
・1m~15m間9種の長さを指定可能。

ご注意

【ココが特長】
定格15A/125V国際規格自由長商品!
●1m~15m間9種の長さを指定できます。
●PSE、UL、CSA規格を取得した電源コードです。
 UL規格:E35796
 CSA規格:LL22456
ご注意
・各国の安全規格はP2130を参照して下さい。
・各国のプラグ形状はP2220を参照して下さい。
・15mはUL・CSAの規定によりマイナス公差となります。
・2015年4月より生産地が日本からベトナムに変更予定となります。
 在庫状況により切替時期が異なりますのでご了承下さい。
・生産地指定での購入はできませんのでご了承下さい。
 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2087

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自由長 3芯プラグ片側切落としタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
試作品の組み立てに
3
満足度:3.0
少し割高にはなりますが、注文してすぐに届くので助かっています。機種に合わせて加工して使用しています。 品質に関しては全く...もっと読む
0人が参考にしています。
100V電源
4
満足度:4.0
ケーブル長がいろいろ選べるため選定しやすいです。 特に問題なく仕様しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ 黒色
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,614-895 -6014321,056 -537
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状A-3A-2IEC C14A-2A-3A-2
ソケット形状その他その他その他その他その他その他
定格電流(A)15121061510
定格電圧(V)125125250250125250
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト