エレクトロニクス部品技術窓口

芯数とネジの組合せが自由に選択できます。
本製品のみ、カスタムNo.サービスで短絡2ヶ所以上のカスタム結線を登録可能になっています。ご注意欄に記載の事項をよくご確認の上、カスタムナンバーをお申込み下さい。カスタムナンバーが確定後、必ずカスタムナンバーを型番末尾につけてご注文ください。
| シリーズ型式 | − | CN1タイプ | − | CN2タイプ | − | ケーブルタイプ | − | シールド処理 | − | 全長(m) | − | カスタムNo.(この商品は必須です) | ||
| RS232C | − | 9PM | − | 9PM | − | E | − | A | − | 0.2 | − | X | − | 99DOSV4 |
| シリーズ型式 | 外形イメージ図 | CN1タイプ | CN2タイプ | ケーブルタイプ | シールド 処理 | 全長 (m) | 結線 種別 | カスタムNo. | ||||
| 芯数 | オス・メス | フードタイプ | 芯数 | オス・メス | フードタイプ | |||||||
| RS232C | ![]() | 9 15 25 | P (オス) S (メス) | M EMI対策フード M2.6 ショートネジ付 ML EMI対策フード M2.6 ロングネジ付 U EMI対策フード #4-40インチ ショートネジ付 UL EMI対策フード #4-40インチ ロングネジ付 | 9 15 25 | P (オス) S (メス) | M EMI対策フード M2.6 ショートネジ付 ML EMI対策フード M2.6 ロングネジ付 U EMI対策フード #4-40インチ ショートネジ付 UL EMI対策フード #4-40インチ ロングネジ付 | ![]() | A 両端 フード 内接続 | 0.2 〜 15 0.1m毎に 指定可 | 必ずXを記入ください。 | カスタムNo. 下部に記載のあるカスタムNo.又はお客様から頂いた結線図に対する個別カスタムNo.です。 |
| 全長(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜15 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +全長の3% |
結線図 |
| ・RS232Cでの結線は組み合せる機器により全く異なる場合があります。 ご使用前にはよく結線図をご確認いただくことをおすすめいたします。 ・下記結線以外をご希望の場合には、カスタムNo.を取得してください。 ・同一ピン番号接続の場合は0000000でご入力ください(カスタムNo.:0200001と同一の仕様です)。 |
| カスタムNo.:0200001 |
|
|
|
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):2,850円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):530円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ
4.2通常価格(税別):540円~

ミスミ
EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプ
5通常価格(税別):2,790円~

ミスミ
モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ
5通常価格(税別):390円~

ミスミ
EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート)
5
ミスミ
RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ
4
ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用
4.5