17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

オリエンタル αステップ用モータ中継ハーネス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オリエンタル αステップ用モータ中継ハーネス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STPO-AS1-A-[0.2-20/0.1]

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

長さ指定ができるモータ中継ハーネスです!

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年2月28日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はございません。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

長さ指定ができるモータ中継ハーネスです!
●固定用ケーブル・可動用ケーブルの選択が可能です。
●取り回しが容易な片端切り落しタイプもラインナップ。
●カスタムサービスをご利用いただきますと、ラベル印字が指定できます。
 指定方法はこちら

・*1のモータにご使用の場合は、電源用・ブレーキ用とも同一商品になります。
・*2の指定長について
 ASシリーズ:0.2〜20m
 ASCシリーズ:0.2〜10m

STOP-AS2のみ2019年4月1日より販売中止となります。代替品はございません。ご了承ください。
 

指定中の仕様・寸法情報

種類
αステップ用
対応ドライバ
AS/ASC
用途
電源/ブレーキ用
外形タイプ
直結用
ケーブルタイプ
固定
対応モータ(電源用)
ASC3□,46,66 / AS46,66,69,98,911 / AS98□-T,P,N,H
対応モータ(ブレーキ用)
AS46/ASC3□,46
指定長(m)
0.2 ~ 20
備考
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト