17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

レバー式コネクタ プラグコネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レバー式コネクタ プラグコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ML-4500-AP-2P-5P

2017年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はSL-4500-AP-2PBです。仕様の違いをご確認ください。

サトーパーツ製。被覆を剥くだけで結線できるレバー式コネクタ。

ご注意


●本製品はサトーパーツ製です。
●ソケットコネクタ、またはパネル水平取付用ソケットコネクタとの結合用プラグコネクタです。
●結線はより線、単線の両方に対応可能です。

定格電圧:DC300V
定格電流:10A
その他仕様:>>3496ページ

指定中の仕様・寸法情報

コネクタシリーズ頭文字
カタカナ
カタカナ
[その他] レバー式
極数
2
用途
ケーブル対ケーブル
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
300
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
着脱方法
その他
RoHS?
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト