エレクトロニクス部品技術窓口


| コネクタタイプ | 形状仕様 タイプ | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| CL07R CL07 防水コネクタ (丸型ケーブル タイプ) ![]() CL07T CL07 防水コネクタ (単芯電線タイプ) ![]() 住鉱テック | S (メスソケット) | ![]() |
丸形ケーブル用 | 1 | 丸形 ケーブルタイプ 0.2 ~ 50 単芯電線タイプ 0.2 ~ 10 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| JP (オス) | ![]() | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| SS (メスソケット・ メスソケット) | ![]() | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| JPJP (オス・オス) | ![]() | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| SJP (メスソケット・ オス) | ![]() | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ST (メスソケット・ バラ線100mm) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| JPT (オス・ バラ線100mm) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 1 | |||
| 2 | |||||
| 3 |
| 指定長(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
防水機構を保持したナイロンコネクタ CL07コネクタ付ハーネス
耐環境に優れ狭小スペースでも配線を容易に
特 長
仕 様
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 定格電圧 | 300V |
| 定格電流 | 10A(MAX) |
| 耐電圧 | AC1700V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 10mΩ 以下 |
| 適用電線範囲 | AWG22〜16(0.3〜1.25mm2) |
| 適合電線被覆外径 | 2.6〜3.1mm |
| 使用温度範囲 | −40〜+105℃ |
| 防水性能 | JIS 0920-1982 保護等級4(IP64相当) |
ハウジング、コンタクト、電線の対応表
| ハウジング 番号 | オス・メス | 適合コンタクト(dA5-71ページ) | 電 線 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品型番 | タイプ | 適用電線 | 被覆外径(mm) | 電線剥き長 | ||
| CL07D0*M | オス | 215001-2M | オス | AWG22〜20 (0.3〜0.5mm2) |
φ2.6以下 | 4.5〜5.0mm |
| CL07D0*A | メス | 215002-2M | メス | |||
| CL07D0*M | オス | 215003-2M | オス | AWG20〜16 (0.5〜1.25mm2) |
φ3.1以下 | |
| CL07D0*A | メス | 215004-2M | メス | |||
材 質
| 項 目 | 材 質 |
|---|---|
| ハウジング | PBT(UL94V-0)白色 |
| 端 子 | 黄銅/スズメッキ |
| 防水パッキン | シリコンゴム |
構造図
結合について
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
5
ミスミ
ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.7
ミスミ
XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.6
ミスミ
SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4
ミスミ
5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
5
ミスミ
ミニユニバーサルメーテンロックコネクタ付ケーブル
0
ミスミ
CLO7防水コネクタハーネス
0
ミスミ
e-CONコネクタ付ケーブル
4.3
ミスミ
D3100コネクタ付ケーブル
4