エレクトロニクス部品技術窓口

| コネクタタイプ | − | 形状仕様タイプ | − | ケーブルタイプ | − | 芯数 | − | 指定長(m) | − | 無料追加工・カスタムNo.は 型番末尾にお付けください |
| ELR | − | S | − | A | − | 2 | − | 0.2 | ||
| ※シース剥き長さ指定は一部有料となります。 | ||||||||||
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 | |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% | |
| 1本単位 |
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブル タイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| ELR ELコネクタ (丸型ケーブル タイプ) ![]() ELT ELコネクタ (単芯電線タイプ) ![]() 日本圧着端子 | S (メスソケット) | ![]() | 丸形ケーブル用 (ELR-*) A 0.5mm2 300V 灰色 VCTF E 0.5mm2 300V 紺色 柔軟・耐油 NASVCTF 単芯電線用 (ELT-*) UL1007 AWG20 A 黄色 B 青色 E 赤色 | 2 | 丸形 ケーブルタイプ 0.2 ~ 50 単芯電線タイプ 0.2 ~ 10 0.1m毎 に指定可 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| JP (中継用オス) | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| SS (メスソケット・ メスソケット) | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| JPJP (中継用オス・ 中継用オス) | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| SJP (メスソケット・ 中継用オス) | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| SY (メスソケット・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| JPY (中継用オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| ST (メスソケット・ バラ線100mm) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| JPT (中継用オス・ バラ線100mm) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 15 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
4.5mmピッチナイロンコネクタハーネス
【特長】
・日本圧着端子製造(JST)製ELシリーズナイロンコネクタを採用した中継コネクタケーブル
・信号用から電源用まで幅広く使用可能
・コンタクトピッチ4.5mm
特長
● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC300V(MAX) | |
| 定格電流 | 5A(MAX) ※ | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 7mΩ以下 |
| 環境試験後 | 10mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG26〜20(0.13〜0.5mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.3〜2.7mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜90℃ | |
| 適合パネル厚さ | 0.8〜2.0mm | |
| 電流単位(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 使用電線サイズ(AWG) | |||
| #20 | #22 | #24 | #26 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | ||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 2 | ||
| 15 | ||||
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン6(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
結合例
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
5
ミスミ
ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.7
ミスミ
XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.6
ミスミ
SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4
ミスミ
5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
5
ミスミ
ミニユニバーサルメーテンロックコネクタ付ケーブル
0
ミスミ
CLO7防水コネクタハーネス
0
ミスミ
e-CONコネクタ付ケーブル
4.3
ミスミ
D3100コネクタ付ケーブル
4