エレクトロニクス部品技術窓口

| コネクタタイプ | − | 形状仕様タイプ | − | ケーブルタイプ | − | 芯数 | − | 指定長(m) | − | 無料追加工・カスタムNo.は 型番末尾にお付けください |
| XHR | − | S | − | A | − | 2 | − | 0.2 | ||
| ※シース剥き長さ指定は一部有料となります。 | ||||||||||
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 | |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% | |
|
|
|
|
|
| 1本単位 |
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| XHR XHコネクタ (丸型ケーブル タイプ) ![]() XHT XHコネクタ (単芯電線タイプ) ![]() 日本圧着端子 | S (メスソケット) | ![]() | 丸形ケーブル用 (XHR-*) A 0.3mm2 300V 灰色 VCTF E 0.3mm2 300V 紺色 柔軟・耐油・耐熱 NA3VCSB 単芯電線用 (XHT-*) UL1007 AWG22 A 黄色 B 青色 E 赤色 | 2 | 丸形 ケーブル タイプ 0.2 ~ 50 単芯電線タイプ 0.2 ~ 10 0.1m毎 に指定可 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| SS (メスソケット・ メスソケット) | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| SY (メスソケット・ Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| ST (メスソケット・ バラ線100mm) ピン番入りマーク チューブ付 | ![]() | 2 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 15 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
AC/DC250V、3A、2.5mmピッチコネクタ付ケーブル
【特長】
・日本圧着端子製造(JST)製XHシリーズナイロンコネクタを採用した機器内配線用ケーブル
・コンタクトピッチ2.5mm
・単芯電線タイプもご用意(UL1007 AWG22)
特長
●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。仕 様
| コネクタタイプ | EHコネクタ | XHコネクタ | NHコネクタ | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |||
| 定格電流 | 3A | |||
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 | 初期 環境試験後 | 10mΩ以下 | 15mΩ以下 | |
| 20mΩ以下 | ||||
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |||
| 適用電線範囲 | AWG30〜22 (0.05〜0.3mm2) | AWG28〜22 (0.08〜0.33mm2) | ||
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.9mm | 1.3〜1.9mm | 1.2〜1.7mm | |
| コネクタの厚み | 3.8mm | 5.75mm | 6.4mm | |
| 結合例 | ![]() EHコネクタ同士の結合です。 | ![]() XHコネクタ同士の結合です。 | ![]() NHコネクタ同士の結合です。 | |
| UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
| CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
| TUV | R75089 | R75085 | R75086 | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):3,233円~

ミスミ
XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.6
ミスミ
e-CONコネクタ付ケーブル
4.3
ミスミ
D3100コネクタ付ケーブル
4
ミスミ
5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
5
ミスミ
SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4
ミスミ
CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル
0
ミスミ
ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.7
ミスミ
VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.7