17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が242型番あります。

R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ
  • R04P-SS-D-2-長さ
  • 旧部材_R04P-SS-D-2-長さ
  • R04P-RP-E-8-長さ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・高い防水性をもったR04コネクタを使用・機器間接続用として幅広く利用されているR04コネクタ...

詳細を確認
  • 【販売終了案内】
    以下に記載の型番は、2025年3月末、2026年3月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    【販売終了型番】こちらよりご確認ください。
    ※推奨代替品はございません。
  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、ケーブル部材を変更することに致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:D/E/Fケーブル
    変更時期:2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
  • R04コネクタの生産終了に伴い、後継型番ER04コネクタへ順次切替を実施しております。
    従来品R04コネクタと後継型番ER04コネクタとの混在使用も可能となっております。
  • 形状や電気仕様に変更はありませんが、絶縁物の材質変更に伴い絶縁物の色が変更となっております。
    M 形は青(青緑)、F 形は乳白色→全て黒色へ
詳細を確認
未確定:候補が242型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ご注意
・シールドはコネクタ根元で切り落とし(未接続)となります。
・コネクタが未対応の為、特注での接続も出来ません。標準品でもアース線取り付けの追加工サービスは行っておりません。

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

1本単位
コネクタタイプ: R04Pコネクタ(多治見無線電機)
形状仕様
タイプ
外形イメージ図(単位:mm)芯数ケーブルタイプ別型式指定長
(m)
Aケーブル(灰)
AWG25 100V未満
耐環境・耐屈曲なし
0.18mm2
1重シルード
旧Dケーブル(紺)
 NAVCSB
AWG25 150V
0.2mm2
耐油・柔軟
シールド付
新Dケーブル(黒)
SS300CMSB
AWG24 300V
0.2mm2
耐油・柔軟
シールド付
旧Eケーブル(紺)
NAMF
AWG25 150V
0.2mm2
耐屈曲・耐油・柔軟
シールドなし
新Eケーブル(黒)
ST300R
AWG25 300V
0.2mm2
耐屈曲・耐油・柔軟
シールドなし
旧Fケーブル(紺)
NAMFSB
AWG25 150V
0.2mm2
耐屈曲・耐油・柔軟
シールドなし
新Fケーブル(黒)
ST300R
AWG25 300V
0.2mm2
耐屈曲・耐油・柔軟
シールド付き
PPR04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(オスプラグ・オスプラグ)
2R04P-PP-A-2R04P-PP-D-2R04P-PP-E-2 R04P-PP-F-2 0.2



50

0.1m
毎に
指定可
3R04P-PP-A-3 R04P-PP-D-3 R04P-PP-E-3 取り扱いなし
5R04P-PP-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-PP-A-6 R04P-PP-D-6 R04P-PP-E-6 R04P-PP-F-6
8R04P-PP-A-8 R04P-PP-D-8 R04P-PP-E-8 R04P-PP-F-8
12R04P-PP-A-12 R04P-PP-D-12 R04P-PP-E-12 R04P-PP-F-12
SSR04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(メスプラグ・メスプラグ)
2R04P-SS-A-2 R04P-SS-D-2 R04P-SS-E-2 R04P-SS-F-2
3R04P-SS-A-3 R04P-SS-D-3 R04P-SS-E-3 取り扱いなし
5R04P-SS-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-SS-A-6 R04P-SS-D-6 R04P-SS-E-6 R04P-SS-F-6
8R04P-SS-A-8 R04P-SS-D-8 R04P-SS-E-8 R04P-SS-F-8
12R04P-SS-A-12 R04P-SS-D-12 R04P-SS-E-12 R04P-SS-F-12
PSR04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(オスプラグ・メスプラグ)
2R04P-PS-A-2 R04P-PS-D-2 R04P-PS-E-2 R04P-PS-F-2
3R04P-PS-A-3 R04P-PS-D-3 R04P-PS-E-3 取り扱いなし
5R04P-PS-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-PS-A-6 R04P-PS-D-6 R04P-PS-E-6 R04P-PS-F-6
8R04P-PS-A-8 R04P-PS-D-8 R04P-PS-E-8 R04P-PS-F-8
12R04P-PS-A-12 R04P-PS-D-12 R04P-PS-E-12 R04P-PS-F-12
PR04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(オスプラグ・切り落とし)
2R04P-P-A-2 R04P-P-D-2 R04P-P-E-2 R04P-P-F-2 0.2



50

0.1m
毎に
指定可
3R04P-P-A-3 R04P-P-D-3 R04P-P-E-3 取り扱いなし
5R04P-P-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-P-A-6 R04P-P-D-6 R04P-P-E-6 R04P-P-F-6
8R04P-P-A-8 R04P-P-D-8 R04P-P-E-8 R04P-P-F-8
12R04P-P-A-12 R04P-P-D-12 R04P-P-E-12 R04P-P-F-12
SR04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(メスプラグ・切り落とし)
2R04P-S-A-2 R04P-S-D-2 R04P-S-E-2 R04P-S-F-2
3R04P-S-A-3 R04P-S-D-3 R04P-S-E-3 取り扱いなし
5R04P-S-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-S-D-6 R04P-S-E-6 R04P-S-F-6
8R04P-S-A-8 R04P-S-D-8 R04P-S-E-8 R04P-S-F-8
12R04P-S-A-12 R04P-S-D-12 R04P-S-E-12 R04P-S-F-12
PT
 
R04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(オスプラグ・バラ線)
2R04P-PT-A-2 R04P-PT-D-2 R04P-PT-E-2 R04P-PT-F-2
3R04P-PT-A-3 R04P-PT-D-3 R04P-PT-E-3 取り扱いなし
5R04P-PT-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-PT-A-6 R04P-PT-D-6 R04P-PT-E-6 R04P-PT-F-6
8R04P-PT-A-8 R04P-PT-D-8 R04P-PT-E-8 R04P-PT-F-8
12R04P-PT-A-12 R04P-PT-D-12 R04P-PT-E-12 R04P-PT-F-12
STR04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(メスプラグ・バラ線)
ピン番入りマークチューブ付
2R04P-ST-A-2 R04P-ST-D-2 R04P-ST-E-2 R04P-ST-F-2 0.2



50

0.1m
毎に
指定可
3R04P-ST-A-3 R04P-ST-D-3 R04P-ST-E-3 取り扱いなし
5R04P-ST-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-ST-A-6 R04P-ST-D-6 R04P-ST-E-6 R04P-ST-F-6
8R04P-ST-A-8 R04P-ST-D-8 R04P-ST-E-8 R04P-ST-F-8
12R04P-ST-A-12 R04P-ST-D-12 R04P-ST-E-12 R04P-ST-F-12
PY
 
R04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(オスプラグ・Y端子)
ピン番入りマークチューブ付
2R04P-PY-A-2 R04P-PY-D-2 R04P-PY-E-2 R04P-PY-F-2
3R04P-PY-A-3 R04P-PY-D-3 R04P-PY-E-3 取り扱いなし
5R04P-PY-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-PY-A-6 R04P-PY-D-6 R04P-PY-E-6 R04P-PY-F-6
8R04P-PY-A-8 R04P-PY-D-8 R04P-PY-E-8 R04P-PY-F-8
12R04P-PY-A-12 R04P-PY-D-12 R04P-PY-E-12 R04P-PY-F-12
SY
 
R04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(メスプラグ・Y端子)
ピン番入りマークチューブ付
2R04P-SY-A-2 R04P-SY-D-2 R04P-SY-E-2 R04P-SY-F-2
3R04P-SY-A-3 R04P-SY-D-3 R04P-SY-E-3 取り扱いなし
5R04P-SY-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-SY-A-6 R04P-SY-D-6 R04P-SY-E-6 R04P-SY-F-6
8R04P-SY-A-8 R04P-SY-D-8 R04P-SY-E-8 R04P-SY-F-8
12R04P-SY-A-12 R04P-SY-D-12 R04P-SY-E-12 R04P-SY-F-12
RP
(オス)
R04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(パネルマウント・切り落とし)
2R04P-RP-A-2 R04P-RP-D-2 R04P-RP-E-2 R04P-RP-F-2 0.2



50

0.1m
毎に
指定可
3R04P-RP-A-3 R04P-RP-D-3 R04P-RP-E-3 取り扱いなし
5R04P-RP-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-RP-A-6 R04P-RP-D-6 R04P-RP-E-6 R04P-RP-F-6
8R04P-RP-A-8 R04P-RP-D-8 R04P-RP-E-8 R04P-RP-F-8
12R04P-RP-A-12 R04P-RP-D-12 R04P-RP-E-12 R04P-RP-F-12
RS
(メス)
2R04P-RS-A-2 R04P-RS-D-2 R04P-RS-E-2 R04P-RS-F-2
3R04P-RS-A-3 R04P-RS-D-3 R04P-RS-E-3 取り扱いなし
5R04P-RS-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-RS-A-6 R04P-RS-D-6 R04P-RS-E-6 R04P-RS-F-6
8R04P-RS-A-8 R04P-RS-D-8 R04P-RS-E-8 R04P-RS-F-8
12R04P-RS-A-12 R04P-RS-D-12 R04P-RS-E-12 R04P-RS-F-12
RPRT
(オス)
 
R04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(パネルマウント・バラ線)
ピン番入りマークチューブ付
2R04P-RPRT-A-2 R04P-RPRT-D-2 R04P-RPRT-E-2 R04P-RPRT-F-2 0.2



50

0.1m
毎に
指定可
3R04P-RPRT-A-3 R04P-RPRT-D-3 R04P-RPRT-E-3 取り扱いなし
5R04P-RPRT-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-RPRT-A-6 R04P-RPRT-D-6 R04P-RPRT-E-6 R04P-RPRT-F-6
8R04P-RPRT-A-8 R04P-RPRT-D-8 R04P-RPRT-E-8 R04P-RPRT-F-8
12R04P-RPRT-A-12 R04P-RPRT-D-12 R04P-RPRT-E-12 R04P-RPRT-F-12
RSRT
(メス)

 
2R04P-RSRT-A-2 R04P-RSRT-D-2 R04P-RSRT-E-2 R04P-RSRT-F-2
3R04P-RSRT-A-3 R04P-RSRT-D-3 R04P-RSRT-E-3 取り扱いなし
5R04P-RSRT-A-5 取り扱いなし取り扱いなし取り扱いなし
6R04P-RSRT-A-6 R04P-RSRT-D-6 R04P-RSRT-E-6 R04P-RSRT-F-6
8R04P-RSRT-A-8 R04P-RSRT-D-8 R04P-RSRT-E-8 R04P-RSRT-F-8
12R04P-RSRT-A-12 R04P-RSRT-D-12 R04P-RSRT-E-12 R04P-RSRT-F-12
 
形状仕様
タイプ
外形イメージ図(単位:mm)芯数Vケーブル(青)
AWG24 UL1007単線
0.2㎟
指定長
(m)
RPT
(オス)
R04コネクタ ストレートタイプ:関連画像
(パネルマウント・マークチューブ)
2R04P-RPT-V-2 0.2



50

0.1m
毎に
指定可
3R04P-RPT-V-3
5R04P-RPT-V-5
6R04P-RPT-V-6
8R04P-RPT-V-8
12R04P-RPT-V-12
RST
(メス)
2R04P-RST-V-2
3R04P-RST-V-3
5R04P-RST-V-5
6R04P-RST-V-6
8R04P-RST-V-8
12R04P-RST-V-12
 
指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%
※指定長の公差は上記の通りになります。
 

■部材情報

ケーブル
   
Aケーブル
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.18mm22、3、5、6、8、12
 
主な仕様
 
シース色グレー 
取得規格SCIC 
定格電圧弱電流回路用V
使用温度範囲-10~60
難燃性- 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×8(固定部) 
 -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
※ご注意
導体0.75mm2以上で5芯以上のものは定格 300Vと
なります。
    
   
旧Dケーブル(NAVCSB)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
主な仕様
 
シース色ネイビー 
取得規格ULAWM2576/ULAWM2095 
定格電圧150/300V
使用温度範囲-20~80
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
【ココが特長】
ULAWM2095(300V80℃)
ULAWM2576(150V80℃)
 
新Dケーブル(SS300CMSB)
 
主な仕様
 
シース色ブラック 
取得規格CM,CL3,ULAWM2464 
定格電圧300V
使用温度範囲ULAWM -20~80
ULLISTED -20~105

難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
   
旧Eケーブル(NA3FVR)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、36812
 
主な仕様
 
シース色ブラック 
取得規格ULAWM2517/ULAWM2103 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×4(固定部) 
 7.5(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
新Eケーブル(ST300R)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、3、6、8、12
 
主な仕様
 
シース色 
取得規格UL21914 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性HF 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
   
旧Fケーブル(NA3FVRSB)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
※8芯以上は黒色となります
断面積芯数
0.2mm22、3612
 
主な仕様
 
シース色ブラック 
取得規格ULAWM2517/ULAWM2103 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×4(固定部) 
 7.5(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
新Fケーブル(ST300RSB)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、3612
 
主な仕様
 
シース色 
取得規格UL21914 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性HF 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
   
   
コネクタ

材料/仕上

項目材料仕上
本体シェル黄銅および 亜鉛合金ニッケルメッキ
コンタクト銅合金ニッケル下地金メッキ
絶縁体合成樹脂
 
 

コンタクト配列図

   
2芯3芯5芯
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
6芯8芯12芯
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像

機械的特性

項目内 容
耐衝撃性加速度50G
耐振性JIS C 5402, 6.1, 10〜55Hz, 10G
耐湿性JIS C 5402, 7.3, 40±2℃, 90%〜95%以下, 96時間
耐食性JIS C 5402, 7.1, 塩水濃度5%, 48時間
使用温度範囲−25℃〜+85℃, 相対湿度85%以下
温度サイクルJIS C 5402, 7.2, −40℃〜+100℃ 5サイクル
繰り返し動作1000回挿抜
防水性耐水圧=200kpa(結合時)
 

適用電線サイズ

 導体断面積(mm2)AWG
電線サイズ0.2〜0.0524〜30

*ケーブル仕上外径がコネクタのケーブル引き出し口の内径を超えないようにしてください。

■電気的特性

コネクタAケーブルDケーブル旧Eケーブル旧Fケーブル新Eケーブル新Fケーブル定格電流
(A以下)
耐電圧
(AC.V以下,1分間)
絶縁抵抗接触抵抗挿抜寿命
定格電流
(A以下)
定格電圧
(V以下)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
ACDC
223004200.18mm2100V
未満
1.220.2mm2150V4.50.2mm2300V60.2mm2300V60.2mm2300V4.90.2mm2300V4.929001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000回以上
31.043.45-4.9-2900
51502000.88-----2500
63004200.842.9443.74.42900
82002800.792.44.02700
123004200.71243.33.52900
※各数値は参考値であり、保証値ではありません。
 

パネルカット寸法図

(単位:mm)
 
バルクヘッド型パネルマウントフランジ型パネルマウント
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像最大パネル厚:1.6mm
●寸法表
芯数φAB
2、3、59.28.4
6、812.211.2
1216.214.7
公差±0.1
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
(▼印はガイド位置)
水深20mで使用
可能な完全防水
仕様にするには
4mm以上のパネ
ルを使用し、ネジ
穴は貫通させな
いでください。
●寸法表(単位:mm)
芯数φABC
2、3、59.614.0M3
6、812.416.0M3
1216.820.0M3
公差±0.1
(▼印はガイド位置)
※いずれのタイプもパネルへの取付は前面より行ってください。
 

結線作業方法

構成部品
ワッシャ
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
締付ナットガスケットリアーシェル(ストレートタイプ用)接続ナットストレートタイプインサート組立体リアーシェル(中継タイプ用)中継タイプインサート組立体
 
(1) 
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
 ケーブルの任意の位置に、締付ナット、ワッシャ、ガスケット、
リアーシェル、接続ナット(中継タイプの場合は不要)を挿し込み
ケーブル端末の外被および芯線外被を切り取る。
(2) 
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
コンタクトに芯線をハンダ付けする。
注意1:ハンダ付け後、絶縁体面の油およびゴミなどは除去
   してください。
注意2:ハンダ付け部を絶縁チューブなどで保護してください。 
(3) 
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
 インサート組立体(ストレートタイプ、中継タイプ)をパネル
マウントに固定し、リアーシェルを完全にねじ込み、ガスケッ
ト、ワッシャを挿し込み締付ナットを完全にねじ込む。
注:リアーシェルをねじ込み後、ケーブルを押し込むこと。
 

組み合せ方法

 ストレートタイプ 
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
中継タイプバルクヘッド型パネルマウントタイプフランジ型パネルマウントタイプ
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
※結合は印の関係においてオスとメスの組み合せで行ってください。

型番リスト

表示件数

コネクタ1(CN1)

コネクタ2(CN2)

芯数

ケーブル定格電圧

(V)

ケーブル規格(UL/CSA)

ツイストペア

導体寸法

(AWG)

ケーブルタイプ

指定長

(m)

耐環境

耐屈曲

ケーブル色

シールド

最小発注数量
オスストレート
切落とし
2
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
切落とし
3
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
切落とし
6
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
切落とし
8
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
切落とし
12
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
切落とし
2
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
切落とし
3
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
切落とし
6
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
切落とし
8
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
切落とし
12
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
切落とし
2
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
切落とし
3
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
切落とし
6
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
切落とし
8
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
切落とし
12
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
切落とし
2
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
切落とし
6
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
切落とし
8
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
切落とし
12
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
2
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
オスストレート
3
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
オスストレート
6
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
オスストレート
8
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
オスストレート
12
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
オスストレート
2
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
3
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
6
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
8
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
12
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
2
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
オスストレート
3
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
オスストレート
6
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
オスストレート
8
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
オスストレート
12
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
オスストレート
2
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
6
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
8
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
オスストレート
12
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
メスストレート
2
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
メスストレート
6
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
メスストレート
8
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
メスストレート
12
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.5 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
メスストレート
2
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
メスストレート
6
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
メスストレート
8
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
メスストレート
12
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.5 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
オスストレート
メスストレート
2
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
メスストレート
6
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
メスストレート
8
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
メスストレート
12
300
UL
あり
24
E:黒(シールド無)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
1個
オスストレート
メスストレート
2
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
メスストレート
6
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
メスストレート
8
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
メスストレート
12
300
UL
あり
24
F:黒(1重シールド)耐油・屈曲/柔軟
0.5 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
1個
オスストレート
マークチューブのみ
2
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
マークチューブのみ
3
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
マークチューブのみ
6
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
マークチューブのみ
8
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
マークチューブのみ
12
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド)耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
1個
オスストレート
マークチューブのみ
2
150
UL
あり
24
D:黒(1重シールド)耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防水性をもったR04コネクタを使用
・機器間接続用として幅広く利用されているR04コネクタを取付けたケーブルです

ご注意

  • 【販売終了案内】
    以下に記載の型番は、2025年3月末、2026年3月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    【販売終了型番】こちらよりご確認ください。
    ※推奨代替品はございません。
  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、ケーブル部材を変更することに致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:D/E/Fケーブル
    変更時期:2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
  • R04コネクタの生産終了に伴い、後継型番ER04コネクタへ順次切替を実施しております。
    従来品R04コネクタと後継型番ER04コネクタとの混在使用も可能となっております。
  • 形状や電気仕様に変更はありませんが、絶縁物の材質変更に伴い絶縁物の色が変更となっております。
    M 形は青(青緑)、F 形は乳白色→全て黒色へ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-903

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械の取り外すパーツの接続に使用
5
満足度:5.0
お客様よりご指定がありましたので、この商品を購入しました。機械の取り外すパーツの接続に使用しています。柔軟性も支障はなく...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の取り外すパーツの接続に使いました
5
満足度:5.0
お客様よりご指定がありましたので、この商品を購入しました。機械の取り外すパーツの接続に使用しています。特に防水を必要とす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ
JL04コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・パネル取付タイプ
PLTコネクタ付ケーブル ストレート・中継タイプ
NETコネクタ付ケーブル ストレート・パネル取付タイプ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目〜3日目〜
コネクタメーカー多治見無線電機日本航空電子ミスミ七星科学研究所日本航空電子七星科学研究所
コネクタ種類R04JL04PLTNETMSNJC
ケーブル形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト