17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
PRC04-12A16-8AM12.5

型式芯数タイプ重量
g
PRC04-12A16-8AM12.58オス
(ピン)
40.0
PRC04-12A20S-12M14.51263.0
PRC04-12A16-14M12.51439.0
PRC04-12A20S-19M14.51961.0
PRC04-12A26S-21M1821103.0
PRC04-12A26S-37M183798.0
PRC04-12A16-8AF12.58メス
(ソケット)
43.5
PRC04-12A20S-12F14.51269.0
PRC04-12A16-14F12.51443.0
PRC04-12A20S-19F14.51967.0
PRC04-12A26S-21F1821116.0
PRC04-12A26S-37F1837111.0

概要仕様

外形図

(単位:mm)
PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック) (PRC04-12A26S-37M18):外形図
(注)ネジはすべてミリネジになります。
芯数寸法(mm)
φABφC(ケーブル
引出口径)
ケーブル
仕上外径
828.055.512.5φ10.7~12.2
1234.063.514.5φ12.7~14.2
1428.055.512.5φ10.7~12.2
1934.063.514.5φ12.7~14.2
2140.871.018.0φ16.2~17.7
3740.871.018.0φ16.2~17.7

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,216
( 3,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,014
( 2,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,370
( 3,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,218
( 3,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,755
( 4,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,649
( 4,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,985
( 4,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,754
( 3,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,006
( 5,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,446
( 4,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,563
( 6,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多治見無線電機製。着脱が容易なワンタッチPRC04コネクタ。

【ココが特長】
着脱が容易な高密度ワンタッチPRC04コネクタ
●本製品は多治見無線電機製の商品です。
●パネル取付レセプタクル(バルクヘッド型フランジ型)と中継アダプタ(こちら)に接続します。
 
【基本仕様】
特性や材質は こちら
●メーカー型式でも購入可能です。ページはこちら

ご注意
ストレートプラグ同士は嵌合しません。

共通仕様

材料/仕上

項目材料仕上
本体シェルアルミニウム合金アルマイト
コンタクト銅合金ニッケル下地金メッキ
絶縁体合成樹脂


組み合わせ方法


PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像

※結合は印の関係においてオスとメスの組み合せで行ってください。

適用電線サイズ

コネクタ芯数導体断面積AWGサイズ芯線外径
8,12,211.4mm2以下AWG16以下1.6mm以下
14,19,370.5mm2以下AWG20以下1.0mm以下

*ケーブル仕上外径が、本体のケーブルの引き出し口の内径を超えないようにしてください。(ケーブル引出口径は各商品の寸法図にてご確認ください)

電気的特性

芯数定格電圧(V以下)定格電流(A以下)耐電圧
(AC.V以下,1分間)
絶縁抵抗接触抵抗挿抜寿命
ACDC
84005601012001000MΩ以上
(DC500V)
5mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000回以上
12400560101200
1435049051000
1940056041200
21400560101200
3740056031200

※定格はコンタクト一芯あたりに流せる容量です。

使用温度範囲

−25℃〜+85℃

コンタクト配列図  ※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。

8芯12芯14芯19芯21芯37芯
PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像

パネルカット寸法図

パネルカット寸法図

(単位:mm)
バルクヘッド型パネルマウントタイプフランジ型パネルマウントタイプ
PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像
 ●寸法表
(単位:mm)
 ●寸法表
(単位:mm)
 芯数φABCパネル厚指定なし
取付ネジは8芯、14芯がM3、
その他はM3まだはM3.5使用可
芯数AφBφC
 8,1421.220.29.68,1421.521.33.4
最大パネル厚:8芯、14芯は3.4mm12,1926.225.212.112,1926.026.33.9
その他は2.0mm21,3732.231.215.121,3731.032.33.9
   
公差±0.1
   
公差±0.1
※いずれのタイプもパネルの取付はパネル前面より行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
信号線用接続
3
満足度:3.0
フランジタイプの品とセットで購入。 抜き差しが結構固いです。 また切欠き部に赤印があれば、挿入時助かるのですが。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
【多治見無線電機】PRC04 中継アダプタ(ワンタッチロック)
【多治見無線電機】製商品 PRC03 バルクヘッド型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
【多治見無線電機】PRC04 フランジ型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
【多治見無線電機】PRC03 中継アダプタ(ワンタッチロック)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,014-769 -2,409 -562 -1,491 -967 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト