17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用)

8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

インタフェース製I/Oカードに対応したミスミ標準ケル8840コネクタ付ケーブルです。

  • 【一部販売終了案内】本シリーズのAケーブルは販売終了を予定しております。
    終了時期:2023年11月30日(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
    推奨代替品:SBケーブル(一重から二重シールド、ケーブル外被色が紺から黒へ変わります)
    推奨代替品リスト:準備中
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像
コネクタタイプ形状仕様タイプ外形イメージ図(単位:mm)ケーブルタイプ芯数指定長(m)
8840
EMI対策
金属フード付

ケル
H
(メス)
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像680.2



50



0.1m毎に
指定可
HH
(メス・メス)
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像
HY
(メス・Y端子)
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像
HT
(メス・バラ線)
ピン番入りマーク
チューブ付
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像
HM34SB
(メス・MIL34芯
コネクタメス
2分岐)
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像1



50



0.1m毎に
指定可
HU
(メス・融着)
ミスミオリジナル
結線
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像
HI68P
(メス・IEEE1284
68芯オスコネクタ)
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像0.2



50



0.1m毎に
指定可

 

8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像

型番リスト

表示件数

コネクタ2(CN2)

シールド

ケーブルタイプ

指定長

(m)

コネクタ2詳細

備考

RoHS?最小発注数量
切落とし
1重
A: AWG28(紺)
0.2 ~ 50
-
-
-
1個
切落とし
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
-
-
-
1個
メス
1重
A: AWG28(紺)
0.2 ~ 50
8840 68芯メス
-
10
1個
メス
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
8840 68芯メス
-
-
1個
オス
1重
A: AWG28(紺)
0.2 ~ 50
IEEE1284 68芯オス
コネクタ詳細:(CN2)IEEE1284 68芯オス
-
1個
オス
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
IEEE1284 68芯オス
コネクタ詳細:(CN2)IEEE1284 68芯オス
-
1個
メス
1重
A: AWG28(紺)
1 ~ 50
MIL34芯メス
コネクタ詳細:(CN2)MIL34芯メス
-
1個
メス
2重
SB: AWG28(黒)
1 ~ 50
MIL34芯メス
コネクタ詳細:(CN2)MIL34芯メス
-
1個
バラ線
1重
A: AWG28(紺)
0.2 ~ 50
-
-
-
1個
バラ線
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
-
-
-
1個
融着
1重
A: AWG28(紺)
1 ~ 50
-
-
-
1個
融着
2重
SB: AWG28(黒)
1 ~ 50
-
-
-
1個
Y端子
1重
A: AWG28(紺)
0.2 ~ 50
-
-
-
1個
Y端子
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

インタフェース製I/Oカードに対応したミスミ標準ケル8840コネクタ付ケーブルです。

ご注意

  • 【一部販売終了案内】本シリーズのAケーブルは販売終了を予定しております。
    終了時期:2023年11月30日(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
    推奨代替品:SBケーブル(一重から二重シールド、ケーブル外被色が紺から黒へ変わります)
    推奨代替品リスト:準備中

インタフェース製I/Oカード対応商品です
●インターフェース製I/Oカードに対応したケーブルです。コネクタにはケル製オリジナルハーフピッチコネクタの8840シリーズを使用しております。
●カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。
 指定方法はP958
●追加工をご利用頂きますと、シース剥き長さ・アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。
 指定方法はP958

・他のシリーズのハーフピッチコネクタとは結合できません。ケル社独自の規格で作られております。
・追加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
・シールドはフード内接続です。
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用):関連画像

共通仕様

概要

8840シリーズコネクタは、1.27mmピッチのEMI対策インターフェース用コネクタです。
電子機器の小型、高密度、多機能化に最適です。

●ワンタッチ方式を採用し、操作性に優れています。
●ダイキャストカバーによる万全なEMI対策がほどこされています。
●勘合部がD型のため、誤挿入防止ができます。
●誤操作や、不可抗力による接触部の変形を防止する、ねじりに強い構造です。

仕様

コネクタ

インシュレータ材質 66ナイロン(ガラス繊維入り)UL94ー0材、黒色
コンタクト材質 銅合金
コンタクト仕上 (接触部)ニッケルメッキ下地金メッキ仕上
ニッケルメッキ下地金メッキ仕上
ニッケルメッキ下地錫銅メッキ仕上
金属シェル材質 (8840シリーズに適用)銅
ダイキャストシェル材質 亜鉛合金
金属シェル仕上 (8840シリーズに適用)
銅メッキ下地ニッケルメッキ仕上
定格電流 1端子につき0.5A
接触抵抗 8840コネクタと嵌合させた状態で30mΩ以下(ケーブル抵抗をのぞく)
耐電圧 AC650V、1分間
絶縁抵抗 DC500V、1000MΩ以下
使用温度範囲 ー55℃〜+85℃(コネクタ部分)
適合電線 AWG28(7/0.127)薄肉被覆タイプ被覆外径
φ0.58mm

ダイキャストカバー及び付属品

ダイキャストカバー材質 20〜80極 亜鉛合金
100極 アルミニウム合金
ダイキャストカバー仕上 銅メッキ下地ニッケルメッキ仕上
スプリングロック材質 ステンレス銅
ロックネジ材質
ロックネジ仕上 銅メッキ下地ニッケルメッキ仕上
ケーブルクランプ材質仕上 スチンレス銅

寸 法(単位:mm)

極数 品名 A B C D E F G
G8 8840-068-174AD-F 60.48 52.78 51.8 46.96 41.91 12.0 8.5
8840S-068-CVR

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-813

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用)
PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXシリーズ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S
メーカーミスミミスミヒロセ電機ミスミスズキ日本圧着端子製造
通常価格--565 --25,654 -188
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜2日目〜4日目5日目
コネクタ種類8840PCR-Dsub--
芯数68-----
コネクタ1(CN1)メスメス----
加工方法圧接圧接-半田--
ケーブル形状丸型丸型-丸型--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

8840コネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト