17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEEE1284ハーフピッチコネクタ 圧接式メス/パネルマウント

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
10220-0200EL
型番芯数重量
g
10220-0200EL208.0
10226-0200EL268.7
10236-0200EL3610.0
10250-0200EL5012.4
10268-0200EL6815.0

概要仕様

外形図

(単位:mm)
圧接式メスコネクタ/パネルマウントタイプ
カバー
ボディ
26、50芯の場合                             20、36、68芯の場合

 
ボディ
推奨パネルカット寸法図
(パネル後面取付)
 
 
●寸法公差
寸法.0.00.000
公差±0.3±0.15±0.150
※パネル前面からの取付けはできません。
※パネル厚は2mm以下としてください。ワッシャ等を前面に使用する場合はその厚みも含めてください。
型式芯数ABCDEF
10220-0200EL2011.4327.4533.416.418.023.8
10226-0200EL2615.2431.2637.220.221.827.6
10236-0200EL3621.5937.6143.526.628.133.9
10250-0200EL5030.4846.5052.435.537.042.8
10268-0200EL6841.9157.9363.846.948.454.2
IEEE1284ハーネスは 商品ページ
材料・仕上
構成部品材  料仕  上
コンタクト銅合金ニッケル下地金メッキ0.3μm平均
ボディ・カバーガラス強化ポリエステルUL94V-0、黒色
シェルスチールニッケルメッキ
ロックスタンド亜鉛合金ダイキャストニッケルメッキ

関連部品

MDRコネクタ(パネルマウント・圧接タイプ)(別売) 嵌合相手(プラグ)(別売)プラグ適合フード
(圧接・はんだ兼用タイプ)
(別売)コンプリートセット:
    プラグコネクタ+フード
(コネクタ:圧接タイプ
  フード:圧接・はんだ兼用タイプ)
リセプタクルピン数めっき厚(μm)型番電線接続方法
(圧接タイプ)
めっき厚(μm)電線接続方法
(はんだタイプ)
めっき厚(μm)ピン数
102□□
(ピン数)
EL:0.3平均10114-6000 □□EC:0.76以上
EE:0.5以上
EL:0.2以上
10114-3000 □□PE:0.5以上1410314-52□0-00□
2010220-0200EL10120-6000 □□10120-3000 □□2010320-52□0-00□SET-MDR-□-20
2610226-0200EL10126-6000 □□10126-3000 □□2610326-52□0-00□SET-MDR-□-26
3610236-0200EL10136-6000 □□10136-3000 □□3610336-52□0-00□SET-MDR-□-36
10140-6000 □□10140-3000 □□40
5010250-0200EL10150-6000 □□10150-3000 □□5010350-52□0-00□SET-MDR-□-50
6810268-0200EL10168-6000 □□68
10180-6000 □□80
101A0-6000 □□100
[ ! ] 圧接タイプの圧接工具は、ミスミではお取り扱いございません。(参考)MDR手動ハーネス工具(>>こちら
[ ! ] MDRのコネクタ付きケーブル IEEE1284コネクタ付きケーブルは(>>こちら

型番リスト

表示件数

ピン数

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
26
10
1個
36
10
1個
50
10
1個
68
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
641
( 705 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
住友スリーエム製のパネル取付ハーフピッチI/Oコネクタです。
パネルに取り付けてオスコネクタとの接続に使用します。

【ココが特長】 
●本製品は住友スリーエム製の商品です。
●パネルに取り付けてオスコネクタとの接続に使用します。

【基本仕様】
定格電流:0.5A 定格電圧:AC150V
適応電線サイズ:AWG28または0.08mm2こちらこちら)(絶縁体含むケーブル外径が1.0mm以下)
特性や材質は こちら

ご注意
・結合相手は次のものになります。
 IEEE1284用ハーフピッチコネクタ(圧接式オスコネクタ)
 IEEE1284用ハーフピッチコネクタ(ハンダ式オスコネクタ)
 他社のハーフピッチコネクタ(適合メーカーおよびシリーズはP78)

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IEEE1284ハーフピッチコネクタ 圧接式メス/パネルマウントのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査機に使用
4
満足度:4.0
検査機用のコネクタに、このIEEE1284ハーフピッチコネクタ(10250-0200EL)を用いて外部と接続に使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEEE1284ハーフピッチコネクタ 圧接式メス/パネルマウント
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策圧接式オスコネクタ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
メーカーミスミミスミミスミスリーエムジャパンHARTINGミスミ
通常価格514-380 -647 -30818,58699 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他ケーブル接続
シリーズIEEE1284ハーフピッチIEEE1284ハーフピッチIEEE1284ハーフピッチその他HanMIL
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電流(A)0.50.50.51161
許容電圧(V)150150150AC150/DC200500300
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト