エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| コネクタタイプ | − | 形状仕様タイプ | − | 電線タイプ | − | 芯数 | − | 指定長(m) | − | 無料カスタムNo.は 型番末尾にお付けください |
| BHHPT | − | PT | − | A | − | 14 | − | 0.2 |
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | 電線タイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| BHHPT プラスチックフード付 ハンダ式 ワンタッチロックコネクタ BHHPTJS プラスチックフード付 ハンダ式 ジャックスクリュー ネジロック 住友スリーエ厶 | PT (オス) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | A 黄色 B 青色 C 白色 D 黒色 E 赤色 | 14 | 0.2 ~ 10 0.1m毎に 指定可 |
| 20 | |||||
| 26 | |||||
| 36 | |||||
| 50 | |||||
| PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 14 | |||
| 20 | |||||
| 26 | |||||
| 36 | |||||
| 50 | |||||
| PR (オス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 14 | |||
| 20 | |||||
| 26 | |||||
| 36 | |||||
| 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・フードとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。コネクタフードは、ワンタッチロック、ジャックスクリューネジロックをご用意。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に便利。
【特長】
・コネクタ:3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ(コネクタ型番:101**-3000PE)
・フード:3M製フード。ワンタッチロック(型番:103**-52F0-008)、ジャックスクリューネジロック(型番:103**-52A0-008)より選定可。
・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意
・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・片側オスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、丸端子より選定可。
互換メーカーとシリーズ名
| メーカー名 | シリーズ名 |
|---|---|
| AMP | チャンプ50 |
| ヒロセ電機(株) | DXM(注) |
| 日本航空電子工業(株) | TX10 |
| 本多通信工業(株) | NPC |
| 第一電子工業(株) | DHA |
| 富士通(株) | 240R型 |
| 山一電機(株) | NCS/NCP |
コンタクト配列図

コネクタ×フード組合せ表
| EMI対策プラスチックフードワンタッチロック | EMI対策金属フード ワンタッチロック | EMI対策プラスチックフードネジ止め | 汎用プラスチックフードネジ止め | 汎用プラスチックフードワンタッチロック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103**-3210-00 | 103**-A200-00 | 103**-52S0-00S | 103**-52A0-008 | 103**-52F0-008 | |||
| オス | 圧接式コネクタ | 101**-6000EL | ○ | ○ | ○(68芯除く) | ○(68芯除く) | ○(68芯除く) |
| メス | ハンダ式コネクタ | 101**-3000PE | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 圧接式パネルマウント | 102**-0200EL | × | × | × | × | × | |
適用電線
| タイプ | AWG |
|---|---|
| 圧接式オスコネクタ | AWG28より線または0.08mm2より線(被覆外形0.70mm以下のもの)、ネイビー固定用ケーブル使用可 *フラットケーブルの使用はできません。(注) |
| ハンダ式オスコネクタ | AWG24〜30または0.2mm2〜0.05mm2(フラットケーブルの使用はできません。)*ケーブル仕上外径に注意。 |
| 圧接式パネルマウント(メス) | AWG28または0.08mm2,1.27mmピッチフラットケーブル(バラ線の使用はできません。) |
定格
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 電流 | 0.5A以下 | 結合したコンタクト相互間に許容できる電流 |
| 電圧 | AC:150V/DC:200V以下 | 定格周囲温度において連続印加できる直流電圧または交流電圧(実効値)の最大をいう |
| 周囲温度 | −55℃〜+85℃ | 最大負荷条件下で連続使用できる温度範囲をいう |
電気的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 初期35mΩ以下 機械的試験および、環境試験後の接触 抵抗増加値が25mΩ以下のこと | コンタクトのバルク抵抗含む。 抵抗測定電流1.5mA、解放電圧20mV、電圧降下法による。 (住友スリーエム製ハーフピッチコネクタとの組み合わせによる) |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | 隣接コンタクト間にDC500Vを印加し1分後の抵抗を測定する。 |
| 絶縁耐圧 | アーク絶縁破壊などの発生が無いこと | 隣接コンタクト間にAC500Vを1分間印加する。 なお、測定時の漏洩電流は1mAとする。 |
機械的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| コンタクト保持力 | 1kg以上 (圧接パネルマウントは0.8kg以上) | コンタクトを装着しているコネクタボディとコンタクト間に5mm/分の速度で引張を与えたときのコンタクト保持力を測定する。 |
| 単極あたりの挿入抜去力 | ・挿入力150g以下 ・抜去力40g以上 | プラグ/パネルマウント挿入・抜去時の総合挿抜力を単極あたりに採用し単極挿入・抜去力とする。(住友スリーエム製プラグとの組み合わせによる。)挿入・抜去スピード5mm/分とする。 |
| 振動試験 | 1)瞬断1μsec以下 2)電気的、機械的特性を満足する事 | 10〜55HZ 1分間挿引 振幅1.52mm または10G XYZ軸方向 各2時間 |
| 衝撃試験 | 1)瞬断1μsec以下 2)電気的、機械的特性を満足する事 | 50G 11msec XYZ軸方向 各3回 (計18回) MIL-STD-202E201A |
| 耐溶剤性 | 1)表示が判断できること 2)電気的、機械的特性を満足する事 | フレオン1-1-1 トリクロールエタン溶液中に超音波洗浄3分 MIL-STD-202E213B |
| 耐久性 | 1)電気的、機械的特性を満足する事 但し、挿入抜去は初期値±20%とする | 挿入、抜去50回(速度360〜600回/時) MIL-STD-202E215 |
耐環境的特性
| 項目 | 試験条件 | 準拠規格 |
|---|---|---|
| 耐湿試験 | 10サイクル(−10℃〜+65℃ 95%RH) | MIL-STD-202E106D |
| 塩水噴霧試験 | 35℃ 5%濃度 48時間 | MIL-STD-202E101D |
| 熱衝撃試験 | −55℃→+25℃→+85℃→+25℃を5サイクル | MIL-STD-202E107D |
| 湿度試験(定常温度) | 40℃ 95%RH 96時間 | MIL-STD-202E103D |
| 高温寿命試験 | 85℃ 1000時間 定格電流×110%定時電流 | MIL-STD-202E108D |
| H2Sガス | 濃度 3±1PPM 40℃ 70〜85%RH 96時間 | JEIDA-25-1974(ハンダプラグは未取得) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
4.7
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル
4.7
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)
4.5
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)
4.7
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線フード付 (3M製コネクタ使用)
5
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)
3.5通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策アングル (3Mコネクタ使用)
0
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6