17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数

    ~mm
  • シールド

    ~mm
  • ケーブルタイプ

  • 指定長(m)

    ~mm
      [0.2-50/0.1m単位]

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目

    3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。パネルマウントタイプ。機器に...

    詳細を確認
    • 【販売終了案内】本シリーズのAケーブル(型番:NA20276)・Bケーブル(型番:NA28WSH)は受注受付を終了致しました。推奨代替品は、SBケーブル(部材型番:SS30WS)です。
      ご不明な点がございましたら、本ページ右上の「エレクトロニクス技術窓口」よりお問い合わせ下さい。
    • 【仕様について】
      ・シールドはリード線引出しです(形状仕様タイプSPのCN2はフード内接続)。
      ・推奨パネルカット寸法は下記をご参照下さい。
    • 【追加工・カスタム】追加工・カスタムナンバーをご利用頂きますと、結線変更・マークチューブ印字等の指定が可能。指定方法はこちら
    詳細を確認
    未確定:候補が24型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    規格表

    コネクタタイプ形状仕様タイプケーブルタイプ芯数指定長(m)無料追加工・カスタムNo.は
    型番末尾にお付けください
    ESHPTSSB200.2  
    ※シース剥き長さ指定は一部有料となります。
    1本単位
    コ ネクタタイプ形 状仕様タイプ外 形イメージ図(単位:mm)ケー ブルタイプ芯 数指 定長(m)
    ESHPT
    パネルマウント型

    住友スリーエ厶
    S
    (パネル用メス)
    パネルマウントタイプ:関連画像SB
    SS300WS
    AWG28
    30V
    2重シールド










     
    200.2 ~ 50
    0.1m 毎に
    指定可
    26
    36
    40
    50
    68
    SP
    (パネル用メス・
    プラグオス)
    パネルマウントタイプ:関連画像20
    26
    36
    40
    50
    68
    SY
    (パネル用メス・
    Y端子)
    ピン番入り
    マークチューブ付
    パネルマウントタイプ:関連画像20
    26
    36
    40
    50
    68
    ST
    (パネル用メス・
    バラ線)
    ピン番入り
    マークチューブ付
    パネルマウントタイプ:関連画像20
    26
    36
    40
    50
    68

    概要仕様

    指定長(m)~0.91~44.1~50
    公差+20mm+50mm+指定長の3%
    ※指定長の公差は上記の通りになります。

    コンタクト配列図・パネルカット寸法図

    IEEE1284オスコネクタ
    コンタクト配列図
     IEEE1284メスコネクタ
    コンタクト配列図
     推奨パネルカット寸法図
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3M製コネクタ使用):関連画像
    n=総芯数
     IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3M製コネクタ使用):関連画像
    n=総芯数
     推奨パネルカット寸法図
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3M製コネクタ使用):関連画像
    芯数BF
    2027.4523.8
    2631.2627.6
    3637.6133.9
    4040.1536.5
    5046.5042.8
    6857.9354.2
     
    指定外寸法公差
    寸法.0.00.000
    公差±.3±.15±.150
    単位=mm


    ■部材情報

    多芯ケーブル
    各種ケーブルのメーカーはすべてミスミです。  
    SBケーブル型番SS30WS
    定格(V)30V
    取得規格AWM20276
    使用温度0~80℃
    難燃性VW-1SC
    曲げ半径mm(固定部)仕上外径×8倍
    曲げ半径mm(可動部)-
    更に詳しく>>詳細情報はこちら
    Aケーブル型番NA20276
    定格(V)30V
    取得規格AWM20276
    使用温度0~80℃
    難燃性VW-1
    曲げ半径mm(固定部)仕上外径×10倍
    曲げ半径mm(可動部)-
    更に詳しく>>詳細情報はこちら
     
       
    コネクタ・フード
       
    コネクタ(メス:リセプタクル)型番(オス)102□-0200EL
    メーカー3M
    使用温度-55℃〜+85℃
    定格電流1A
    嵌合接点仕上げ材質金メッキ
    更に詳しく>>詳細情報はこちら
    ※□には芯数が入ります。
    コネクタ(オス:プラグ)型番(オス)101□-6000EL
    Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像メーカー3M
    使用温度-55℃〜+85℃
    定格電流1A
    嵌合接点仕上げ材質金メッキ
    更に詳しく>>詳細情報はこちら
    ※□には芯数が入ります。
     
       
    フード(シェルキット) 型番(オス)103□-3210-000
    メーカー3M
    インナーシェルメッキニッケル
    シェル材料ABS
    絶縁体燃焼性評価UL 94V-0
    更に詳しく>>詳細情報はこちら
    ※□には芯数が入ります。
     
    Y端子サイズF0.08-3 相当品
    Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像メーカー大同端子製造
    内径(A)3.2
    外形(B)5.2
    更に詳しく>>詳細情報はこちら
     
     
       
    アース線・アース端子
       
    アース線サイズUL1007-16-GN 相当品
    Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像取得規格UL1007
    曲げ半径仕上外径×8倍
    更に詳しく>>詳細情報はこちら(類似仕様)
    アース端子サイズRBA1.25-3.5RE 相当品
    Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像メーカー大同端子製造
    内径(A)3.7mm
    外形(B)6.6mm
    更に詳しく>>詳細情報はこちら
     
       
    ケーブル仕上外径・許容電流量
    ケーブル仕上外径・許容電流値芯数
    202636405068
    ケーブルタイプ
    SB
    SS30WS
    仕上外径(mm)
    6.1
    6.5
    7.6
    7.6
    8.1
    9.0
    許容電流A(30℃)
    0.83
    0.69
    0.61
    0.61
    0.55
    0.47
    A
    NA20276
    仕上外径(mm)
    6.7
    6.7
    7.6
    7.6
    8.1
    9.0
    許容電流A(30℃)
    1.00
    1.00
    1.2
    1.2
    1.14
    1.04

    ※許容電流値はあくまで参考値であって、保証値ではありません。

    型番リスト

    表示件数

    芯数

    コネクタ2(CN2)

    シールド

    ケーブルタイプ

    指定長

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    20
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    26
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    36
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    40
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    50
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    68
    切落とし
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    20
    オス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    26
    オス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    36
    オス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    40
    オス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    50
    オス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    68
    オス
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    20
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    26
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    36
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    40
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    50
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    68
    バラ線
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    20
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    26
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    36
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    40
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    50
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    68
    Y端子
    2重
    SB: AWG28(黒)
    0.2 ~ 50
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。パネルマウントタイプ。機器に取付けたり、中継用途に。
    【特長】
    ・コネクタ:3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ パネルマウント型(コネクタ型番:102**-0200EL/101**-6000EL)※推奨パネルカット寸法は下記をご参照
    ・ケーブル:UL202076、一重シールド、定格30V、ツイストペア。
    ・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
    ・両端コネクタ付き、オス・メス、片側Y端子付等、組合せ自由。

    ご注意

    • 【販売終了案内】本シリーズのAケーブル(型番:NA20276)・Bケーブル(型番:NA28WSH)は受注受付を終了致しました。推奨代替品は、SBケーブル(部材型番:SS30WS)です。
      ご不明な点がございましたら、本ページ右上の「エレクトロニクス技術窓口」よりお問い合わせ下さい。
    • 【仕様について】
      ・シールドはリード線引出しです(形状仕様タイプSPのCN2はフード内接続)。
      ・推奨パネルカット寸法は下記をご参照下さい。
    • 【追加工・カスタム】追加工・カスタムナンバーをご利用頂きますと、結線変更・マークチューブ印字等の指定が可能。指定方法はこちら

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    EW-776

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)のレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    ケーブル製作
    5
    満足度:5.0
    片側をDSUBにしたかったのでこのケーブルを購入しました。 半分以上できているのでハンダだけ済みました。 コネクタ、カバ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    加工に利用しています
    4
    満足度:4.0
    加工している業者です。お客様からのご指定があり、この商品を購入しました。他のサイトなどでは中々見つけられなかったのですが...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ドライバの場所移動に伴う延長ケーブルとして
    5
    満足度:5.0
    ドライバの延長ケーブルとして利用しました。 50本ほど購入しておりますが製作に時間を取られず、製品不良などもみられませ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線フード付 (3M製コネクタ使用)
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策アングル (3Mコネクタ使用)
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-----3,290 -
    通常出荷日2日目3日目2日目2日目お見積り在庫品1日目
    コネクタ種類 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284
    コネクタ1(CN1)メスオスオスオスオスオス
    加工方法圧接圧接圧接半田圧接圧接
    ケーブル形状丸型丸型丸型バラ線丸型丸型
    フードなしプラスチックEMI対策プラスチックプラスチックEMI対策プラスチックEMI対策プラスチック

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    IEEE1284コネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト