エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【本多通信工業】MRコネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具)

【本多通信工業】MRコネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具) MR-PK
通常単価(税別)
114円
税込単価
125円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本多通信工業製のMRシリーズのアクセサリー(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具)です。適用コネクタはM...

詳細を確認

型番:

MR-PK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR-PKの仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

MRコネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具):関連画像
型式タイプ重量
g
MR-PK誤挿入防止キー0.1以下

型番リスト

表示件数
型番
MR-PK
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114円
( 125円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本多通信工業製のMRシリーズのアクセサリー(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具)です。適用コネクタはMR、MRHシリーズの雌コネクタ全般に対応しています。


●同じコネクタを並べて使用した際のコネクタ違いや向きの違いによる誤挿入を防止することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【本多通信工業】MRコネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具)の型番MR-PKのページです。 型番MR-PKに関する仕様情報を記載しております。
【本多通信工業】MRコネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【本多通信工業】MRコネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具)
Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー)
TE ダイナミックコネクタ 誤挿入防止キー・カット工具(D3100/D3200兼用)
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ アクセサリ(固定金具)
MRシリーズ アクセサリー
CPC コネクタ用コンタクト
メーカーミスミミスミミスミミスミ本多通信工業TE Connectivity
通常価格114円367円51円 -128円114円 -2,453円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました