エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | 電線タイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| BHAR フード付 ハンダ式 スクリューロック式 本多通信工業 | PT (オス) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | A 黄色 B 青色 C 白色 D 黒色 E 赤色 UL1007 AWG24 同等品 | 8 | 0.2 ~ 10 0.1m 毎に 指定可 |
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 34 | |||||
| 50 | |||||
| ST (メス) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 8 | |||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 34 | |||||
| 50 | |||||
| PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 8 | |||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 34 | |||||
| 50 | |||||
| SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 8 | |||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 34 | |||||
| 50 | |||||
| PR (オス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 8 | |||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 34 | |||||
| 50 | |||||
| SR (メス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 8 | |||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 34 | |||||
| 50 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
本多通信工業製MRコネクタとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内でのサーボドライバや各種制御機器の配線に便利。
【特長】
・コネクタ:本多通信工業製MRコネクタ(コネクタ型番:MR-**)
・フード:本多通信工業製フード(フード型番:MR-*L+)。
・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意
・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・片側オス or メスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、丸端子より選定可。
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上げ |
|---|---|---|
| 絶縁体 | ジアリルフタレート樹脂 | ブルー |
| オスコンタクト | 黄銅 | 銀メッキ |
| メスコンタクト | リン青銅 | 銀メッキ |
| フード | ABS樹脂 | グレー |
| バネロック | ステンレス鋼 | ー |
| 固定金具 | 亜鉛ダイキャスト | 亜鉛ユニクロメッキ |
コネクタ×フード組合せ表
| フード コネクタ |
ストレート | 縦横兼用 | 中継用ストレート | |
|---|---|---|---|---|
| MR-*L+ | MR-*LW+ | MR-*LK2+ | ||
| オス | ○ | ○ | ○ | |
| メス | ○ | ○ | ○ | |
フード×フード組合せ表
| フード | ストレート | 縦横兼用 | 中継用ストレート | |
|---|---|---|---|---|
| MR-*L+ | MR-*LW+ | MR-*LK2+ | ||
| ストレート | MR-*L+ | × | × | ○ |
| 縦横兼用 | MR-*LW+ | × | × | ○ |
| 中継用ストレート | MR-*LK2+ | ○ | ○ | × |
コンタクト配列図 ◆オス(ピン)
※メス(ソケット)は左右逆になります。(この図はコネクタのケーブル接続側より見た図です。)
適用電線
| AWG | mm2 | |
|---|---|---|
| サイズ | 28〜24 | 0.08〜0.2 |
電気的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 定格電流 | 3A以下 | 結合後コンタクト単体の許容できる電流 |
| 定格電圧 | AC300V以下 | 使用温度範囲内において許容できる電圧 |
| 接触抵抗 | 5mΩ以下 | DC1Aにて測定 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 |
| 耐電圧 | AC1000V | 1分間印加後絶縁破壊のないこと |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+105℃ | − |
機械的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 単芯あたりの挿入抜去力 | 挿入力:300g以下、抜去力:50g以上 | 0.6±0.01平鋼製ゲージにて測定 |
| 耐振動性 | 試験後割れやゆるみのないこと | 振幅1.5mm、振動周波数10Hz〜55Hz、加速度15Gの試験 |
| 耐衝撃性 | 各部に割れや異常のないこと | 加速度50Gにて試験 |
| 挿抜耐久性 | 接触抵抗が10mΩ/DC1Aであること | 1000回の抜きさしを行った後測定 |
環境的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 耐温度性 | 各部に割れや異常のないこと | −55℃〜+85℃で試験後測定 |
| 耐湿性 |
絶縁抵抗1000MΩ以上/DC500V、 耐電圧AC1000V/1分間であること |
温度40℃、時間96H、湿度90〜95%で測定 |
| 耐腐食性 | はなはだしい腐食がなく接触抵抗10mΩ/DC1A以下であること | 5%塩水、48時間試験後測定 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
3
ミスミ
MRコネクタ付ケーブル 汎用タイプ
4.3
ミスミ
MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
5
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
4.4
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ
4.7
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
4.7
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
4.7