エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続...
詳細を確認


| コ ネクタタイプ | 形 状仕様タイプ | 外 形イメージ図(単位:mm) | ケー ブルタイプ | 芯 数 | 指 定長(m) |
| DPCEN EMI対策型 ハンダ式コネクタ バネロックタイプ 第ー電子工業 | P (オス) | ![]() | ![]() | 14 | 0.2 ~ 50 |
| 24 | |||||
| JS (中継用メス) | ![]() | 14 | |||
| 24 | |||||
| PP (オス・オス) | ![]() | 14 | |||
| 24 | |||||
| JSJS (中継用メス・中継用 メス) | ![]() | 14 | |||
| 24 | |||||
| PJS (オス・中継用メス) | ![]() | 14 | 0.1m 毎に 指定可 | ||
| 24 | |||||
| PY (オス・Y端子F0.3-3相当品) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 14 | |||
| 24 | |||||
| JSY (中継用メス・Y端子F0.3-3相当品) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 14 | |||
| 24 | |||||
| PT (オス端末・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 14 | |||
| 24 | |||||
| JST (中継用メス端末・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 14 | |||
| 24 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続はバネロック。アルミ箔を施した各対シールドツイストペアケーブルでノイズ対策に貢献。14・24芯のみラインナップ。
【特長】
・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 半田タイプ
・ケーブル:アルミ箔を施した各対シールド ツイストペアケーブル
・嵌合:バネロックタイプ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・中継用メス、片側Y端子付き等、組合せ多数
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 絶縁体(RCタイプ) |
ガラス入りポリブチレン テレフタレート |
UL94V-0、青 |
| 絶縁体(57タイプ,アングルタイプ) | DAP樹脂 | UL94V-0、青 |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
| シェル | 鋼 | ニッケルメッキ |
| フード(アングルタイプのみ) | アルミ合金 | 防錆処理 |
| スプリングラッチ | ステンレス鋼 | − |

| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 絶縁体 | PC樹脂 | UL94V-0、青 |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
|
シェル (57FE-40のみ) |
黄銅 | ニッケルメッキ |
| ストレインリリーフ | PC樹脂 | UL94V-0、青 |
|
アース板 (57FE-30のみ) |
黄銅 | ニッケルメッキ |
|
スプリングラッチ (57FE-40のみ) |
ステンレス鋼 | − |
|
金属フード (57FE-30のみ) |
アルミ合金 | 防錆処理 |
適用電線
| コネクタタイプ | 単線導体径 | より線導体断面積 | AWGサイズ |
|---|---|---|---|
| ハンダ付けタイプ | 0.65mm以下 | 0.2mm2以下 |
より線はAWG24以下 単線はAWG22以下 |
| 圧接タイプ | ─── | ─── | AWG26(単線)、AWG28(より線、単線)またはAWG30(単線)の1.27mmピッチフラットケーブル |
電気的特性
| 項目 | ハンダ付けタイプ | 圧接タイプ |
|---|---|---|
| 定格電流 | 5A以下 | 1A以下 |
| 定格電圧 | AC500V以下 | AC250V以下 |
| 接触抵抗 | 35mΩ以下/DC1A | 35mΩ以下/DC1A |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC500V | 1000MΩ以上/DC500V |
| 耐電圧 | AC1000V/1分間 | AC500V/1分間 |
| 使用温度範囲 | −55℃〜+105℃ | −55℃〜+105℃ |
機械的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 単極あたりの挿入抜去力 | 挿入力:112g以下、抜去力:86g以下 | プラグとソケットの挿抜時総合抜去力を各芯数で割り単極あたりに換算 |
| 耐振動性 |
・10μs以上の瞬断がないこと ・コネクタに破損等の異常がないこと |
MIL−STD−202試験法204条件Aに従い10Hzから500Hzまで全振幅1.52mmまたは10G(重力単位)のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動を互いに直交する3軸方向に各々3時間印加する。 |
| 耐衝撃性 | コネクタにクラック、割れ部品のゆるみ等の異常がないこと | 結合したコネクタに50G、持続時間11msecの衝撃を互いに直交する軸方向に加える。 |
| 挿抜耐久性 | 機械的損傷のないこと | 1時間に500回を超えない速さで500回抜きさしを行う。 |
環境的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 耐温度性 | 物理的損傷はなく、コネクタの挿入、抜去に支障がない | +85℃と−55℃の温度にそれぞれ30分ずつさらしこれを5回くり返す。ただし高温から低温、低温から高温に移すとき5分以上室温にさらしてはいけない。 |
| 耐湿性 |
・機械的損傷がない ・耐電圧AC300V1分間 |
コネクタを結合させない状態でMIL-STD-202試験法103Bによる96時間の湿度試験を行う。 |
| 耐腐食性 | ・著しい腐食がなくコネクタの挿抜に支障がない | コネクタを結合させた状態でMIL-STD-202試験法101条件Bによる48時間の塩水噴霧試験を行った後、結合を外し水洗し、38℃の乾燥炉に入れて12時間乾燥する。 |
コンタクト配列図
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル 汎用タイプ
4.3
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル (ミスミコネクタ使用)
4.5
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)
0
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード無し (ミスミオリジナルコネクタ使用)
0
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)
4.5
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)
5
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)
4.5
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
4
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル M3.5スクリューロックタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)
0