エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

|
|
結線は全線ストレート結線です。
| コネクタタイプ | − | 形状仕様タイプ | − | ケーブルタイプ | − | 芯数 | − | 指定長(m) | − | 無料追加工・カスタムNo.は 型式末尾にお付けください |
| DCEN | − | PP | − | E | − | 50 | − | 5 | ||
| ※追加工・カスタムNo.は一部有料となります。 | ||||||||||
| 1本単位 |
| 1本単位 |
| 外形イメージ図 (単位:mm) | 芯 数 | ケー ブルタイプ別型式 | 指定長 (m) | |||||||||||
| KSケーブル 耐環境用 耐油・柔軟 AWG28(黒) 300V 1重シールド | RSケーブル 耐環境・屈曲用 耐油・耐震 AWG28(黒) 300V 1重シールド | SBケーブル 汎用・細径 耐環境・耐屈曲なし AWG28(黒) 30V 2重シールド | Eケーブル 汎用 耐環境・耐屈曲なし AWG28(紺) 300V 1重シールド | JSケーブル 耐環境用 耐油・柔軟 AWG24(黒) 300V 1重シールド | MSケーブル 耐環境・屈曲用 耐油・耐震 AWG24(黒) 300V 1重シールド | |||||||||
PY(オス・Y端子) ピン番入りマークチューブ付 | 14 | DCEN-PY-KS-14 | DCEN-PY-RS-14 | DCEN-PY-SB-14 | DCEN-PY-E-14 | DCEN-PY-JS-14 | DCEN-PY-MS-14 | 0.3 ~ 50 0.1m 毎に 指定可 0.3 ~ 50 0.1m 毎に 指定可 | ||||||
| 24 | DCEN-PY-KS-24 | DCEN-PY-RS-24 | DCEN-PY-SB-24 | DCEN-PY-E-24 | DCEN-PY-JS-24 | DCEN-PY-MS-24 | ||||||||
| 36 | DCEN-PY-KS-36 | DCEN-PY-RS-36 | DCEN-PY-SB-36 | DCEN-PY-E-36 | DCEN-PY-JS-36 | DCEN-PY-MS-36 | ||||||||
| 50 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | DCEN-PY-SB-50 | DCEN-PY-E-50 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | ||||||||
SY(中継用メス・Y端子) ピン番入りマークチューブ付 | 14 | DCEN-SY-KS-14 | DCEN-SY-RS-14 | DCEN-SY-SB-14 | DCEN-SY-E-14 | DCEN-SY-JS-14 | DCEN-SY-MS-14 | |||||||
| 24 | DCEN-SY-KS-24 | DCEN-SY-RS-24 | DCEN-SY-SB-24 | DCEN-SY-E-24 | DCEN-SY-JS-24 | DCEN-SY-MS-24 | ||||||||
| 36 | DCEN-SY-KS-36 | DCEN-SY-RS-36 | DCEN-SY-SB-36 | DCEN-SY-E-36 | DCEN-SY-JS-36 | DCEN-SY-MS-36 | ||||||||
| 50 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | DCEN-SY-SB-50 | DCEN-SY-E-50 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | ||||||||
PT(オス・バラ線) ピン番入りマークチューブ付 | 14 | DCEN-PT-KS-14 | DCEN-PT-RS-14 | DCEN-PT-SB-14 | DCEN-PT-E-14 | DCEN-PT-JS-14 | DCEN-PT-MS-14 | |||||||
| 24 | DCEN-PT-KS-24 | DCEN-PT-RS-24 | DCEN-PT-SB-24 | DCEN-PT-E-24 | DCEN-PT-JS-24 | DCEN-PT-MS-24 | ||||||||
| 36 | DCEN-PT-KS-36 | DCEN-PT-RS-36 | DCEN-PT-SB-36 | DCEN-PT-E-36 | DCEN-PT-JS-36 | DCEN-PT-MS-36 | ||||||||
| 50 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | DCEN-PT-SB-50 | DCEN-PT-E-50 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | ||||||||
ST(中継用メス・バラ線) ピン番入りマークチューブ付 | 14 | DCEN-ST-KS-14 | DCEN-ST-RS-14 | DCEN-ST-SB-14 | DCEN-ST-E-14 | DCEN-ST-JS-14 | DCEN-ST-MS-14 | |||||||
| 24 | DCEN-ST-KS-24 | DCEN-ST-RS-24 | DCEN-ST-SB-24 | DCEN-ST-E-24 | DCEN-ST-JS-24 | DCEN-ST-MS-24 | ||||||||
| 36 | DCEN-ST-KS-36 | DCEN-ST-RS-36 | DCEN-ST-SB-36 | DCEN-ST-E-36 | DCEN-ST-JS-36 | DCEN-ST-MS-36 | ||||||||
| 50 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | DCEN-ST-SB-50 | DCEN-ST-E-50 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | ||||||||
| L(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +全長の3% |
| 多芯ケーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種ケーブルのメーカーはすべてミスミです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ・フード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アース線・アース端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル仕上外径・許容電流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※許容電流値はあくまで参考値であって、保証値ではありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
各種制御機器やプリンター等の接続に使用できるセントロニクスコネクタ(DDK製)を使用したケーブルです。
ケーブル長を細かく指定可能!それに短納期対応中!
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 絶縁体(RCタイプ) | ガラス入りポリブチレン テレフタレート | UL94V-0、青 |
| 絶縁体(57タイプ,アングルタイプ) | DAP樹脂 | UL94V-0、青 |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
| シェル | 鋼 | ニッケルメッキ |
| フード(アングルタイプのみ) | アルミ合金 | 防錆処理 |
| スプリングラッチ | ステンレス鋼 | − |

| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 絶縁体 | PC樹脂 | UL94V-0、青 |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
| シェル (57FE-40のみ) | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| ストレインリリーフ | PC樹脂 | UL94V-0、青 |
| アース板 (57FE-30のみ) | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| スプリングラッチ (57FE-40のみ) | ステンレス鋼 | − |
| 金属フード (57FE-30のみ) | アルミ合金 | 防錆処理 |

適用電線
| コネクタタイプ | 単線導体径 | より線導体断面積 | AWGサイズ |
|---|---|---|---|
| ハンダ付けタイプ | 0.65mm以下 | 0.2mm2以下 | より線はAWG24以下 単線はAWG22以下 |
| 圧接タイプ | ─── | ─── | AWG26(単線)、AWG28(より線、単線)またはAWG30(単線)の1.27mmピッチフラットケーブル |
電気的特性
| 項目 | ハンダ付けタイプ | 圧接タイプ |
|---|---|---|
| 定格電流 | 5A以下 | 1A以下 |
| 定格電圧 | AC500V以下 | AC250V以下 |
| 接触抵抗 | 35mΩ以下/DC1A | 35mΩ以下/DC1A |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上/DC500V | 1000MΩ以上/DC500V |
| 耐電圧 | AC1000V/1分間 | AC500V/1分間 |
| 使用温度範囲 | −55℃〜+105℃ | −55℃〜+105℃ |
機械的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 単極あたりの挿入抜去力 | 挿入力:112g以下、抜去力:86g以下 | プラグとソケットの挿抜時総合抜去力を各芯数で割り単極あたりに換算 |
| 耐振動性 | ・10μs以上の瞬断がないこと ・コネクタに破損等の異常がないこと | MIL−STD−202試験法204条件Aに従い10Hzから500Hzまで全振幅1.52mmまたは10G(重力単位)のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動を互いに直交する3軸方向に各々3時間印加する。 |
| 耐衝撃性 | コネクタにクラック、割れ部品のゆるみ等の異常がないこと | 結合したコネクタに50G、持続時間11msecの衝撃を互いに直交する軸方向に加える。 |
| 挿抜耐久性 | 機械的損傷のないこと | 1時間に500回を超えない速さで500回抜きさしを行う。 |
環境的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 耐温度性 | 物理的損傷はなく、コネクタの挿入、抜去に支障がない | +85℃と−55℃の温度にそれぞれ30分ずつさらしこれを5回くり返す。ただし高温から低温、低温から高温に移すとき5分以上室温にさらしてはいけない。 |
| 耐湿性 | ・機械的損傷がない ・耐電圧AC300V1分間 | コネクタを結合させない状態でMIL-STD-202試験法103Bによる96時間の湿度試験を行う。 |
| 耐腐食性 | ・著しい腐食がなくコネクタの挿抜に支障がない | コネクタを結合させた状態でMIL-STD-202試験法101条件Bによる48時間の塩水噴霧試験を行った後、結合を外し水洗し、38℃の乾燥炉に入れて12時間乾燥する。 |
コンタクト配列図
![]() |
| n=総芯数 |



今見ている商品 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
| 通常価格 | - | - | - | - | - | - |
| 通常出荷日 | 2日目 | 2日目 | 2日目〜 | 2日目〜 | 5日目 | 2日目〜 |
| コネクタ種類 | セントロニクス | セントロニクス | セントロニクス | セントロニクス | セントロニクス | セントロニクス |
| 加工方法 | 半田 | 圧接 | 圧接 | 半田 | 圧接 | 半田 |
| ケーブル形状 | 丸型 | フラット | 丸型 | 丸型 | フラット | 丸型 |
| フード | EMI対策金属 | なし | EMI対策金属 | EMI対策金属 | なし | EMI対策金属 |
| フードネジ | バネロック | バネロック | バネロック | バネロック | バネロック | バネロック |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル 汎用タイプ
4.3
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル (ミスミコネクタ使用)
4.5
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード無し (ミスミオリジナルコネクタ使用)
0
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)
0
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)
5
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)
4.5
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)
4.5
ミスミ
セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
4
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~