エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

MIL準拠品で幅広い用途と汎用性基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる【特長】1. MIL規...
詳細を確認| 型式 |
| HIF3BA-10D-2.54C |
| 型式 | 芯数 | 型式 | 芯数 |
| HIF3BA-10D-2.54C | 10 | HIF3BA-50D-2.54C | 50 |
| HIF3BA-14D-2.54C | 14 | HIF3BB-64D-2.54C | 64 |
| HIF3BA-26D-2.54C | 26 |
![]() |
|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
99円 ( 109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
130円 ( 143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
112円 ( 123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
MIL準拠品で幅広い用途と汎用性
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
1. MIL規格準拠品
HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。HIF3シリーズと互換性がございます。
2. UL認定品
HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み。
3. 誤挿入防止機構
以下のような誤挿入防止機構を備えています。
(1)ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です(MIL規格)
(2)ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側の スロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です
定格電流 圧接:1A AWG#28 圧着:AWG#32、36 1A その他 3A 定格電圧 AC200V
使用温度範囲:-55℃~85℃(注1) 使用湿度範囲:40%~80%
保存温度範囲:-10℃~60℃(注2) 保存湿度範囲:40%~70%


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
4.8通常価格(税別):886円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~