エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

北米・国内兼用可能なマルチ規格ケーブルのシールド無・有。一般VCTに比べ耐油・耐熱性に優れます。【特長...
詳細を確認| 型番 | − | AWGサイズ | − | 芯数 | − | 長さ | |
| 〈シールド無〉 | FM6PUL | − | 20 | − | 2 | − | 10 |
| 〈シールド有〉 | FM6PULSB |
| シース色 | 黒 | ||
| 取得規格 | PSE/MTW/AWM2501 | ||
| 定格電圧 | PSE, UL(MTW/AWM):600 | V | |
| 定格温度 | AWM:105, MTW:90(dry)/60(wet) | ℃ | |
| 難燃性 | VW-1 | ||
| 曲げ半径(mm) | 仕上外径× | 6 | (固定部) |
| - | (可動部) | ||
| 型番 | AWG サイズ | 芯数 | 断面積目安 (mm2) ※1 | 撚合構造 (図参照) | 仕上 外径 (mm) | 概算 質量 (kg/km) | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯外径約 (mm) | シース | 国内規格 (電安法) | 北米規格 | サンプ ル提供 ※3 | |||||||
| 許容電流 A (30℃) ※1 | 導体抵抗Ω/km (20℃) | 絶縁特性 MΩkm (20℃) | 耐電圧 (V/分) | 構成 (本/mm) | 外径約 (mm) | メッキ ※2 | 厚さ (mm) | 材質 ※2 | 厚さ (mm) | 材質 ※2 | |||||||||||
| FM6PUL | 20 | 2 | 0.5 | 芯/層 撚り | 8.6 | 91.9 | 10 | 35.4 | 50 | 3000 | 21/0.18 | 0.95 | なし | 0.8 | PVC | 2.55 | 1.7 | PVC | - | MTW AWM2501 CSA | ◎ |
| 3 | 9.1 | 105.8 | 8 | ◎ | |||||||||||||||||
| 4 | 9.8 | 124.8 | 7 | ◎ | |||||||||||||||||
| 6 | 11.5 | 148.0 | 6 | 1.8 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 14.4 | 225.5 | 4 | 2.0 | ◎ | ||||||||||||||||
| 12 | 14.8 | 251.7 | ◎ | ||||||||||||||||||
| 16 | 16.5 | 320.6 | 3 | 2.1 | ◎ | ||||||||||||||||
| 18 | 2 | 0.75 | 8.9 | 100.6 | 13 | 22.3 | 34/0.18 | 1.21 | 2.80 | 1.7 | 〇 | ◎ | |||||||||
| 3 | 9.3 | 115.1 | 11 | ◎ | |||||||||||||||||
| 4 | 10.1 | 138.8 | 10 | ◎ | |||||||||||||||||
| 6 | 12.3 | 170.7 | 8 | 1.9 | ◎ | ||||||||||||||||
| 8 | 13.2 | 212.1 | 7 | - | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 15.5 | 277.2 | 2.0 | ◎ | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1.25 | 9.6 | 124.4 | 18 | 14 | 53/0.18 | 1.51 | 3.10 | 1.7 | 〇 | ◎ | |||||||||
| 3 | 10.2 | 147.6 | 15 | ◎ | |||||||||||||||||
| 4 | 11.0 | 176.7 | 13 | 1.8 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 13.2 | 213.7 | 11 | 1.9 | ◎ | ||||||||||||||||
| 8 | 14.5 | 280.5 | 9 | 2.0 | - | ◎ | |||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 10.5 | 156.4 | 23 | 9.3 | 84/0.18 | 1.90 | 3.50 | 1.8 | 〇 | ◎ | |||||||||
| 3 | 11.0 | 184.0 | 20 | ◎ | |||||||||||||||||
| 4 | 12.2 | 225.7 | 18 | 1.9 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 14.6 | 285.3 | 15 | 2.0 | ◎ | ||||||||||||||||
| 8 | 15.9 | 360.7 | 13 | 2.1 | - | ◎ | |||||||||||||||
| 12 | 3 | 3.5 | 12.5 | 255.0 | 27 | 5.4 | 140/0.18 | 2.46 | 4.05 | 1.9 | 〇 | ◎ | |||||||||
| 4 | 13.9 | 326.0 | 24 | 2.0 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 5.5 | 14.9 | 373.4 | 35 | 3.6 | 104/0.26 | 3.06 | 1.0 | 5.00 | 2.0 | ◎ | |||||||||
| 4 | 16.4 | 466.3 | 31 | 2.1 | ◎ | ||||||||||||||||
| 型番 | AWG サイズ | 芯数 | 断面積目安 (mm2) ※1 | 撚合構造 (図参照) | 仕上 外径 (mm) | 概算 質量 (kg/km) | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯外径約 (mm) | シース | 国内規格 (電安法) | 北米規格 | サンプ ル提供 ※3 | |||||||
| 許容電流 A (30℃) ※1 | 導体抵抗Ω/km (20℃) | 絶縁特性 MΩkm (20℃) | 耐電圧 (V/分) | 構成 (本/mm) | 外径約 (mm) | メッキ ※2 | 厚さ (mm) | 材質 ※2 | 厚さ (mm) | 材質 ※2 | |||||||||||
| FM6PULSB | 20 | 2 | 0.5 | 芯/層 撚り | 9.0 | 95.8 | 10 | 35.4 | 50 | 3000 | 21/0.18 | 0.95 | なし | 0.8 | PVC | 2.55 | 1.7 | PVC | - | MTW AWM2501 CSA | ◎ |
| 3 | 9.6 | 113.5 | 8 | ◎ | |||||||||||||||||
| 4 | 10.3 | 131.4 | 7 | ◎ | |||||||||||||||||
| 18 | 2 | 0.75 | 9.7 | 111.5 | 13 | 22.3 | 34/0.18 | 1.21 | 2.80 | 〇 | ◎ | ||||||||||
| 3 | 10.1 | 130.6 | 11 | ◎ | |||||||||||||||||
| 4 | 10.9 | 153.7 | 10 | ◎ | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1.25 | 10.3 | 128.5 | 18 | 14 | 53/0.18 | 1.51 | 3.10 | ◎ | |||||||||||
| 3 | 10.8 | 154.3 | 15 | ◎ | |||||||||||||||||
| 4 | 11.8 | 188.8 | 13 | 1.8 | ◎ | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 11.3 | 159.6 | 23 | 9.3 | 84/0.18 | 1.90 | 3.50 | ◎ | |||||||||||
| 3 | 11.9 | 195.3 | 20 | ◎ | |||||||||||||||||
| 4 | 13.0 | 240.3 | 17 | 1.9 | ◎ | ||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3.5 | 13.2 | 259.6 | 27 | 5.4 | 140/0.18 | 2.46 | 4.05 | ◎ | |||||||||||
| 4 | 14.5 | 322.8 | 24 | 2.0 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 3 | 5.5 | 15.5 | 360.4 | 35 | 3.6 | 104/0.26 | 3.06 | 1.0 | 5.00 | ◎ | ||||||||||
| 4 | 17.0 | 451.5 | 31 | 2.1 | ◎ | ||||||||||||||||
| 周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.76 | 0.58 | 0.47 | 0.33 |
※周囲温度30℃以上の場合には、上表の電流減少係数を許容電流値に乗じて下さい。
※JCS0168により周囲温度30℃、空中一条布設時の計算値を示し保障値ではありません。
構造図
■シールド無 ■シールド有

■線芯識別表

※〇数字は、黒色絶縁体の上に白色ナンバリング表示を示します。
※G/Yは、緑色絶縁体の上に黄色両面埋込ラインマークを示します。
※シールド有品も上記同様の線芯識別でございます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,595円 ( 11,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,595円 ( 11,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,595円 ( 11,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,595円 ( 11,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,595円 ( 11,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,520円 ( 12,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,440円 ( 14,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,360円 ( 16,896円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,280円 ( 19,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,200円 ( 21,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,649円 ( 21,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,098円 ( 22,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,773円 ( 23,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,448円 ( 25,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,123円 ( 27,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,798円 ( 29,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,473円 ( 31,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,148円 ( 33,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,822円 ( 35,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,497円 ( 36,847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,937円 ( 39,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,648円 ( 41,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,360円 ( 43,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,071円 ( 45,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,782円 ( 47,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,493円 ( 48,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,205円 ( 50,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47,916円 ( 52,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,627円 ( 54,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,339円 ( 56,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53,050円 ( 58,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,761円 ( 60,237円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56,473円 ( 62,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58,184円 ( 64,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,895円 ( 65,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61,606円 ( 67,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63,318円 ( 69,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65,029円 ( 71,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,740円 ( 73,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68,452円 ( 75,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70,163円 ( 77,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
71,874円 ( 79,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
73,586円 ( 80,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75,297円 ( 82,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,008円 ( 84,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78,720円 ( 86,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80,431円 ( 88,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
82,142円 ( 90,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
83,853円 ( 92,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75,692円 ( 83,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,206円 ( 84,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78,720円 ( 86,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80,233円 ( 88,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
81,747円 ( 89,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
83,261円 ( 91,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
84,775円 ( 93,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
86,289円 ( 94,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87,803円 ( 96,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89,316円 ( 98,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
90,830円 ( 99,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
北米・国内兼用可能なマルチ規格ケーブルのシールド無・有。一般VCTに比べ耐油・耐熱性に優れます。
【特長】
・MTW/AWM/CSA/NFPA79のマルチ規格対応
・PSE対応(18~10AWGの6芯以下の型番)
・北米・国内兼用可能
・シールド無・シールド有の2タイプをラインアップ
・一般VCTに比べ耐油性、耐熱性に優れる
【用途】
・北米および国内向け機械・装置への配線
・耐油・耐熱性が求められる環境での配線
・NFPA79準拠が必要な産業機械への配線
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):2,060円~

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):932円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):2,199円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~

ミスミ
NA6UC UL/CSA対応
3通常価格(税別):4,692円~

ミスミ
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
5通常価格(税別):3,533円~