エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





ヒロセ電機製のU.FLコネクタ⇔SMAの変換アンテナケーブル。【特長】・長さ0.05m~0.5mまで0...
詳細を確認| 型番 | CN1 | CN2 | SMAメッキ | ケーブル外径 | 指定長(m) |
| U.FL-SMAPAU-1.13 | U.FL ヒロセ電機 | SMAP プラグ (ストレート) | 金 | 1.13mm | 0.05 ~ 0.5m 0.01m毎に 指定可能 |
| U.FL-SMAPNI-1.13 | ニッケル | ||||
| U.FL-SMAJAU-1.13 | SMAJ ジャック (ストレート) | 金 | |||
| U.FL-SMAJNI-1.13 | ニッケル | ||||
| U.FL-SMAPAU-1.32 | SMAP プラグ (ストレート) | 金 | 1.32mm | ||
| U.FL-SMAPNI-1.32 | ニッケル | ||||
| U.FL-SMAJAU-1.32 | SMAJ ジャック (ストレート) | 金 | |||
| U.FL-SMAJNI-1.32 | ニッケル | ||||
| U.FL-SMAPAU-1.37 | SMAP プラグ (ストレート) | 金 | 1.37mm | 0.05 ~ 0.4m 0.01m毎に 指定可能 | |
| U.FL-SMAPNI-1.37 | ニッケル | ||||
| U.FL-SMAJAU-1.37 | SMAJ ジャック (ストレート) | 金 | |||
| U.FL-SMAJNI-1.37 | ニッケル | ||||
| 指定長(m) | ~0.09 | 0.1~0.24 | 0.25~ |
| 公差 | ±2mm | ±2.5mm | ±5mm |

| ハーネス仕様 | CN1 U.FLコネクタ仕様 | CN2 SMAコネクタ仕様 | |||||||||
| インピーダンス | 使用温度範囲 | 保存温度範囲 | 使用湿度範囲 | V.S.W.R(保証値) | 周波数 帯域 | 耐電圧 | 勘合回数 | 挿入/挿抜力 | 勘合回数 | 挿入/挿抜力 | |
| 3GHz | 6GHz | ||||||||||
| 50Ω | -40℃ ~ +90℃ | -40℃ ~ +90℃ | 0 ~ 90% | 1.3以下 | 1.5以下 | DC~6GHz(保証値) | 60V | 30回 | 20N/2N 以下 | 500回 | 1N・m |
| 周波数(GHz) | V.S.W.R (代表測定値) | ![]() | |
| 1 | 1.10 | ||
| 2 | 1.15 | ||
| 3 | 1.21 | ||
| 4 | 1.25 | ||
| 5 | 1.27 | ||
| 6 | 1.30 | ||
| 7 | 1.35 | ||
| 8 | 1.40 |
| ケーブル外径 | 導体 | 絶縁体 | シース色 | シールド構造 | 最小曲げ半径 | ケーブル単体の減衰量目安 | |||
| 1GHz | 2GHz | 3GHz | 6GHz | ||||||
| 1.13mm | 銀メッキ 軟銅線 | FEP | 黒 | 単編組 | 4mm | 2 | 2.9 | 3.6 | 5.2 |
| 1.32mm | 二重編組 | 2 | 2.9 | 3.6 | 5.2 | ||||
| 1.37mm | 単編組 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 4.3 | ||||
| 周波数(GHz) | 挿入損失(S21)(dB) | ![]() | |
| 1 | -1.20 | ||
| 2 | -1.55 | ||
| 3 | -1.90 | ||
| 4 | -2.20 | ||
| 5 | -2.50 | ||
| 6 | -2.80 | ||
| 7 | -3.10 | ||
| 8 | -3.40 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
ヒロセ電機製のU.FLコネクタ⇔SMAの変換アンテナケーブル。
【特長】
・長さ0.05m~0.5mまで0.01m単位で指定可能(ケーブル外径1.37mmのみ最大0.4m)
・ケーブル外径1.13mm、1.32mm、1.37mmの3ラインナップ
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,538円~

ミスミ
即出荷 両端BNCコネクタ付き
3.8通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
BNC⇔リード線ハーネス
4.4通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート
5通常価格(税別):2,060円~

ミスミ
BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
5通常価格(税別):2,690円~

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)
4.4
ミスミ
BNCコネクタ付ケーブル
4.6
ミスミ
即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き
4通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
即出荷 片端BNCコネクタ付き
4.5通常価格(税別):1,570円~