17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ

【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ
  • 【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ
  • 【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ
  • 【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,4402,190
税込単価
1,5842,409
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

USB3.0 最大転送速度5Gbps(理論値)の耐ノイズ性に優れたパネル取付USBケーブルです。コネク...

詳細を確認
  • 最大転送速度は理論値であり保証値ではございません。また最大転送速度は組み合わせる機器の規格やケーブルの長さ等により変わります。
  • USB2.0及びUSB1.1規格の機器にもご使用可能です。
  • ケーブル未接続時は防塵キャップを取付けてください。
  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■外形図 ■パネルカット寸法 ■六角ナット(付属品) ■防塵キャップ(付属品)

■CN1 イメージ図

■取付例

■規格表
・下表の価格表は26年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
L寸公差
(mm)
ケーブル外径
(mm)
重量(g)
参考値
¥基準単価¥スライド単価
1〜
9本
10〜
29本
30〜
49本
50〜
99本
100〜
299本
300本〜
PTU3-AFAM0.5M0~+506.0±0.2541,4401,2961,1521,008864720
1M821,5801,4221,2641,106948790
2M0~+1001381,8901,7011,5121,3231,134945
3M1942,1901,9711,7521,5331,4231,314
在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■仕様
・規格:USB3.0 
・[ A ]付属品:防塵キャップ、六角ナット
・最大転送速度 :5Gbps(理論値)
・最大電圧5V、最大出力10W、最大電流2A
・ケーブル:UL2725認証取得、ツイストペアシールド線使用、被膜PVC(黒色)
・シールド:3重シールド(ツイストペア用アルミ箔+全体アルミ箔+編組)

・コネクタ:USB3.0Type-AメスーUSB3.0Type-Aオス
(金メッキピン+絶縁体 PBT(青色)、ニッケルメッキシェル)

・難燃性: 【ケーブル】VW-1 【コネクタ】UL94V-0 【PA66】UL94V-2
・使用温度範囲:-10℃~+50℃、保存温度範囲:-15℃~+60℃
・相対湿度:0%~90%、結露なきこと
[ ! ]取り付けるパネルはパネル厚2mm以下にしてください。
[ ! ]六角ナット締付トルク(推奨値):5.5~6N/m
[ ! ]防塵キャップの単品販売はしておりません。
[ ! ]六角ナットの単品販売はしておりません。
項目[ M ]材質(色)[ S ]表面処理
コネクタフード【CN1】PA66+GF(黒)-
コネクタフード【CN2】PVC(黒)-
防塵キャップPVC(緑)-
六角ナット銅合金ニッケルメッキ
■結線図

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0.5
10
1個
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

USB3.0 最大転送速度5Gbps(理論値)の耐ノイズ性に優れたパネル取付USBケーブルです。コネクタ形状はTypeAメスーTypeAオスです。chemSHERPA、REACH、TSCA及びEU_RoHSに対応しています。

ご注意

  • 最大転送速度は理論値であり保証値ではございません。また最大転送速度は組み合わせる機器の規格やケーブルの長さ等により変わります。
  • USB2.0及びUSB1.1規格の機器にもご使用可能です。
  • ケーブル未接続時は防塵キャップを取付けてください。
  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト