エレクトロニクス部品技術窓口

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。【特長】・各種制御機器、...
詳細情報を確認する| シリーズ | 極数 (リレー数) | 接線方式 | 保護 | 対応電圧 | |
| E-TRPW1 | - | 04 | P:プッシュイン | S:サージ抑制 | D24:DC24V |
| E-TRPW2 | 08 | S:スクリュー | |||
| 12 | |||||
| 16 |
| ミスミ型式 | 分類 | 用途 | リレー タイプ | 接点 構成 | リレー 数 | 入力点数 出力点数 | コネクタ | 接線方式 | 対応機器 | 取付方法 | 寸法 | 定格 電圧 (V) | 定格 電流 (A) | 認証 | 適用 温度 ℃ | 適用 湿度 % | リレー寿命 | 保護 | おすすめ商品 | ||||||||||
| タイプ | ピン数 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | リレー | ソケット | 機械 | 電機 | リレー | URL (リレー) | ジャンパー | URL (ジャンパー) | プレート | URL (プレート) | |||||||||||||||
| E-TRPW1-04PSD24 | ターミナル | 電源 / 信号 | 小型 電磁 リレー | 2Z | 8 | 4/8 | TB | - | プッシュイン | 制御機器 、PLC | DINレール 取付 | 130 | 90 | 75 | DC 24V | 12A | CCC,CE, UL, RoHS対応 | RoHS 対応 | -20℃ ~ 55℃ | 45% ~ 85% | 1*10^7 | 1*10^5 | サージ 抑制 | E-MTR-C68AVL-2Z-12A-DC24V | こちら | - | - | - | - |
| E-TRPW1-04SSD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRPW1-08PSD24 | 16 | 8/16 | プッシュイン | 250 | 90 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| E-TRPW1-08SSD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRPW1-12PSD24 | 24 | 12/24 | プッシュイン | 370 | 90 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| E-TRPW1-12SSD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRPW1-16PSD24 | 32 | 16/32 | プッシュイン | 490 | 90 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| E-TRPW1-16SSD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRPW2-04PSD24 | 8 | 4/8 | プッシュイン | 130 | 90 | 75 | DC 24V | 6.5A | E-MTR-C68BVL-2Z-6.5A-DC24V | こちら | - | - | - | - | |||||||||||||||
| E-TRPW2-04SSD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRPW2-08PSD24 | 16 | 8/16 | プッシュイン | 250 | 90 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| E-TRPW2-08SSD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRPW2-12PSD24 | 24 | 12/24 | プッシュイン | 370 | 90 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| E-TRPW2-12SSD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRPW2-16PSD24 | 32 | 16/32 | プッシュイン | 490 | 90 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| E-TRPW2-16SSD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適用温度 | -20℃~55℃ |
| 適用湿度 | 45%~85% |
E-TRPW1/2

| リレー数 | L(mm) |
| 4 | 130 |
| 8 | 250 |
| 12 | 370 |
| 16 | 490 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,973円 ( 5,470円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,053円 ( 4,458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,947円 ( 10,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,113円 ( 8,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,922円 ( 16,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,165円 ( 13,382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,893円 ( 21,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,222円 ( 17,844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,820円 ( 5,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,827円 ( 4,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,642円 ( 10,606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,653円 ( 8,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,462円 ( 15,908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,478円 ( 12,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,283円 ( 21,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,307円 ( 16,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。
【特長】
・各種制御機器、PLCに幅広く対応
・DINレール取付型
・接線方法:プッシュイン、スクリューともにラインナップ
・海外認証取得: CCC、CE、UL
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4□□ND
4.7通常価格(税別):3,762円~

Panasonic
制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)
0通常価格(税別):7,988円~

オムロン
ターミナルSSR G3S4
5通常価格(税別):904円~

ミスミ
RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)
4.6通常価格(税別):3,991円

オムロン
ターミナルリレー G6B-4CB
4.8通常価格(税別):5,929円

富士電機機器制御
ターミナルリレー RS4□,6N
5通常価格(税別):4,247円~

オムロン
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
4.5通常価格(税別):4,600円~

ミスミ
オムロンG7TCリレーターミナル1a×16
0通常価格(税別):25,312円~