17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-G41/G63(E-TRSS1/2/3用)

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-G41/G63(E-TRSS1/2/3用)
  • E-MTR-G41
  • E-MTR-G63
通常単価(税別)
1,1131,120
税込単価
1,2241,232
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。【特長】・ターミナルリレーの定期メンテナンスや単...

詳細を確認
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型式構成
シリーズ リレータイプ制御電圧負荷電圧負荷電流
      
E-MTR-G41-G41
(ソリッドステートリレー)
DC3~32VAC24~240V2A
E-MTR-G63 G63
(ソリッドステートリレー)
5A

規格表

ミスミ型式分類用途リレータイプ寸法定格電圧
コイル(V)
定格電圧
接点(V)
定格電流
(A)
認証適用温度
適用湿度
リレー寿命おすすめ用商品
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
機械電機ターミナル
リレー
URL
(リレー)
E-MTR-G41-1-032F-22-2Z交換用自動制御ソリッドステートリレー28.2518.6DC3~32VAC24~240V
接 点:2A
コイル:DC 5~25mA
CCC,CE-30℃~80℃45%~85%-6*10^7E-TRSS1,E-TRSS3こちら
E-MTR-G63-1-032-22-5A交換用自動制御ソリッドステートリレー28.812.833.5
接 点:5A
コイル:DC 5~25mA
--30℃~80℃45%~85%-6*10^7E-TRSS2
詳細仕様
適用温度-30℃~80℃
適用湿度45%~85%

外形図

E-MTR-G41


E-MTR-G63

型番リスト

表示件数

負荷電流

(A)

動作表示灯

代表規格

分類

適用ターミナルリレー

最小発注数量
2
CE / CCC
ソリッドステートリレー HHG41
E-TRSS1、E-TRSS3
1個
5
なし
ソリッドステートリレー HHG63
E-TRSS2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,113
( 1,224 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。
【特長】
・ターミナルリレーの定期メンテナンスや単品交換用リレー
・直接差込で簡単取付

ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-G41/G63(E-TRSS1/2/3用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-G41/G63(E-TRSS1/2/3用)
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ブロック/ターミナルリレー E-TRSS1/2/3
ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
パワーMOS FETリレー G3RZ
メーカーミスミミスミオムロンPanasonicオムロンオムロン
通常価格1,113-1,012 -51,718 -1,190 -3,921 -1,538
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
負荷種類交流負荷交流負荷交流負荷交流負荷交流負荷交流負荷 / 直流負荷
負荷電圧(V)AC24~240AC24~240-AC75~250-AC3~264/DC3~125
ゼロクロス機能
入力電圧(V)DC3~32DC3~32DC4~30DC4~32DC9.6~30-
絶縁方式リレーリレーフォト・カプラフォト・トライアック・カプラフォト・トライアック・カプラフォト・ボル・カプラ

ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト