17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)

    ~mm
  • 適用ターミナルリレー

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C68(E-TRPW1/2用)

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C68(E-TRPW1/2用)
  • E-MTR-C68AVL
  • E-MTR-C68BVL
通常単価(税別)
766909
税込単価
8431,000
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。【特長】・ターミナルリレーの定期メンテナンスや単...

詳細を確認
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型式構成
シリーズ 接点負荷電流コイル電圧
     
E-MTR-C68A/BVL-2Z12ADC24V
   6.5A 

規格表

ミスミ型式分類用途リレータイプ接点寸法定格電流定格電圧認証適用温度
適用湿度
リレー寿命おすすめ用商品
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
機械電機ターミナル
リレー
URL
(リレー)
E-MTR-C68AVL-2Z-12A-DC24V交換用信号用パワーリレー2Z27.32136.3
接 点:12A
コイル:37.5mA
接 点:AC240V
      DC28V
コイル:24V
CCC,CE,
UL,ROHS
-40℃~85℃45%~85%1*10^71*10^5E-TRPW1こちら
E-MTR-C68BVL-2Z-6.5A-DC24V
接 点:6.5A
コイル:37.5mA
接 点:AC240V
      DC28V
コイル:24V
E-TRPW2
詳細仕様
適用温度-40℃~85℃
適用湿度45%~85%

外形図

E-MTR-C68AVL-2Z-12A-DC24V


E-MTR-C68BVL-2Z-6.5A-DC24V
配線図
E-MTR-C68AVL-2Z-12A-DC24V

2Z(表示灯付き)

E-MTR-C68BVL-2Z-6.5A-DC24V

2Z(表示灯付き)
取付寸法
E-MTR-C68AVL-2Z-12A-DC24V


E-MTR-C68BVL-2Z-6.5A-DC24V

型番リスト

表示件数

接点定格電流(AC,DC時最小値)

(A)

適用ターミナルリレー

最小発注数量
12
E-TRPW1
1個
6.5
E-TRPW2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
909
( 1,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
766
( 843 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。
【特長】
・ターミナルリレーの定期メンテナンスや単品交換用リレー
・直接差込で簡単取付
・海外認証取得:CCC、CE、UL

ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C68(E-TRPW1/2用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C68(E-TRPW1/2用)
セーフティ・リレーユニット(マイナスコモン(NPN)仕様タイプ) G9SA-P
【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M2R
スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー
RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点
BR-□2D形 リモコンリレー
メーカーミスミオムロンミスミオムロンRS PRO三菱電機
通常価格766-21,738 -238 -649 -1,316 -4,980 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
用途パワーセーフティリレーパワー交換用リレー信号用リモコンリレー
接点構成2c-1c1c1cその他
ラッチ機能
端子形状ソケット/プラグインねじ止めその他ソケット/プラグイン基板用ねじ止め
コイル定格電圧(DC)(V)2424----

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト