17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

【ミスミ オリジナル】結束バンド(耐薬性タイプ)【100個入り】

【ミスミ オリジナル】結束バンド(耐薬性タイプ)
  • 【ミスミ オリジナル】結束バンド(耐薬性タイプ)
  • 【ミスミ オリジナル】結束バンド(耐薬性タイプ)
通常単価(税別)
300円~2,700円
税込単価
330円~2,970円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・屋内用・屋内外用どちらも取り揃えあり・化学環境下での耐久性あり・ハロゲンフリー

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型式構成
シリーズ 全長最大結束径属性 パック入り数
E-CT-10022CR(耐薬性)-100P
-15036-
-20052-
-24061-
-25068-
-30080-
-10022CRUV(耐薬/耐UV性)-
-15036-
-20052-
-25068-
-30083-

規格表

型式耐環境性使用環境寸法(mm)ループ引張強度
kgf(Ibs)
最大結束径
(mm)
難燃グレード使用温度範囲
(℃)
色材質重量
(g)
LW
E-CT-10022CR-100P耐薬品屋内1002.55(11)22--40~+85黒PP24.3
E-CT-15036CR-100P1503.610(22)3659.6
E-CT-20052CR-100P2004.615(34)52108.4
E-CT-24061CR-100P2407.630(70)61260
E-CT-25068CR-100P2504.815(34)68160
E-CT-30080CR-100P3007.630(70)80330
E-CT-10022CRUV-100P耐薬品/耐UV屋内外1002.58(18)22UL94HBPA61230.3
E-CT-15036CRUV-100P1503.618(40)3673.9
E-CT-20052CRUV-100P2004.622(50)52148.4
E-CT-25068CRUV-100P2504.822(50)68195.8
E-CT-30083CRUV-100P3004.822(50)83225
詳細仕様
材質CR:PP
CRUV:PA612
温度範囲-40~+85
難燃性CR:-
CRUV:UL94HB
PP:耐薬性能一覧
カテゴリ薬品濃度(%)20℃70℃100℃
酸塩酸10N ◎N ◎ 
酸塩酸36N ◎  
酸フッ化水素酸-N ◎  
酸硝酸10N ◎LC ◎ 
酸硝酸70LC ◎FC ○MF ☆
酸硫酸10N ◎N ◎C ◎
酸硫酸98N ◎MC ◎MF ◎
酸リン酸-N ◎N ◎C ◎
アルカリ水酸化ナトリウム10N ◎N ◎N ◎
アルカリ水酸化ナトリウム60N ◎N ◎N ◎
アルカリアンモニア水飽和N ◎  
その他過酸化水素120 volN ◎LC ◎MC ◎
その他過マンガン酸カリウム-N ◎  
その他次亜塩素酸ナトリウム2N ◎N ◎ 
凡例
区分記号説明
重量変化◎0~1.5%
重量変化○1.5~5%
重量変化△5~10%
重量変化╳10~50%
外観変化LC非常に軽微
外観変化MC軽微
外観変化C着色
外観変化MF強い
外観変化FC非常に強い
外観変化N変化なし
亀裂☆亀裂あり
PA612:耐薬性能一覧
薬品耐性
10% HCl非常に良い
35% NaOH良い
50% ZnCl2非常に良い

外形図

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

幅

(mm)

材質

耐環境性

難燃グレード(主原料)

材質(詳細)

ループ引張強度

(kgf(lbs))

その他耐環境性

最小発注数量
22
100
2.5
PP(ポリプロピレン)
耐薬品
なし
-
5(11)
-
5パック

100個入り

22
100
2.5
ナイロン
耐薬品 / 難燃
UL94HB
PA612
8(18)
耐UV
5パック

100個入り

36
150
3.6
PP(ポリプロピレン)
耐薬品
なし
-
10(22)
-
5パック

100個入り

36
150
3.6
ナイロン
耐薬品 / 難燃
UL94HB
PA612
18(40)
耐UV
3パック

100個入り

52
200
4.6
PP(ポリプロピレン)
耐薬品
なし
-
15(34)
-
2パック

100個入り

52
200
4.6
ナイロン
耐薬品 / 難燃
UL94HB
PA612
22(50)
耐UV
3パック

100個入り

61
240
7.6
PP(ポリプロピレン)
耐薬品
なし
-
30(70)
-
2パック

100個入り

68
250
4.8
PP(ポリプロピレン)
耐薬品
なし
-
15(34)
-
2パック

100個入り

68
250
4.8
ナイロン
耐薬品 / 難燃
UL94HB
PA612
22(50)
耐UV
3パック

100個入り

80
300
7.6
PP(ポリプロピレン)
耐薬品
なし
-
30(70)
-
2パック

100個入り

83
300
4.8
ナイロン
耐薬品 / 難燃
UL94HB
PA612
22(50)
耐UV
2パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300円
( 330円 )
在庫品1日目当日出荷可能
800円
( 880円 )
在庫品1日目当日出荷可能
800円
( 880円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100円
( 1,210円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800円
( 1,980円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500円
( 1,650円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700円
( 1,870円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700円
( 1,870円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500円
( 1,650円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700円
( 1,870円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700円
( 2,970円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用・屋内外用どちらも取り揃えあり
・化学環境下での耐久性あり
・ハロゲンフリー

ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】結束バンド(耐薬性タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】結束バンド(耐薬性タイプ)
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)
【ミスミ オリジナル】結束バンド(金属検出機用)
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
結束バンド(ビーズタイプ)
結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格300円-1,674円 -990円 -322円 -256円 -4,140円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
色黒黒青-白緑
代表規格CE / ULUL-UL--
使用温度範囲(Min~Max)(℃)-40~+85-40~+850~+85-40~+85 ※施工時の温度は0~+850~+85-40~+150
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト