17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

取付治具(小型カメラ調整アダプタ)

通常単価(税別)
6,90012,800
税込単価
7,59014,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

角度目盛り付き・コンパクトでどこにでも固定できる汎用型調整固定治具です。カメラはもちろん照明・センサー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番調整軸調整角度耐荷重重量イメージ可動イメージ 
EMVA-MI-ADP1軸チルト方向に180°(±90°)1.5kg約80g 
EMVA-MI-ADPP2軸チルト方向に180°(±90°)
パン方向に360°
1.5kg約120g 
EMVA-MI-ADPP3A3軸チルト方向に110°(下20°/上90°)
パン方向に360°
ロール方向に16°(±8°)
1.5kg約150g組み換え時
※耐荷重については参考です。取付物の形状や使用方法によって変わります。

外形図





型番リスト

表示件数

調整軸

調整角度

RoHS?最小発注数量
1軸
チルト方向に180°(±90°)
10
1個
2軸
チルト方向に180°(±90°)、パン方向に360°
10
1個
3軸
チルト方向に110°(下20°/上90°)、パン方向に360°、ロール方向に16°(±8°)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,900
( 10,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,800
( 14,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

角度目盛り付き・コンパクトでどこにでも固定できる汎用型調整固定治具です。
カメラはもちろん照明・センサー・ディスプレイ等様々なものを取付けることができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取付治具(小型カメラ調整アダプタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
取付治具(カメラ調整アダプタ)
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
取付冶具(カメラ用、3方向調整)
取付冶具(カメラ用、2方向調整)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,900-7,880 -19,00011,000 -41,000 -18,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カメラ取付カメラ取付カメラ取付カメラ取付カメラ取付カメラ取付
耐荷重(kg)1.51----
よく一緒に購入される商品

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト