エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象







【特長】・CCDおよびCMOSカメラで使用されるレンズへの迅速かつ安全な取り付け・耐久性、非吸水性・O...
詳細を確認
| 径サイズ | A φ | C | D | E φ |
| M25.5xP0.5 | 22.5 | 6.5 | 2 | 27.5 |
| M27xP0.5 | 23 | 6.5 | 2 | 29 |
| M30.5xP0.5 | 26.5 | 7.5 | 2 | 32.5 |
| M35.5xP0.5 | 31.5 | 7.5 | 2 | 37 |
| M37xP0.75 | 33 | 7.5 | 2 | 39 |
| 型番 | 波長nm | 径サイズ | 透過率 | 色 |
| EMVL-BP465-M25.5 | 465 | M25.5xP0.5 | 85-95% | 青 |
| EMVL-BP450-M27 | 450 | M27xP0.5 | 85-95% | 青 |
| EMVL-BP470-M30.5 | 470 | M30.5xP0.5 | 85-95% | 青 |
| EMVL-BP525-M35.5 | 525 | M35.5xP0.5 | 85-95% | 緑 |
| EMVL-BP530-M37 | 530 | M37xP0.75 | 85-95% | 緑 |
| EMVL-BP635-M27 | 635 | M27xP0.5 | 85-95% | 赤 |
| EMVL-BP850-M25.5 | 850 | M25.5xP0.5 | 85-95% | IR |
| EMVL-BP950-M25.5 | 950 | M25.5xP0.5 | 85-95% | IR |
| EMVL-BP950-M27 | 950 | M27xP0.5 | 85-95% | IR |
| EMVL-BP950-M30.5 | 950 | M30.5xP0.5 | 85-95% | IR |
| EMVL-BP950-M35.5 | 950 | M35.5xP0.5 | 85-95% | IR |
| EMVL-BP950-M37 | 950 | M37xP0.75 | 85-95% | IR |
| 型番 | 波長nm | 径サイズ | 透過率 | 色 |
| EMVL-BUP400-700-M25.5 | 400-700 | M25.5 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-BUP400-700-M27 | 400-700 | M27 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-BUP400-700-M30.5 | 400-700 | M30.5 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-BUP400-700-M35.5 | 400-700 | M35.5 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-BUP400-700-M37 | 400-700 | M37 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-LP420-700-M25.5 | 420-700 | M25.5 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-LP420-700-M27 | 420-700 | M27 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-LP420-700-M30.5 | 420-700 | M30.5 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-LP420-700-M35.5 | 420-700 | M35.5 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| EMVL-LP420-700-M37 | 420-700 | M37 x P0.5 | 95% | IR カットオフ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,800円 ( 12,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,800円 ( 12,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,600円 ( 13,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,100円 ( 14,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,000円 ( 14,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,000円 ( 14,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,000円 ( 14,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,000円 ( 14,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,800円 ( 15,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,800円 ( 15,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,800円 ( 15,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,800円 ( 14,080円 ) | 10日目 |
12,800円 ( 14,080円 ) | 10日目 |
12,800円 ( 14,080円 ) | 10日目 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 10日目 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 10日目 |
12,600円 ( 13,860円 ) | 10日目 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 10日目 |
12,600円 ( 13,860円 ) | 10日目 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 10日目 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 10日目 |
【特長】
・CCDおよびCMOSカメラで使用されるレンズへの迅速かつ安全な取り付け
・耐久性、非吸水性
・OD3レベル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,950円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):730円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):22,466円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):10,250円~

ミスミ
CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用
4.3通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
0通常価格(税別):12,000円