エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
| シリーズ | パネルカット径 | 属性 | 芯数 | 特徴 | ||
| E-CC | - | S32:Φ32 S28:Φ28 S24:Φ24 S20:Φ20 S16:Φ16 | J:オス K:メス | 2~8、 10、12 | - | ZY,ZYB:ケーブルクランププレート付 Z:角フランジ ZM:丸型フランジ |
| 型式 | 属性 | サイズ | 重量 | パネルカット径 | 芯数 | 定格電圧 | 定格電流 | 温度範囲 | 脱着方法 | 接線方法 | 挿抜 耐久性 | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 導線線径 | 材質 | 認証 | 適合レセプタクル | ||||||||
| 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | g | V | 電源(A) | 信号(A) | ℃ | mΩ | 電源(mΩ) | 信号(mΩ) | 電源(mm2) | 信号(mm2) | 電源(AWG) | 信号(AWG) | 型式末尾 | URL | |||||||||
| E-CC-S16K2-ZYB | メス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | 16 | 2 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら |
| E-CC-S16K2-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K2-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J2-ZYB | オス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J2-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J2-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K3-ZYB | メス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
| E-CC-S16K3-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K3-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J3-ZYB | オス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J3-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J3-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K4-ZYB | メス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | 16 | 4 | 500 | 5 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 5 | - | ≦0.75 | - | ≦18 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら |
| E-CC-S16K4-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K4-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J4-ZYB | オス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J4-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J4-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K5-ZYB | メス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||
| E-CC-S16K5-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K5-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J5-ZYB | オス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J5-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J5-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K7-ZYB | メス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | 16 | 7 | 500 | 5 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 5 | - | ≦0.75 | - | ≦18 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら |
| E-CC-S16K7-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K7-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J7-ZYB | オス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J7-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J7-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K10-ZYB | メス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| E-CC-S16K10-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K10-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J10-ZYB | オス | 50.5 | 18 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J10-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J10-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K2-ZYB | メス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | 20 | 2 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら |
| E-CC-S20K2-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K2-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J2-ZYB | オス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J2-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J2-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K3-ZYB | メス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
| E-CC-S20K3-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K3-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J3-ZYB | オス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J3-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J3-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K4-ZYB | メス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | 20 | 4 | 500 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 1 | - | - | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | |||
| E-CC-S20K4-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K4-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J4-ZYB | オス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J4-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J4-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K5-ZYB | メス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | 20 | 5 | 10 | ≦1.5 | ≦16 | |||||||||||||||
| E-CC-S20K5-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K5-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J5-ZYB | オス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J5-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J5-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K6-ZYB | メス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | 20 | 6 | 500 | 25 | 5 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 1 | 5 | ≦4 | ≦0.75 | ≦12 | ≦18 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら |
| E-CC-S20K6-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K6-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J6-ZYB | オス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J6-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J6-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K7-ZYB | メス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | 20 | 7 | 10 | - | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | ||||||||||
| E-CC-S20K7-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K7-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J7-ZYB | オス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J7-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J7-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K8-ZYB | メス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | 20 | 8 | 500 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | ||||||||
| E-CC-S20K8-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K8-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J8-ZYB | オス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J8-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J8-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K12-ZYB | メス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | 20 | 12 | 5 | - | 5 | - | ≦0.75 | - | ≦18 | - | ||||||||||
| E-CC-S20K12-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K12-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J12-ZYB | オス | 60.5 | 22 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J12-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J12-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K2-ZYB | メス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | 24 | 2 | 500 | 10 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 1 | ≦4 | ≦12 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | ||||
| E-CC-S24K2-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K2-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J2-ZYB | オス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J2-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J2-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K3-ZYB | メス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | 24 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| E-CC-S24K3-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K3-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J3-ZYB | オス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J3-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J3-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K4-ZYB | メス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | 24 | 4 | 500 | 10 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | |||||||
| E-CC-S24K4-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K4-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J4-ZYB | オス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J4-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J4-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K10-ZYB | メス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | 24 | 10 | - | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | |||||||||||
| E-CC-S24K10-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K10-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 47 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J10-ZYB | オス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J10-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J10-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K12-ZYB | メス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | 24 | 12 | 500 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | ||||||||
| E-CC-S24K12-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K12-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J12-ZYB | オス | 63.5 | 26 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J12-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J12-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K2-ZYB | メス | 69 | 30 | 30 | 128 | 28 | 2 | 50 | - | 0.5 | - | ≦10 | - | ≦7 | - | ||||||||||
| E-CC-S28K2-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K2-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J2-ZYB | オス | 69 | 30 | 30 | 128 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J2-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J2-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K3-ZYB | メス | 69 | 30 | 30 | 128 | 28 | 3 | 500 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | ||||||||
| E-CC-S28K3-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K3-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J3-ZYB | オス | 69 | 30 | 30 | 128 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J3-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J3-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K4-ZYB | メス | 69 | 30 | 30 | 128 | 28 | 4 | 25 | - | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | ||||||||||
| E-CC-S28K4-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K4-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J4-ZYB | オス | 69 | 30 | 30 | 128 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J4-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J4-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K7-ZYB | メス | 69 | 30 | 30 | 128 | 28 | 7 | 500 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | ||||||||
| E-CC-S28K7-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K7-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J7-ZYB | オス | 69 | 30 | 30 | 128 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J7-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J7-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K8-ZYB | メス | 69 | 30 | 30 | 128 | 28 | 8 | 25 | - | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | ||||||||||
| E-CC-S28K8-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K8-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J8-ZYB | オス | 69 | 30 | 30 | 128 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J8-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J8-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K10-ZYB | メス | 69 | 30 | 30 | 128 | 28 | 10 | 500 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | ||||||||
| E-CC-S28K10-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K10-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J10-ZYB | オス | 69 | 30 | 30 | 128 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J10-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J10-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K12-ZYB | メス | 69 | 30 | 30 | 128 | 28 | 12 | 10 | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | |||||||||||
| E-CC-S28K12-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K12-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 59 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J12-ZYB | オス | 69 | 30 | 30 | 128 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J12-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 53 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J12-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K4-ZY | メス | 86 | 35 | 35 | 185 | 32 | 4 | 500 | 50 | 50 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 0.5 | ≦10 | ≦7 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | |||
| E-CC-S32K4-Z | メス | 34 | 35 | 35 | 114 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J4-ZY | オス | 86 | 35 | 35 | 185 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J4-Z | オス | 34 | 35 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K6-ZY | メス | 86 | 35 | 35 | 185 | 32 | 6 | 10 | 2.5 | ≦10 | ≦1.5 | ≦16 | |||||||||||||
| E-CC-S32K6-Z | メス | 34 | 35 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J6-ZY | オス | 86 | 35 | 35 | 185 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J6-Z | オス | 34 | 35 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K8-ZY | メス | 86 | 35 | 35 | 185 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||
| E-CC-S32K8-Z | メス | 34 | 35 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J8-ZY | オス | 86 | 35 | 35 | 185 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J8-Z | オス | 34 | 35 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K10-ZY | メス | 86 | 35 | 35 | 185 | 32 | 10 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ ネジかしめ: Φ2.5、Φ3、Φ3.5㎜ 圧着: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5、Φ10㎜ | 500回 | 2000 | 1 | - | ≦4 | ≦12 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS CE | TQ/TD/TY | こちら | ||
| E-CC-S32K10-Z | メス | 34 | 35 | 35 | 105 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J10-ZY | オス | 86 | 35 | 35 | 185 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J10-Z | オス | 34 | 35 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K12-ZY | メス | 86 | 35 | 35 | 185 | 32 | 12 | - | - | ||||||||||||||||
| E-CC-S32K12-Z | メス | 34 | 35 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J12-ZY | オス | 86 | 35 | 35 | 185 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J12-Z | オス | 34 | 35 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 温度範囲 | -40℃~85℃ |
| ピン材質 | 銅合金 |
| ピンメッキ | 金 |
| 挿抜 耐久性 | 500回 |
末尾:ZY

| 寸法 | S32 |
| φD | M35X1.5 |
| L | 86 |
| φd max | 19 |
末尾:Z

| 寸法 | S16 | S20 | S24 | S28 | S32 |
| φd1 | 15.8 | 19.8 | 23.8 | 27.8 | 31.8 |
| D | M18X1 | M22X1 | M26X1 | M30X1 | M35X1.5 |
| I | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 14.4 |
| L | 21.6 | 23 | 23 | 23 | 34 |
| b | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 |
| B | 26 | 29 | 32 | 36 | 42 |
| φd | 16.5 | 20.5 | 24.5 | 28.5 | 32.5 |
| φ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
末尾:ZM

| 寸法 | S16 | S20 | S24 | S28 |
| d1 | M16X1 | M20X1 | M24X1 | M28X1 |
| D | M18X1 | M22X1 | M26X1 | M30X1 |
| C | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 |
| L | 21.6 | 23 | 23 | 23 |
| B | 21.2 | 25 | 29.2 | 33.3 |
| φd | 15.9 | 19.7 | 23.7 | 27.7 |
| h | 15.3 | 19.3 | 23.2 | 26.9 |
末尾:ZYB

| 寸法 | S16 | S20 | S24 | S28 |
| φD | M18X1 | M22X1 | M26X1 | M30X1 |
| L | 50.5 | 60.5 | 63.5 | 69 |
| φd max | 10.4 | 13.5 | 13.5 | 17 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
192円 ( 211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
364円 ( 400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
305円 ( 336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
374円 ( 411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
5通常価格(税別):867円~

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
4.7通常価格(税別):1,500円~