エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
| シリーズ | 嵌合相手 パネルカット径 | 属性 | 芯数 | 特徴 | ||
| E-CC | - | S32:Φ32 S28:Φ28 S24:Φ24 S20:Φ20 S16:Φ16 | J:オス K:メス | 2~8、 10、12 | - | TY:ケーブルクランププレート付き TQ:PVCスリーブ付き TD:プラスチックホース用 |
| 型式 | 属性 | サイズ | 重量 | パネルカット径 ※レセプタクル必須 | 芯数 | 定格電圧 | 定格電流 | 温度範囲 | 脱着方法 | 接線方法 | 挿抜 耐久性 | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 (mΩ) | 導線線径 | 材質 | 認証 | 適合レセプタクル | ||||||||
| 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | g | mm | V | 電源(A) | 信号(A) | ℃ | mΩ | 電源(mΩ) | 信号(mΩ) | 電源(mm2) | 信号(mm2) | 電源(AWG) | 信号(AWG) | 型式末尾 | URL | ||||||||
| E-CC-S16K2-TY | メス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | 35 | 16 | 2 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら |
| E-CC-S16K2-TQ | メス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K2-TD | メス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J2-TY | オス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J2-TQ | オス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J2-TD | オス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K3-TY | メス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | 35 | 16 | 3 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | |||||||||||||
| E-CC-S16K3-TQ | メス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K3-TD | メス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J3-TY | オス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J3-TQ | オス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J3-TD | オス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K4-TY | メス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | 35 | 16 | 4 | 500 | 5 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | 5 | - | ≦0.75 | - | ≦18 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら |
| E-CC-S16K4-TQ | メス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K4-TD | メス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J4-TY | オス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J4-TQ | オス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J4-TD | オス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K5-TY | メス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | 35 | 16 | 5 | 500 | 5 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | |||||||||||||
| E-CC-S16K5-TQ | メス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K5-TD | メス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J5-TY | オス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J5-TQ | オス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J5-TD | オス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K7-TY | メス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | 35 | 16 | 7 | 400 | 5 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | 5 | - | ≦0.75 | - | ≦18 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら |
| E-CC-S16K7-TQ | メス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K7-TD | メス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J7-TY | オス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J7-TQ | オス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J7-TD | オス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K10-TY | メス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | 35 | 16 | 10 | 400 | 5 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | |||||||||||||
| E-CC-S16K10-TQ | メス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16K10-TD | メス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J10-TY | オス | 53.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J10-TQ | オス | 44 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S16J10-TD | オス | 56 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K2-TY | メス | 60 | 26 | 26 | 55 | 20 | 2 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら |
| E-CC-S20K2-TQ | メス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K2-TD | メス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J2-TY | オス | 60 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J2-TQ | オス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J2-TD | オス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K3-TY | メス | 60 | 26 | 26 | 55 | 20 | 3 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | |||||||||||||
| E-CC-S20K3-TQ | メス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K3-TD | メス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J3-TY | オス | 60 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J3-TQ | オス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J3-TD | オス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K4-TY | メス | 60 | 26 | 26 | 55 | 20 | 4 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | - | - | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら | |||
| E-CC-S20K4-TQ | メス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K4-TD | メス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J4-TY | オス | 60 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J4-TQ | オス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J4-TD | オス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K5-TY | メス | 60 | 26 | 26 | 55 | 20 | 5 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | ||||||||||
| E-CC-S20K5-TQ | メス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K5-TD | メス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J5-TY | オス | 60 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J5-TQ | オス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J5-TD | オス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K6-TY | メス | 60 | 26 | 26 | 55 | 20 | 6 | 500 | 25 | 5 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | 1 | 5 | ≦4 | ≦0.75 | ≦12 | ≦18 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら |
| E-CC-S20K6-TQ | メス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K6-TD | メス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J6-TY | オス | 60 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J6-TQ | オス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J6-TD | オス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K7-TY | メス | 60 | 26 | 26 | 55 | 20 | 7 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | |||||||
| E-CC-S20K7-TQ | メス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K7-TD | メス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J7-TY | オス | 60 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J7-TQ | オス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J7-TD | オス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K8-TY | メス | 60 | 26 | 26 | 55 | 20 | 8 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら | ||||||
| E-CC-S20K8-TQ | メス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K8-TD | メス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J8-TY | オス | 60 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J8-TQ | オス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J8-TD | オス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K12-TY | メス | 60 | 26 | 26 | 55 | 20 | 12 | 400 | 5 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 5 | - | ≦0.75 | - | ≦18 | - | |||||||
| E-CC-S20K12-TQ | メス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20K12-TD | メス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J12-TY | オス | 60 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J12-TQ | オス | 49 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S20J12-TD | オス | 64.5 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K2-TY | メス | 64.5 | 30 | 30 | 73 | 24 | 2 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | 1 | ≦4 | ≦12 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら | |||
| E-CC-S24K2-TQ | メス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K2-TD | メス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J2-TY | オス | 64.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J2-TQ | オス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J2-TD | オス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K3-TY | メス | 64.5 | 30 | 30 | 73 | 24 | 3 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | - | - | - | ||||||||||
| E-CC-S24K3-TQ | メス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K3-TD | メス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J3-TY | オス | 64.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J3-TQ | オス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J3-TD | オス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K4-TY | メス | 64.5 | 30 | 30 | 73 | 24 | 4 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら | ||||||
| E-CC-S24K4-TQ | メス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K4-TD | メス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J4-TY | オス | 64.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J4-TQ | オス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J4-TD | オス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K10-TY | メス | 64.5 | 30 | 30 | 73 | 24 | 10 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | |||||||
| E-CC-S24K10-TQ | メス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K10-TD | メス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J10-TY | オス | 64.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J10-TQ | オス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J10-TD | オス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K12-TY | メス | 64.5 | 30 | 30 | 73 | 24 | 12 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら | ||||||
| E-CC-S24K12-TQ | メス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24K12-TD | メス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J12-TY | オス | 64.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J12-TQ | オス | 53 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S24J12-TD | オス | 68.5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K2-TY | メス | 71.5 | 34 | 34 | 101 | 28 | 2 | 500 | 50 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 0.5 | - | ≦10 | - | ≦7 | - | |||||||
| E-CC-S28K2-TQ | メス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K2-TD | メス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J2-TY | オス | 71.5 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J2-TQ | オス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J2-TD | オス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K3-TY | メス | 71.5 | 34 | 34 | 101 | 28 | 3 | 500 | 50 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら | ||||||
| E-CC-S28K3-TQ | メス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K3-TD | メス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J3-TY | オス | 71.5 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J3-TQ | オス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J3-TD | オス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K4-TY | メス | 71.5 | 34 | 34 | 101 | 28 | 4 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | |||||||
| E-CC-S28K4-TQ | メス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K4-TD | メス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J4-TY | オス | 71.5 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J4-TQ | オス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J4-TD | オス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K7-TY | メス | 71.5 | 34 | 34 | 101 | 28 | 7 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら | ||||||
| E-CC-S28K7-TQ | メス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K7-TD | メス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J7-TY | オス | 71.5 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J7-TQ | オス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J7-TD | オス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K8-TY | メス | 71.5 | 34 | 34 | 101 | 28 | 8 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | |||||||
| E-CC-S28K8-TQ | メス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K8-TD | メス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J8-TY | オス | 71.5 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J8-TQ | オス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J8-TD | オス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K10-TY | メス | 71.5 | 34 | 34 | 101 | 28 | 10 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZYB | こちら | ||||||
| E-CC-S28K10-TQ | メス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K10-TD | メス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J10-TY | オス | 71.5 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J10-TQ | オス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J10-TD | オス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K12-TY | メス | 71.5 | 34 | 34 | 101 | 28 | 12 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | |||||||
| E-CC-S28K12-TQ | メス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28K12-TD | メス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J12-TY | オス | 71.5 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J12-TQ | オス | 55 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S28J12-TD | オス | 73 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K4-TY | メス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | 170 | 32 | 4 | 500 | 50 | 50 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | 0.5 | 0.5 | ≦10 | ≦7 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZY | こちら | ||
| E-CC-S32K4-TQ | メス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K4-TD | メス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J4-TY | オス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J4-TQ | オス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J4-TD | オス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K6-TY | メス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | 170 | 32 | 6 | 500 | 50 | 10 | -40℃~85℃ | ネジ式 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | ||||||||||
| E-CC-S32K6-TQ | メス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K6-TD | メス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J6-TY | オス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J6-TQ | オス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J6-TD | オス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K8-TY | メス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | 170 | 32 | 8 | 500 | 50 | 10 | -40℃~85℃ | ネジ式 | はんだ: Φ1、Φ1.5、Φ2.5、 Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 | 2000 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | Z/ZM/ZY | こちら | ||||||
| E-CC-S32K8-TQ | メス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K8-TD | メス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J8-TY | オス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J8-TQ | オス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J8-TD | オス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K10-TY | メス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | 170 | 32 | 10 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | 1 | - | ≦4 | ≦1.5 | ≦12 | ||||||||
| E-CC-S32K10-TQ | メス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K10-TD | メス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J10-TY | オス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J10-TQ | オス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J10-TD | オス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K12-TY | メス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | 170 | 32 | 12 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | ネジ式 | ≦4 | ≦12 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | こちら | ||||||||
| E-CC-S32K12-TQ | メス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32K12-TD | メス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J12-TY | オス | 85.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J12-TQ | オス | 69 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-S32J12-TD | オス | 88.5 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| 温度範囲 | -40℃~85℃ |
| ピン材質 | 銅合金 |
| ピンメッキ | 金 |
| 挿抜 耐久性 | 500回 |
末尾:TQ

| 寸法 | S16 | S20 | S24 | S28 | S32 |
| φD | 21.5 | 26 | 30 | 34 | 39.5 |
| L | 44 | 49 | 53 | 55 | 69 |
| φd max | 10.5 | 13 | 13.5 | 17.5 | 21.5 |
末尾:TD

| 寸法 | S16 | S20 | S24 | S28 | S32 |
| φD | 21.5 | 26 | 30 | 34.5 | 39.5 |
| L | 56 | 64.5 | 68.5 | 73 | 88.5 |
| コネクタ仕様 | PG7 | PG11 | PG11 | PG16 | PG21 |
| 管規格 | AD10 | AD15.8 | AD15.8 | AD21.2 | AD28.5 |
末尾:TY

| 寸法 | S16 | S20 | S24 | S28 | S32 |
| φD | 21.5 | 26 | 30 | 34 | 39.5 |
| L | 53.5 | 60 | 64.5 | 71.5 | 85.5 |
| φd max | 10.4 | 13.5 | 13.5 | 17 | 19 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
216円 ( 238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
206円 ( 227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
206円 ( 227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
226円 ( 249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
226円 ( 249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
254円 ( 279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
254円 ( 279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
295円 ( 325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
295円 ( 325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
533円 ( 586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
533円 ( 586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NET 欧州規格 パネル取付レセプタクル(ネジ式)
0通常価格(税別):1,319円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~