エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
| シリーズ | パネルカット径 | 属性 | 芯数 | 特徴 | 接線方法 | ||
| E-CC | - | A22 | J:オス K:メス | 4,7 | - | ZE:メスストレートケーブル型 Z:パネル取り付け型 TL:アングルクランプロックケーブル型 TK:ストレートクランプロックケーブル型 TE:オスストレートケーブル型 | 1:はんだ 2:ネジかしめ |
| 型式 | 属性 | サイズ | 重量 g ※参考値 | パネルカット径 | 芯数 | 定格電圧 V | 定格電流 A | 温度範囲 ℃ | 脱着方法 | 接線方法 | 耐燃等級 | 挿抜 耐久性 | 絶縁抵抗 mΩ | 導線線径 | 材質 | 認証 | IP等級 | |||
| 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | mm2 | AWG | ||||||||||||||||
| E-CC-A22K4-ZE2 | メス | 72 | 29.2 | 29.2 | 33 | - | 3+PE | 400 | 16 | -40℃~85℃ | ネジ式 | ネジかしめ | V-0 | 500回 | 2000 | min:0.75 max:2.5 | min:18 max:14 | シェル: PA66 ピン: 銅合金 (金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 67 |
| E-CC-A22K4-Z2 | メス | 38 | 29 | 29 | 29 | 31 | ||||||||||||||
| E-CC-A22K4-TL2 | メス | 61 | 29 | 55 | 37 | - | ||||||||||||||
| E-CC-A22K4-TK2 | メス | 66.5 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| E-CC-A22J4-Z2 | オス | 38 | 28 | 28 | 27 | 31 | ||||||||||||||
| E-CC-A22J4-TL2 | オス | 61.5 | 29 | 55 | 35 | - | ||||||||||||||
| E-CC-A22J4-TK2 | オス | 67.5 | 29 | 29 | 26 | |||||||||||||||
| E-CC-A22J4-TE2 | オス | 72 | 29 | 29 | 31 | |||||||||||||||
| E-CC-A22K7-ZE1 | メス | 72 | 29.2 | 29.2 | 31 | 6+PE | 250 | 10 | はんだ | ≦0.75 | 18 | |||||||||
| E-CC-A22K7-Z1 | メス | 38 | 29 | 29 | 26 | 31 | ||||||||||||||
| E-CC-A22K7-TL1 | メス | 61 | 29 | 55 | 35 | - | ||||||||||||||
| E-CC-A22K7-TK1 | メス | 66.5 | 29 | 29 | 36 | |||||||||||||||
| E-CC-A22J7-Z1 | オス | 37.5 | 28.5 | 28.5 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| E-CC-A22J7-TL1 | オス | 61.5 | 29 | 55 | 33 | - | ||||||||||||||
| E-CC-A22J7-TK1 | オス | 67.5 | 29 | 29 | 24 | |||||||||||||||
| E-CC-A22J7-TE1 | オス | 72 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 型式 | 属性 | パネル カット径 | 芯数 | 適合型式 |
| E-CC-A22K4-ZE2 | メス | - | 3+PE | E-CC-A22J4-Z2 |
| E-CC-A22K4-Z2 | メス | 31 | E-CC-A22J4-TL2 E-CC-A22J4-TK2 E-CC-A22J4-TE2 | |
| E-CC-A22K4-TL2 | メス | - | E-CC-A22J4-Z2 | |
| E-CC-A22K4-TK2 | メス | E-CC-A22J4-Z2 | ||
| E-CC-A22J4-Z2 | オス | 31 | E-CC-A22K4-ZE2 E-CC-A22K4-TL2 E-CC-A22K4-TK2 | |
| E-CC-A22J4-TL2 | オス | - | E-CC-A22K4-Z2 | |
| E-CC-A22J4-TK2 | オス | E-CC-A22K4-Z2 | ||
| E-CC-A22J4-TE2 | オス | E-CC-A22K4-Z2 | ||
| E-CC-A22K7-ZE1 | メス | 6+PE | E-CC-A22J7-Z1 | |
| E-CC-A22K7-Z1 | メス | 31 | E-CC-A22J7-TL1 E-CC-A22J7-TK1 E-CC-A22J7-TE1 | |
| E-CC-A22K7-TL1 | メス | - | E-CC-A22J7-Z1 | |
| E-CC-A22K7-TK1 | メス | E-CC-A22J7-Z1 | ||
| E-CC-A22J7-Z1 | オス | 31 | E-CC-A22K7-ZE1 E-CC-A22K7-TL1 E-CC-A22K7-TK1 | |
| E-CC-A22J7-TL1 | オス | - | E-CC-A22K7-Z1 | |
| E-CC-A22J7-TK1 | オス | E-CC-A22K7-Z1 | ||
| E-CC-A22J7-TE1 | オス | E-CC-A22K7-Z1 |
| 温度範囲 | -40℃~85℃ |
| 難燃性 | V-0 |
| ピン材質 | 銅合金 |
| ピンメッキ | 金 |
| 挿抜 耐久性 | 500回 |










| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
NET 欧州規格 パネル取付レセプタクル(ネジ式)
0通常価格(税別):1,319円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
4.7通常価格(税別):1,242円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~