エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

CoaXPress-12規格 高速産業用カメラ

CoaXPress-12規格 高速産業用カメラ EMVC-CXP250GC
  • EMVC-CXP250GC(背面)
  • EMVC-CXP250GC(右側面)
通常単価(税別)
416,870
税込単価
458,557

【特長】・高フレームレート・高画素のマシンビジョンシーンに適用され、特に3Dラ...

詳細情報を確認する
  • インターフェース
    CoaXPress
  • カラー対応
    カラー
  • 画素数(範囲指定)
    101~300万画素
  • センサーサイズ
    2/3型
  • フレームレート (fps)
    1884
  • 画素数詳細
    250万画素
  • 画素サイズ (μm)
    4.5
  • 解像度
    2048×1216
  • シャッタータイプ
    グローバル
  • POE対応
    ×
  • 電源入力 (V)
    PoCXP/DC24
  • 消費電力 (W)
    15以下

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EMVC-CXP250GC
解除
数量:

EMVC-CXP250GCの仕様・寸法情報

インターフェース
CoaXPress
カラー対応
カラー
画素数(範囲指定)
101~300万画素
センサーサイズ
2/3型
フレームレート(fps)
1884
画素数詳細
250万画素
画素サイズ(μm)
4.5
解像度
2048×1216
シャッタータイプ
グローバル
POE対応
×
電源入力(V)
PoCXP/DC24
消費電力(W)
15以下

商品情報

型番
詳細データシート
センサーサイズ
CMOS
画素サイズ
有効画素数
(Pixels)
解像度
フレームレート
露光時間
タイプ
カラー
電源入力
消費電力
EMVC-CXP250GC
2/3"
4.5um
250万
2048x1216
1884fps
0.0010-65.5350ms
グローバル
カラー
PoCXP / DC 24V
<15W
外形寸法64×64×60mm
質量約700g
レンズマウントC
使用温度/保管温度0~50℃/-30~60℃
使用湿度20~80%(結露なし)/20~95%
OS対応WinXP、Win7/8/10/11 32&64bit、Linux(32/64bits)
プログラミング言語C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java
ドライブプラグラムCoaXPress Protocol
標準CoaXPress 2.1、GenICam
ソフトウェアこちら
マニュアル 日本語こちら
マニュアル 英語こちら
■外形図
型番:EMVC-CXP250GC

ピンアサイン

番号
信号
説明
備考
1
PWR-電源入力- 
2
PWR+電源入力+ 
3
灰色
RS422_IN1+エンコーダ位相A入力+差動信号
4
ピンク
RS422_IN1-エンコーダ位相A入力-差動信号
5
RS422_IN2+エンコーダ位相B入力+差動信号
6
RS422_IN2-エンコーダ位相B入力-差動信号
7
OPT_ IN3+トリガー入力+フォトカプラ絶縁
8
OPT_ IN3-トリガー入力-フォトカプラ絶縁
9
OUT1+汎用出力+非絶縁出力
10
黄緑
OUT1-汎用出力-非絶縁出力
11
NC  
12
オレンジ
NC  
■分光応答曲線

型番リスト

表示件数
型番
EMVC-CXP250GC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416,870
( 458,557 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高フレームレート・高画素のマシンビジョンシーンに適用され、特に3Dラインレーザー検査、PCB検査に対応
・XP-12インターフェースは、最大有効データ転送帯域幅が4850Mbyteとなっており、10ギガビットネットワークの4倍、USB3.0の12倍以上の性能を持っています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CoaXPress-12規格 高速産業用カメラの型番EMVC-CXP250GCのページです。 型番EMVC-CXP250GCに関する仕様情報を記載しております。
CoaXPress-12規格 高速産業用カメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CoaXPress-12規格 高速産業用カメラ
業務用ウェアラブルカメラ CX-WEシリーズ
HDMIとUSB出力一体型カメラ レンズ付き
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】
チョコ停ウォッチャーⅡ
メーカーミスミXACTIAZUREミスミミスミ因幡電機産業
通常価格416,87056,80068,50053,00094,30069,800
通常出荷日19日目8日目15日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
インターフェースCoaXPressUSB2.0USB2.0 / HDMIアナログHDMIUSB2.0
カラー対応カラーカラーカラーカラーカラーカラー
画素数(範囲指定)101~300万画素501万画素~301~500万画素101~300万画素501万画素~101~300万画素
センサーサイズ2/3型1/2.3型1/2.9型1/3型1/1.9型1/2.7型
フレームレート(fps)18843060 / 303030fps30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました