エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・省スペース・省エネ・光拡散処理を施し、全体的に均一発光・防護等級はIP50・人感センサー付き...
詳細を確認| 型番 | E-LB-X5G-B1-300-6W | E-LB-X5G-B1-400-8W | E-LB-X5G-B1-500-10W |
| 長さ mm | 306 | 406 | 506 |
| 色 | 白 | 白 | 白 |
| 照度Lm | 614±100Lm | 922±100Lm | 1229±100Lm |
| 入力電圧 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 入力電流 | 250mA | 334mA | 417mA |
| 消費電力 | 6W | 8W | 10W |
| 色温度 | 6500~7000K | 6500~7000K | 6500~7000K |
| 配光角度 | 120° | 120° | 120° |
| 角度調整 | 不可 | 不可 | 不可 |
| センサー範囲角度 | 120° | 120° | 120° |
| センサー反応距離 | 3mまで | 3mまで | 3mまで |
| 消灯 | 範囲を離れて30秒後に自動消灯 | ||
| IP防塵防水 | IP50 | IP50 | IP50 |
| ケーブル長さ | 0.11m | 0.11m | 0.11m |
| 動作温度 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| 保存温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
| 湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 重量 | 130g | 162g | 200g |
| 型式 | 寸法mm | |
| 長さL1 | 長さL2~L3 | |
| E-LB-X5G-B1-300-6W | 306 | 212~276 |
| E-LB-X5G-B1-400-8W | 406 | 312~376 |
| E-LB-X5G-B1-500-10W | 506 | 412~476 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,800円 ( 5,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,500円 ( 6,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・省スペース・省エネ
・光拡散処理を施し、全体的に均一発光
・防護等級はIP50
・人感センサー付き、0~3m感度反応できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート AC100V)
4.3通常価格(税別):10,740円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):6,360円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,800円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):7,660円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
スリムタイプ照明 IP65(高さ14.3mm)
0通常価格(税別):1,875円~

ミスミ
LED照明 225から912mm長さまで対応
0通常価格(税別):2,895円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):2,252円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ハイパワー)
5通常価格(税別):9,490円~