エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



【特長】・全体的に均一で眩しくない光を実現し、シンプルな構造・ネジで取り付けられており、取付に便利・コ...
詳細を確認| 型番 | E-LB-X5A-B1-225 | E-LB-X5A-B1-390 | E-LB-X5A-B1-555 | E-LB-X5A-B1-912 |
| 長さ mm | 225 | 390 | 555 | 912 |
| 色 | 白 | 白 | 白 | 白 |
| 照度Lm | 347.5 | 748 | 1142 | 2044 |
| 入力電圧 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| 入力電流 | 200mA | 460mA | 620mA | 1000mA |
| 消費電力 | 5W | 10W | 15W | 24W |
| 色温度 | 6000~6500K | 6000~6500K | 6000~6500K | 6000~6500K |
| 配光角度 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 角度調整 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| IP防塵防水 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| ケーブル長さ | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 動作温度 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| 保存温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
| 湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 重量 | 220g | 310g | 400g | 880g |
| 型式 | 寸法mm | |
| 長さL1 | 長さL3~L4 | |
| E-LB-X5A-B1-225 | 225 | 210~215 |
| E-LB-X5A-B1-390 | 390 | 375~380 |
| E-LB-X5A-B1-555 | 555 | 540~545 |
| E-LB-X5A-B1-912 | 912 | 902~897 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,895円 ( 3,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,465円 ( 3,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,155円 ( 4,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,245円 ( 7,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・全体的に均一で眩しくない光を実現し、シンプルな構造・ネジで取り付けられており、取付に便利
・コンパクトで安定性が良く、熱抵抗が低いです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,800円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):6,360円~

ミスミ
スリムタイプ照明 IP65(高さ14.3mm)
0通常価格(税別):1,875円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):2,252円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防塵)
4通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
LED照明(ストレート AC100V)
4.3通常価格(税別):10,740円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):7,660円~

ミスミ
LED照明(ストレート、広角・高照度)
3.5通常価格(税別):11,180円~