エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



【特長】・2835 LEDチップを採用し、小型で安定性が良いです・アルミ合金とステンレスを使用、防護等...
詳細を確認| 型番 | E-LB-M9U-B1-300-12W | E-LB-M9U-B1-400-16W | E-LB-M9U-B1-600-20W | E-LB-M9U-B1-800-20W |
| 長さ mm | 282 | 422 | 622 | 822 |
| 色 | 白 | 白 | 白 | 白 |
| 照度Lm | 1020 | 1360 | 2044 | 2044 |
| 入力電圧 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| 入力電流 | 500mA | 666mA | 834mA | 834mA |
| 消費電力 | 12W | 16W | 20W | 20W |
| 色温度 | 6000~6500K | 6000~6500K | 6000~6500K | 6000~6500K |
| 配光角度 | 110° | 110° | 110° | 110° |
| 角度調整 | 120度まで調整可能 | 120度まで調整可能 | 120度まで調整可能 | 120度まで調整可能 |
| IP防塵防水 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ケーブル長さ | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 動作温度 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| 保存温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
| 湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 重量 | 400g | 515g | 692g | 854g |
| 材質 | 筐体:アルミ合金とステンレス LEDカバー部:強化透明ガラス | |||
| 型式 | 寸法mm | |
| 長さL1 | 長さL3~L4 | |
| E-LB-M9U-B1-300-12W | 282 | 303~323 |
| E-LB-M9U-B1-400-16W | 422 | 443~463 |
| E-LB-M9U-B1-600-20W | 622 | 643~663 |
| E-LB-M9U-B1-800-20W | 822 | 843~863 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,800円 ( 6,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,300円 ( 8,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,300円 ( 9,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,865円 ( 9,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・2835 LEDチップを採用し、小型で安定性が良いです
・アルミ合金とステンレスを使用、防護等級はIP67に達して強化です
・配線3mであり使用に便利
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート AC100V)
4.3通常価格(税別):10,740円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):6,360円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):2,252円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):7,660円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,800円~

ミスミ
スリムタイプ照明 IP65(高さ14.3mm)
0通常価格(税別):1,875円~

ミスミ
LED照明 225から912mm長さまで対応
0通常価格(税別):2,895円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ハイパワー)
5通常価格(税別):9,490円~