エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

第12世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを2スロット備えた小...
詳細を確認| 型番 | − | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学 ドライブ | ストレージ | 追加 ストレージ※ | − | OS |
| BBC-6340 | - | A3 | 16 | N4 | D | H10 | S02 | - | W11-46 |
| 型番 | CPU | メモリ | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ | OS | ||
| BBC-6340 | A9:Core i9 A7:Core i7 A5:Core i5 A3:Core i3 AC:Celeron | 16:16GB 32:32GB 64:64GB | N4:国産400W | D:マルチドライブ 0:なし | H10:HDD 1TB H20:HDD2TB S02:SSD 240GB S04:SSD 480GB S09 :SSD 960GB M10:RAID1 HDD1TB M20:RAID1 HDD2TB R02:RAID1 SSD240GB R04:RAID1 SSD480GB R09:RAID1 SSD960GB | 無記入:なし H10:HDD 1TB H20:HDD2TB S02:SSD 240GB S04:SSD 480GB S09 :SSD 960GB M10:RAID1 HDD1TB M20:RAID1 HDD2TB R02:RAID1 SSD240GB R04:RAID1 SSD480GB R09:RAID1 SSD960GB | 無記入:なし W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit | ||
| 凡例 :◎リムーバブルケース仕様/ 〇筐体内組み込み / ×選べません | |||||
| ストレージ(メイン) | 追加ストレージ | ||||
| なし (無記入) | HDD (H10/H20) | SSD (S02/S04/S09) | RAID1 HDD (M10/M20) | RAID1 SSD (R02/R04/R09) | |
| HDD(H10/H20) | 〇 | 〇 | 〇:HDD ◎:SSD | × | 〇:HDD ◎:RAID1 SSD |
| SSD(S02/S04/S09) | ◎ | ◎:SSD 〇:HDD | ◎ | ◎:SSD 〇:RAID1 HDD | ◎ |
| RAID1 HDD(M10/M20) | 〇 | × | 〇:RAID1HDD ◎:SSD | × | × |
| RAID1 SSD(R02/R04/R09) | ◎ | ◎:RAID1 SSD 〇:HDD | ◎ | × | × |
| システム | 型番 | BBC-6340シリーズ | ||||||||||||
| CPU【選択】 | 第12世代Core i7 i9-12900E 5.00GHz 16Core24Thread Pcore:8/16Tread Ecore:8/8Tread | 第12世代Core i7 i7-12700E 4.80GHz 12Core20Thread Pcore:8/16Tread Ecore:4/4Tread | 第12世代Core i5 i5-12500E 4.50GHz 6Core/12Tread PCore:6/12Thread Ecore:0 | 第12世代Core i3 i3-12100E 4.20GHz 4Core/8Tread PCore:4/8Thread Ecore 0 | Celeron G6900 3.40GHz 2Core/2Tread PCore:2/2Thread Ecore 0 | |||||||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR5-SDRAM (ECC非対応) DDR5-4400 | ||||||||||||
| 容量 | 16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2) | |||||||||||||
| 空き スロット | 16GB:3スロット 32GB、64GB:空きスロット2 | |||||||||||||
| システムドライブ【選択】 | 無 HDD 2TB/HDD 1TB RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 追加ストレージを指定可能です。 HDD 2TB/HDD 1TB SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | |||||||||||||
| BIOS | AMI SPI 256Mbit | |||||||||||||
| チップセット | Intel Q670E | |||||||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト PCI (32bit)×2 PCI Express(x16 Gen5) x1 PCI Express(x4 Gen3) x1 M.2 M key x2 M.2 E key x1 | |||||||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | |||||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 sec/min | |||||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | |||||||||||||
| 外形寸法(mm) | 329.6(W)×381(D)×136(H) | |||||||||||||
| 光学ドライブ 【選択】 | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | |||||||||||||
| 電源 国産400W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||||
| Output Rating | 16A | 16A | 25A | 0.5A | 3A | |||||||||||
| 効率 | 82% | |||||||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | |
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×4 ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | |
| シリアル | 4 | RS-232(9pinピンヘッダ)×4 ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | ||
| USB | 2 | USB2.0 タイプA(4pinメス) | ||
| 外部 IOパネル | キーボード マウス | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) | |
| シリアル | 1 | RS-232/422/485(D-sub 9pinオス) | ||
| USB3.2 | 4 | USB3.2タイプA(Gen2) | ||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | ||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||
| デジタル | HDMI:4096×2160(@24Hz) | |||
| コネクタ形状 | アナログ | VGA×1 | ||
| デジタル | HDMI ×1 DP++×1 | |||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ) | ||
| コントローラチップ | Intel I226V | |||
| Intel I219V | ||||
| ポート | RJ45×2 | |||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps/2500Mbps※ 2500MbpsはLAN1ポートのみ | |||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |
| マイクIN | 3.5φ モノラルミニジャック | |||
| 付属品 | (1) | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | ||
| (2) | OSリカバリディスク 1枚 | |||
| (3) | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | |||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
200,000円 ( 220,000円 ) | 19日目 |
219,000円 ( 240,900円 ) | 19日目 |
219,000円 ( 240,900円 ) | 19日目 |
210,000円 ( 231,000円 ) | 19日目 |
229,000円 ( 251,900円 ) | 19日目 |
229,000円 ( 251,900円 ) | 19日目 |
215,000円 ( 236,500円 ) | 19日目 |
234,000円 ( 257,400円 ) | 19日目 |
234,000円 ( 257,400円 ) | 19日目 |
300,000円 ( 330,000円 ) | 19日目 |
319,000円 ( 350,900円 ) | 19日目 |
319,000円 ( 350,900円 ) | 19日目 |
330,000円 ( 363,000円 ) | 19日目 |
349,000円 ( 383,900円 ) | 19日目 |
349,000円 ( 383,900円 ) | 19日目 |
360,000円 ( 396,000円 ) | 19日目 |
379,000円 ( 416,900円 ) | 19日目 |
379,000円 ( 416,900円 ) | 19日目 |
230,000円 ( 253,000円 ) | 19日目 |
249,000円 ( 273,900円 ) | 19日目 |
249,000円 ( 273,900円 ) | 19日目 |
240,000円 ( 264,000円 ) | 19日目 |
259,000円 ( 284,900円 ) | 19日目 |
259,000円 ( 284,900円 ) | 19日目 |
260,000円 ( 286,000円 ) | 19日目 |
279,000円 ( 306,900円 ) | 19日目 |
279,000円 ( 306,900円 ) | 19日目 |
205,000円 ( 225,500円 ) | 19日目 |
224,000円 ( 246,400円 ) | 19日目 |
224,000円 ( 246,400円 ) | 19日目 |
215,000円 ( 236,500円 ) | 19日目 |
234,000円 ( 257,400円 ) | 19日目 |
234,000円 ( 257,400円 ) | 19日目 |
220,000円 ( 242,000円 ) | 19日目 |
239,000円 ( 262,900円 ) | 19日目 |
239,000円 ( 262,900円 ) | 19日目 |
305,000円 ( 335,500円 ) | 19日目 |
324,000円 ( 356,400円 ) | 19日目 |
324,000円 ( 356,400円 ) | 19日目 |
335,000円 ( 368,500円 ) | 19日目 |
354,000円 ( 389,400円 ) | 19日目 |
354,000円 ( 389,400円 ) | 19日目 |
365,000円 ( 401,500円 ) | 19日目 |
384,000円 ( 422,400円 ) | 19日目 |
384,000円 ( 422,400円 ) | 19日目 |
235,000円 ( 258,500円 ) | 19日目 |
254,000円 ( 279,400円 ) | 19日目 |
254,000円 ( 279,400円 ) | 19日目 |
245,000円 ( 269,500円 ) | 19日目 |
264,000円 ( 290,400円 ) | 19日目 |
264,000円 ( 290,400円 ) | 19日目 |
265,000円 ( 291,500円 ) | 19日目 |
284,000円 ( 312,400円 ) | 19日目 |
284,000円 ( 312,400円 ) | 19日目 |
260,000円 ( 286,000円 ) | 19日目 |
279,000円 ( 306,900円 ) | 19日目 |
279,000円 ( 306,900円 ) | 19日目 |
290,000円 ( 319,000円 ) | 19日目 |
309,000円 ( 339,900円 ) | 19日目 |
309,000円 ( 339,900円 ) | 19日目 |
第12世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを2スロット備えた小型フロアマウントモデル。長期供給のため安心して採用いただけます。
| FAQ |
FAQよくあるご質問
無料貸出サービスに対応しております。実機を是非お試しください!
| 外形図 |
●縦横設置可能な小型フロアマウントシャーシを採用。
●第12世代 Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Celeronより選択可能。
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x4)1スロット、PCI 2スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●SSD RAIDモデルや追加ドライブの選択肢を追加。HDD+SSDの組み合わせも選択可能。カスタマイズの幅がさらに広くなりました。
●どのモデルを選んでも、最短5日目出荷!
●TPM2.0チップに対応(64bit OSのみの対応です。出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リコー
小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)
5通常価格(税別):8,290円~

ミスミ
BBC-RM9450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応ラックマウント4PCIe
0通常価格(税別):213,000円~

ミスミ
BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):159,000円~

ミスミ
BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):205,000円~

ミスミ
BBC-6340シリーズ第12世代Core対応小型フロアマウントPC2PCI/2PCIe
0通常価格(税別):175,000円~

ミスミ
BBC-6050シリーズ 第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント3PCIe
0通常価格(税別):178,500円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~