エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・インクジェット、フレーム欠損、インク溢れ、傷などの難読なコードに対し...
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください
商品仕様
無料貸出
申込書
| 商品 | 型番 | BCRH-3000-13NR-05RN-U |
| 機能 | 対応コード(1次元) | Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, ITF25, ITF14, UPCA, UPCE |
| 対応コード(2次元) | QR Code, Data Matrix, MicroQR, AZTEC Stacked barcode: PDF417 | |
| 対応最小精度 | 3 mil | |
| 最大フレームレート | 50 fps | |
| センサータイプ | CMOS, グローバルシャッター | |
| ピクセルサイズ | 2.7 μm × 2.7 μm | |
| センサーサイズ | 1/4" | |
| 解像度 | 1280 × 1024 | |
| 被写界深度 | Code 128 (3 mil): 25 mm to 70 mm Code 128 (10 mil): 10 mm to 170 mm Code 39 (5 mil): 15 mm to 100 mm Data Matrix (5 mil): 30 mm to 60 mm Data Matrix (10 mil): 5 mm to 115 mm | |
| 視野角度 | 水平 40°, 垂直 34° | |
| 角度検出 | 傾斜角±60°、スキュー角±60°、回転角360° | |
| シンボルのコントラスト | 20% | |
| 通信 | 対応プロトコル | SmartSDK, USB (HID/CDC) |
| 通信接続 | USB接続: USB 2.0, DCターミナル | |
| 電気 | 電源 | 5 VDC (USB), 12 VDC to 24 VDC (DCターミナル) |
| 消費電流 | 1.5 W @ 5 VDC (USB), 1.8 W @ 12 VDC (DC ターミナル) | |
| 基本 | 焦点距離 | 4.7 mm |
| レンズマウント | M5.8 | |
| 周囲の照明 | 0 lux to 100000 lux | |
| ライトソース | 赤LED | |
| 照準システム | 十字 | |
| プロンプト | LED インディケーター, ブザー,バイブレーター | |
| 寸法 | 74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm | |
| 質量 | 約 160 g (0.4 lb.) | |
| 環境 | IPレベル | IP42 |
| 動作/保存温度 | 動作温度: –10 °C to 50 °C 保存温度: –20 °C to 60 °C | |
| 湿度 | 20% RH to 80% RH(結露しないこと) | |
| レーザー | 安全規格 | Laser 2 |
| 波長 | 650 nm | |
| ビーム発散角 | 14.5° | |
| パルス幅 | 8 ms | |
| 繰り返し周波数 | 50 Hz | |
| 最大電力 | 1 mW | |
| その他 | ソフト | IDMVS(こちら) |
| 規格認証 | RoHS、CE(CE認証はこちら) | |
| マニュアル | 英語 | こちら |
| 日本語 (準備中) | こちら |


| 番号 | 項目 | 説明 |
| 1 | 読取り口 | コード読取り |
| 2 | トリガーボタン | スイッチを押すと、デバイスが 1 回コード読取り トリガー スイッチを押すことで工場出荷時の設定に復元できます。 操作方法:トリガー スイッチを 10 秒間押し続け、ビープ音が聞こえたら放します。ビープ音が再び聞こえたら、トリガー スイッチを 3 秒間押し続けると、 デバイスが工場出荷時の設定に戻ります。 |
| 4 | ブザー | ブザーはデバイスの動作状態を示します。 ・デバイスの電源を入れると、ブザーが 3 回鳴ります。 ・デバイスがコードを正常に読み取ると、ブザーが 1 回鳴ります。 ・デバイスが設定コードを正常に読み取ると、ブザーが 2 回鳴ります。 ・デバイスがファームウェアの更新に失敗した場合、ブザーが 3 秒間 1 回鳴ります。 注意:デバイスがファームウェアの更新に失敗した場合のブザーの持続時間は、デバイス モデルによって異なる場合があります。 |
| 5 | ケーブル | 有線 |
| 6 | 10ピンコネクタ | データの送信や電力の供給に使用されます。 |
| 9 | バイブレーター | 振動により装置の動作状態を示します。 ・起動が完了すると、装置は 0.3 秒間 1 回振動します。 ・コードを認識すると、装置は 0.3 秒間 1 回振動します。 ・設定コードを認識すると、装置は 2 回振動します (持続時間 300 ms、間隔 300 ms)。 |
| 10 | 状態インディケーター | 動作状態を示します。 ・デバイスの電源が入っている間はインジケーターが赤色に点灯し、電源が入っていてネットワーク/USB が接続されていないときは黄色に点灯し、 ネットワーク/USB が接続されたときは消灯します。 ・デバイスのファームウェアを更新しているときはインジケーターが黄色に点滅し、更新に失敗すると 3 秒間赤色に点灯し、更新が成功すると 3 秒間緑色に点灯します。 ・デバイスがコードを認識しているときはインジケーターが緑色に点灯し、デバイスがコードを認識しない場合は赤色に点灯します。 ・デバイスが設定コードを認識しているときはインジケーターが緑色に点灯します。 ・デバイスがデータを送信しているときはインジケーターが緑色に点滅します。 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
5通常価格(税別):448円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付
0通常価格(税別):3,678円

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):239円~