エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・1次コードと2次コードを高速で読み取り、最大96コード/秒!・深層学習アルゴリズムで複雑なバ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
商品仕様
無料貸出
申込書
| 商品 | 型番 | BCR-5050XM-08M-RBN |
| 機能 | 対応コード(1次元) | Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,ITF25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,Industrial 2of5,Pharmacodeなど |
| 対応コード(2次元) | QR Code,Data Matrix,MicroQR,AZTEC,HanXin PDF417など | |
| 最大フレームレート | 60 fps | |
| 最大読取りスピード | 96codes/sec | |
| センサータイプ | CMOS,グローバルシャッター | |
| ピクセルサイズ | 3.45 μm × 3.45 μm | |
| センサータイプサイズ | 1/1.45” | |
| 解像度 | 2432 × 2048 | |
| 露光時間 | 6 μs ~ 3000 μs | |
| ゲイン | 0 dB ~ 37 dB | |
| 白黒/カラー | 白黒 | |
| 入出力 | 対応プロトコル | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,Melsec/SLMP,Ethernet/IP,ModBus,UDP,FINS |
| 通信 | Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s) | |
| デジタルI/O | 12ピンM12コネクタは、電源とI/Oを提供し、光絶縁入力(ラインイン0/1/2)×3、光絶縁出力(ラインアウト3/4/5)×3、RS-232 ×1を含みます。 | |
| ワンボタンでトリガー起動 | ||
| 電気 | 電源電圧 | 24 VDC |
| 消費電力 | 12 W@24 VDC | |
| 基本 | 焦点距離 | 8 mm |
| レンズマウント | M12-Mount,メカニカルオートフォーカス | |
| レンズフィルター | 半透明キャップ | |
| LED照明 | 赤 | |
| インディケーター | デバイスインジケーター | |
| 寸法 | ストレートアンクル:112.3 mm × 54 mm × 60.2 mm | |
| ライトアンクル:88.7 mm × 54 mm × 82.5 mm | ||
| 質量 | 約410 g | |
| IPレベル | IP67 | |
| 環境 | 動作/保存温度 | 動作温度: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) 保存温度: –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| 湿度 | 20% RH to 95% RH (結露しないこと) | |
| ソフトウェア | IDMVS (こちら) | |
| 規格認証 | CE,RoHS(CE認証はこちら) | |
| マニュアル | 英語 | こちら |
| 日本語 (準備中) | こちら | |
| 付属品 | 内容 | ブラケット1個 |
| 焦点距離 | WD mm | FoV mm | 1D 最小 | 2D最小 | |
| H | V | 分解能 | 分解能 | ||
| 8 | 25 | 26.22 | 22.08 | 0.01 | 0.03 |
100 | 104.88 | 88.32 | 0.04 | 0.13 | |
200 | 209.76 | 176.64 | 0.09 | 0.26 | |
300 | 314.64 | 264.96 | 0.13 | 0.39 | |
400 | 419.52 | 353.28 | 0.17 | 0.52 | |
500 | 524.40 | 441.60 | 0.22 | 0.65 | |
600 | 629.28 | 529.92 | 0.26 | 0.78 | |
1000 | 1048.80 | 883.20 | 0.43 | 1.29 | |
2000 | 2097.60 | 1766.40 | 0.86 | 2.59 | |


番号 | 箇所 | 説明 |
1 | レンズキャップ | 半透明キャップ |
2 | イメージセンサー | |
3 | LED照明 | 赤色(8個LED) |
4 | 照準システム | オレンジ色 |
5 | TOF | ターゲットの位置を検出し、フォーカスと画像パラメータの調整 ※TOF 機能は液体レンズを搭載したデバイスにのみ適用されます。 |
6 | 表示画面 | ボタンと連動し、読取り状況の可視化 |
7 | 設定ボタン | ディスプレイと合わせて使用 |
8 | 表示灯 | 360° 可視インジケーター |
9 | ねじ穴 背面 | デバイスの固定に使用され、M4 ネジ |
10 | 直角ライトアンクル回転 | ケーブルを回転させるために使用されます。 |
11 | 電源I/O | 詳細は下記の電源I/Oを参照 |
12 | 通信インターフェース | イーサネット通信 |
13 | ねじ穴 底部 | 光源、シールドなど接続用 M4ねじ |
14 | 拡張光源 | バーストフラッシュソース、ウエハー光源、マルチカラー光源などを 接続するために使用 |




| 型番 | 内容 |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-3M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(3m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-5M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(5m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-7M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(7m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-10M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(10m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-15M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(15m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-30M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(30m) |


番号 | 箇所 | I/O信号 | 説明 | ケーブル色 | ケーブル径 |
1 | DC-PWR | ー | DC電源+ | 白 | 26 |
2 | GND | ー | 接地 | 茶 | 26 |
3 | OPTO_OUT3 | PIN3出力 | I/O絶縁出力3 | 緑 | 26 |
4 | OPTO_OUT4 | PIN4出力 | I/O絶縁出力4 | 黄 | 26 |
5 | OPTO_OUT5 | PIN5出力 | I/O絶縁出力5 | 灰 | 26 |
6 | OUT_COM | PIN3/4/5出力グランド | ピンク | 26 | |
7 | OPTO_IN0 | PIN0入力 | I/O絶縁入力0 | 藍 | 26 |
8 | OPTO_IN1 | PIN1入力 | I/O絶縁入力1 | 赤 | 26 |
9 | OPTO_IN2 | PIN2入力 | I/O絶縁入力2 | 黒 | 26 |
10 | IN_COM | PIN0/1/2入力グランド | 紫 | 26 | |
11 | RS-232_R | ー | RS-232入力 | 灰/ピンク | 26 |
12 | RS-232_T | ー | RS-232入力出力 | 赤/青 | 26 |
| A接続口 | M12 12PIN Aコードメス |
| B接続口 | ばら線12ピン |
| ケーブル直径 | 7.0mm |
| 長さ | 3/5/7/10/15/30m |
| ケーブル構成 | 26AWG*12C |
| 被膜材質 | PVC |
| 色 | 黒 |
| コネクタの耐久性 | >500 |
| 最小曲げ半径 | 84mm |
| 最大電圧 | 30VDC |
| 動作温度 | –20 °C ~ 75 °C |
| 規格認証 | RoHS、UL |
| 型番 | 内容 |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-3M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(3m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-5M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(5m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-7M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(7m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-10M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(10m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-15M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(15m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-30M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(30m) |


| 番号 | ケーブル色 |
1 | 白青 |
2 | 白茶 |
3 | 茶 |
4 | 橙 |
5 | 白緑 |
6 | 白橙 |
7 | 青 |
8 | 緑 |
| A接続口 | M12 8PIN Aコードオス |
| B接続口 | RJ45 |
| ケーブル直径 | 6.6mm |
| 長さ | 3/5/7/10/15/30m |
| ケーブル構成 | 24AWG*4P |
| 被膜材質 | PVC |
| 色 | 黒 |
| コネクタの耐久性 | >500 |
| 最小曲げ半径 | 79.2mm |
| 最大電圧 | 30VDC |
| 動作温度 | –20 °C ~ 75 °C |
| 規格認証 | RoHS、UL |
【特長】
・1次コードと2次コードを高速で読み取り、最大96コード/秒!
・深層学習アルゴリズムで複雑なバーコードも確実に認識
・内蔵ディスプレイでクライアント不要、統計データと主要パラメータを簡単調整
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(カメラ調整アダプタ)
3通常価格(税別):19,000円

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円

SFC
カメラと照明の一台で角度調性可能なスタンド
0通常価格(税別):63,860円

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

サトーパーツ
クリップ C-3-50Cシリーズ
4通常価格(税別):2,858円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

SFC
カメラと照明の取り付けスタンド Y2ZLシリーズ
0通常価格(税別):175,747円~

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~