エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

産業用コードリーダーは、さまざまなタイプの1Dおよび2Dコードを読み取ることができ、その最大読み取り速...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
商品仕様
無料貸出
申込書
| 商品 | 型番 | BCR-2016M-10T-RBP |
| 読取り | 対応コード(1次元) | Code 39, Code 93, Code 128 (include GS1-128), ITF 14, ITF 25, CodaBar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11, Industrial 2of5, Pharmacode |
| 対応コード(2次元) | QR Code (include GS1-QR), Data Matrix (include GS1-DM), MicroQR, AZTEC, HanXin Stacked codes: PDF 417 | |
| 最大フレームレート | 60 fps | |
| 最大読取りスピード | 45 codes/sec | |
| センサータイプ | CMOS, グローバルシャッター | |
| ピクセルサイズ | 3.45 μm × 3.45 μm | |
| センサータイプサイズ | 1/2.9" | |
| 解像度 | 1408 × 1024 | |
| 露光時間 | 16 μs to 20000 μs | |
| ゲイン | 0 dB to 15 dB | |
| 白黒/カラー | 白黒 | |
| 入出力 | 対応プロトコル | TCP Server, Serial, FTP, TCP Client, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Modbus, UDP, and Fins |
| 通信 | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | |
| デジタルI/O | 17-pin M12 コネクタで電源と I/Oを供給:非絶縁入力(ライン2)×1、非絶縁出力(ライン3)×1、双方向非絶縁I/O(ライン0/1)×2、およびRS-232 ×1を含む。側面のボタンを押すことでデバイスのトリガーが可能。 | |
| 電源電圧 | 12 VDC to 24 VDC | |
| 電気 | 消費電力 | 約4 W @ 12 VDC |
| 焦点距離 | 10 mm | |
| 基本 | レンズマウント | M12マウント |
| ワーキングディスタンス | 95 mm to 400 mm | |
| 周囲照明 | 0 lux to 50000 lux | |
| ライトソース | 赤 | |
| インディケーター | 電源 (PWR), 通信 (LNK), ステータス (STS). | |
| 寸法 | 46 mm × 40 mm × 25 mm | |
| 質量 | 約135g | |
| 動作/保存温度 | 動作温度: 0 °C to 50 °C 保存温度: –30 °C to 70 °C | |
| 湿度 | 20% RH to 95% RH (結露しないこと) | |
| その他 | IPレベル | IP65 |
| ソフトウェア | IDMVS (こちら) | |
| プロトコル(こちら) | ||
| 規格認証 | CE, RoHS (CE認証はこちら) | |
| 付属品 | 内容 | ケーブル (MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-ST-3m)1本 ブラケット1個 17ピンM12-RJ45,DB9F,8ピン端子ケーブル(3m) 1本 IOBOX (MV-IDA-IO-33) 1個 |
| マニュアル | 英語 | こちら |
| 日本語 (準備中) | こちら | |
| IDMVS簡易設定 | こちら |
| 焦点距離 | WD mm | FoV mm | 1D 最小 | 2D最小 | |
| H | V | 分解能 | 分解能 | ||
| 10 | 100 | 48.58 | 35.33 | 0.03 | 0.10 |
150 | 72.86 | 52.99 | 0.05 | 0.16 | |
200 | 97.15 | 70.66 | 0.07 | 0.21 | |
250 | 121.44 | 88.32 | 0.09 | 0.26 | |
300 | 145.73 | 105.98 | 0.10 | 0.31 | |
350 | 170.02 | 123.65 | 0.12 | 0.36 | |
400 | 194.3 | 141.31 | 0.14 | 0.41 | |




| 型番 | MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-ST-3m |
| A接続口 | M12 17-pin A-code male |
| B接続口 | RJ45,DB9F,8-pin端子 |
| ケーブル直径 | 8.0 mm |
| 長さ | 3 m |
| ケーブル構成 | UL20276 (26AWG*2P+AB)+26AWG*11C+26AWG*2C+AB |
| 被膜材質 | PVC |
| 最小曲げ半径 | 64 mm |
| 最大電圧 | 30 VDC |
| 動作温度 | -20°C~80°C |
| 型番 | MV-IDA-IO-33 8-Pin IO Box V1.0 |
| 最大出力電流 | 24mA |
| Pull-up電圧 | =VCC |
| Pull-down電圧 | =GND |
| 電源 | 12 VDC to 24 VDC |
| 寸法 | 63.7 mm × 54 mm × 16.5 mm |
| 質量 | 約30g |
| 材質 | ABS |
| 動作/保存温度 | 動作温度: 0 °C to 50 °C 保存温度: –30 °C to 70 °C |
| 湿度 | 20% RH to 95% RH (結露しないこと) |


| イメージ | 使用部品 | |
![]() | ・EMVA-MI-ADPP3A ・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板) ・BCR-2016M-10T-RBP(バーコードリーダー) | |
![]() | ・EMVA-CLIP-PH ・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板) ・BCR-2016M-10T-RBP(バーコードリーダー) | |
![]() | ・CLAMP-CS ・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板) ・BCR-2016M-10T-RBP(バーコードリーダー) | |

産業用コードリーダーは、さまざまなタイプの1Dおよび2Dコードを読み取ることができ、その最大読み取り速度は45コード/秒に達します。
【特長】
・作業距離を切り替えるための高速フォーカス調整に対応
・コンパクトなデザインで小型であり、狭いスペースに設置可能
・LED照準ライトを採用し、ターゲットを照準
・複数のIOインターフェースとプラグイン電源インターフェースを採用し、配線が簡単
・TCPサーバー、シリアル、FTP、TCPクライアント、Profinet、Ethernet/IP、MELSEC/SLMP、Modbus、UDP、Finsを含む複数の通信プロトコルをサポート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HIKROBOT
コードリーダ用電源ケーブル M12の12ピン ばら線
0通常価格(税別):3,200円~

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
取付治具(カメラ調整アダプタ)
3通常価格(税別):19,000円

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円

三菱電機
CW-□LPシリーズ 1100V以下低圧変流器
0通常価格(税別):6,276円~

ミスミ
取付冶具(LED照明ホルダ)
5通常価格(税別):11,000円~

オムロン
小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)
4通常価格(税別):3,771円~