17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29,340型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • OS

    • Windows 10 IoT 64bit 多言語版
  • CPUタイプ

    • Intel(R) Core(TM) i9
    • Intel(R) Core(TM) i7
    • Intel(R) Core(TM) i5
    • Intel(R) Core(TM) i3
    • Intel(R) Celeron(R)
  • メモリ容量

    • 32GB~
  • ストレージ

    • HDD
    • HDD(RAID)
    • SSD
    • SSD(RAID)
  • 電源

    • 500~600W未満
    • 600W~
    • UPS機能付電源
  • 光学ドライブ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 30日以内

BBC-RM1740シリーズ第12世代Core省スペースラックマウントFAPC4PCI・3PCIe

未確定:候補が29,340型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番選定は7STEPで完了!CPUタイプ、メモリ容量、電源、光学ドライブ、ストレージ、追加ストレージ、OSが選択可能です
■規格表
                                                               
型番CPUタイプメモリ容量電源光学
ドライブ
ストレージ追加
ストレージ※
OS
BBC-RM1740-A316N5DH10S02-
W11-46

 
型番CPUタイプメモリ容量電源光学ドライブストレージ追加ストレージOS
BBC-RM1740A9:Core i9
A7:Core i7
A5:Core i5
A3:Core i3
AC:Celeron
16:16GB
32:32GB
64:64GB
N5:500W
N7:700W
NK:1000W
U5:UPS電源 520W
D:マルチドライブ
0:なし
H10:HDD 1TB
H20:HDD2TB
S02:SSD 240GB
S04:SSD 480GB
S09 :SSD 960GB
M10:RAID1 HDD1TB
M20:RAID1 HDD2TB
R02:RAID1 SSD240GB
R04:RAID1 SSD480GB
R09:RAID1 SSD960GB
無記入なし
H10HDD 1TB
H20HDD2TB
S02SSD 240GB
S04SSD 480GB
S09 SSD 960GB
M10:RAID1 HDD1TB
M20:RAID1 HDD2TB
R02RAID1 SSD240GB
R04RAID1 SSD480GB
R09RAID1 SSD960GB
無記入:なし
W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit
W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit
※ストレージ(メイン)と追加ストレージの選択可能な組み合わせは、ストレージ対応表をご覧ください

■ストレージ対応表
凡例 :◎リムーバブルケース仕様/  〇筐体内組み込み / ×選べません
 
 


ストレージ(メイン)
追加ストレージ         
ノーマル電源(N5/N7/NK)    UPS電源(U5)    
なし
(無記入)
HDD
(H10/H20)
SSD
(S02/S04/S09)
RAID1 HDD
(M10/M20)
RAID1
SSD
(R02/R04/R09)
なし
(無記入)
HDD
(H10/H20)
SSD
(S02/S04/S09)
RAID1 HDD
(M10/M20)
RAID1 SSD
(R02/R04/R09)
HDD(H10/H20)×××
SSD(S02/S04/S09)×
RAID1 HDD(M10/M20)××××××××
RAID1 SSD(R02/R04/R09)××
※ストレージ(メイン)にOSインストールされます。すべての領域がCドライブとなります
※追加ストレージは未フォーマットでの出荷となります。管理ツールにてドライブレターと容量の割り当てを実施してください

概要仕様

システム型番BBC-RM1740シリーズ
CPU【選択】第12世代Core i9
i9-12900E
5.00GHz
16Core24Thread
Pcore:8/16Tread
Ecore:8/8Tread
第12世代Core i7
i7-12700E
4.80GHz
12Core20Thread
Pcore:8/16Tread
Ecore:4/4Tread
第12世代Core i5
i5-12500E
4.50GHz
6Core/12Tread
PCore:6/12Thread
Ecore:0
第12世代Core i3
i3-12100E
4.20GHz
4Core/8Tread
PCore:4/8Thread
Ecore 0
Celeron
G6900
3.40GHz
2Core/2Tread
PCore:2/2Thread
Ecore 0
システム
メモリ
【選択】
仕様DDR5-SDRAM (ECC非対応)
DDR5-5600 1.1V 
容量16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2)
空き
スロット
16GB:1スロット 32GB、64GB:空きスロットなし 
システムドライブ【選択】HDD 1TB/HDD 2TB
SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB
RAID1 HDD 1TB/RAID1 HDD 2TB
RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。
追加ストレージ【選択】なし
HDD 1TB/HDD 2TB
SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB
RAID1 HDD 1TB/RAID1 HDD 2TB
RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB
※追加ストレージは未フォーマットの状態です。
管理ツールにてドライブレターと容量の割り当てをしてください
※選択可能な組み合わせはストレージ対応表をご覧ください
BIOSAMI SPI 256Mbit
チップセットIntel H610
拡張バススロット数フルハイト
PCI (32bit)×4
PCI Express(x16 Gen4) x1
PCI Express(x4 Gen3) x2
M.2 M Keyx1
セキュリティTPM2.0
ウォッチドッグタイマSystem Reset, Programmable via Software from 1 to 255 sec/min
動作環境温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)482(W)×448.7(D)×177(H)
光学ドライブ
【選択】
SATAスーパーマルチドライブ 有/無
電源
【選択】
国産500W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大出力
電流
30A33A30A0.5A2.5A
効率73%
電源
【選択】
国産700W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V1+12V2+12V3-12V+5Vsb
最大出力
電流
16A16A18A18A18A1A2A
効率84%(AC100V)、88%(AC240V)
電源
【選択】
国産1000W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V1+12V2+12V3+12V4-12V+5Vsb
最大出力
電流
25A25A18A18A18A18A0.4A3A
効率84%(AC100V)、88%(AC240V)
電源
【選択】
UPS電源
520W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大出力
電流
30A30A35A0.5A2.5A
効率80%
I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
内部
オンボード
SATA0~3SATA 3.0 ×4
※RAID有無により使用可能なポートが異なります
シリアル4RS-232(9pinピンヘッダ)
※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます
USB1USB2.0 タイプA(4pinメス)
筐体前面USB2USB2.0 (8pinオス)
外部
IOパネル
キーボード
マウス
1PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
シリアル2RS-232/422/485(D-sub 9pinオス)
USB3.24USB3.2タイプA(Gen1)
USB2.02USB2.0 タイプA
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics(搭載CPUに依存)
ビデオメモリ最大1GB(DVMTにより自動的に割当)
最大解像度アナログ1920×1200(@60Hz)
デジタルHDMI:4096×2160(@24Hz)
コネクタ形状アナログVGA×1
デジタルHDMI ×1
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ)
コントローラチップIntel I226V
Intel I219V 
ポートRJ45×2
通信速度LAN1:10/100/1000Mbps/2500Mbps
LAN2:10/100/1000Mbps
サウンド入出力ポートラインOUT3.5φ ステレオミニジャック
マイクIN3.5φ モノラルミニジャック
付属品(1)AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本
(2)OSリカバリディスク 1枚
(3)2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本
※OSなしモデルには2番:OSリカバリディスクは付属しません。

 

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

OS

CPUタイプ

メモリ容量

ストレージ

電源

光学ドライブ

追加ストレージ

最小発注数量
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
1個
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,000
( 250,800 )
19日目
247,000
( 271,700 )
19日目
247,000
( 271,700 )
19日目
238,000
( 261,800 )
19日目
257,000
( 282,700 )
19日目
257,000
( 282,700 )
19日目
243,000
( 267,300 )
19日目
262,000
( 288,200 )
19日目
262,000
( 288,200 )
19日目
328,000
( 360,800 )
19日目
347,000
( 381,700 )
19日目
347,000
( 381,700 )
19日目
358,000
( 393,800 )
19日目
377,000
( 414,700 )
19日目
377,000
( 414,700 )
19日目
388,000
( 426,800 )
19日目
407,000
( 447,700 )
19日目
407,000
( 447,700 )
19日目
258,000
( 283,800 )
19日目
277,000
( 304,700 )
19日目
277,000
( 304,700 )
19日目
268,000
( 294,800 )
30日目
287,000
( 315,700 )
30日目
287,000
( 315,700 )
30日目
288,000
( 316,800 )
19日目
307,000
( 337,700 )
19日目
307,000
( 337,700 )
19日目
233,000
( 256,300 )
19日目
252,000
( 277,200 )
19日目
252,000
( 277,200 )
19日目
243,000
( 267,300 )
19日目
262,000
( 288,200 )
19日目
262,000
( 288,200 )
19日目
248,000
( 272,800 )
19日目
267,000
( 293,700 )
19日目
267,000
( 293,700 )
19日目
333,000
( 366,300 )
19日目
352,000
( 387,200 )
19日目
352,000
( 387,200 )
19日目
363,000
( 399,300 )
19日目
382,000
( 420,200 )
19日目
382,000
( 420,200 )
19日目
393,000
( 432,300 )
19日目
412,000
( 453,200 )
19日目
412,000
( 453,200 )
19日目
263,000
( 289,300 )
19日目
282,000
( 310,200 )
19日目
282,000
( 310,200 )
19日目
273,000
( 300,300 )
30日目
292,000
( 321,200 )
30日目
292,000
( 321,200 )
30日目
293,000
( 322,300 )
19日目
312,000
( 343,200 )
19日目
312,000
( 343,200 )
19日目
288,000
( 316,800 )
19日目
307,000
( 337,700 )
19日目
307,000
( 337,700 )
19日目
318,000
( 349,800 )
19日目
337,000
( 370,700 )
19日目
337,000
( 370,700 )
19日目

詳細情報

基本情報

第12世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを4スロット備えた省スペースラックマウントモデル。長年にわたって採用実績のあるシンプルでコンパクトなデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。

 
    FAQ   
不明な点はまず、Q&Aをご覧ください!

FAQよくあるご質問

無料貸出サービスに対応しております。実機を是非お試しください!
無料貸し出しサービス
    外形図   
寸法図は下記をご参照ください!

PC外形図

 

●縦横設置可能な省スペースラックマウントシャーシを採用。
●第12世代 Corei9/Core i7/Core i5/Core i3/Celeronより選択可能。
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x4)2スロット、PCI 4スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、追加ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●SSDの容量アップ。採用RAIDカードの機能向上によりSSD RAID1にも対応しました。
●TPM2.0チップに対応(出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)

 

・UPS電源を選択した場合、パソコン本体は縦置きに出来ません。
・UPS電源用バッテリを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリパックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
・UPS電源をご使用の際、電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用の前に電源通信ケーブルを接続して下さい。
・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BBC-RM1740シリーズ第12世代Core省スペースラックマウントFAPC4PCI・3PCIeのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BBC-RM1740シリーズ第12世代Core省スペースラックマウントFAPC4PCI・3PCIe
BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIe
BBC-RM9740シリーズ 第12世代Core対応ラックマウントFAPC4PCI・3PCIe
BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe
BBC-RM131シリーズRAIDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC
BBC-RM131シリーズSSDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格203,000-216,000 -209,000 -205,000 -304,000 -237,000 -
通常出荷日19日目〜5日目19日目〜19日目10日目5日目
PCタイプ19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウント
シャーシタイプ4U4U4U4U4U4U
PCIバス スロット数4スロット3スロット4スロット5スロット3スロット3スロット
PCI Express スロット数3スロット3スロット3スロット2スロット3スロット3スロット
LANポート数222222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PCカテゴリの売れ筋ランキング